【特長】・ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付です。
MSWF-LD(LED付)
コード:キャブタイヤ
2芯φ3・2m耐油性
最小曲げ半径7R
型式 |
MSTW−SD MSTF−L MSN−S MSNF−L MSPM−LD MSNW−L MSNWF−S |
型式 | ストローク | 作動点 | 接触力 | 耐静荷重 | 耐衝撃 エネルギー | 接点構造 | −S | −SD | −L | −LD | ||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||
Type | 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||
MSWF | 0.3 | ストローク 中央付近 (繰返精度0.01) | 1N | 3000N | 0.2J | NO (常時開) | - | - | - | - | - | - | 4,400 | 4,170 |
MSNW | - | - | 4,400 | 4,170 | 3,400 | 3,230 | 4,690 | 4,440 | ||||||
MSNWF | 3,310 | 3,140 | 4,590 | 4,350 | 3,480 | 3,290 | 4,790 | 4,540 |
Loading...
【特長】・ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付です。
・バラ線は15N、キャブタイヤコードは30N以上で引っ張ったり、
よじったりしないでください。
よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MSWF-LDで型番確定
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防水形 フランジ付円筒タイプの型番MSWF-LDのページです。
型番MSWF-LDに関する仕様情報を記載しております。