(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホルダーパイプ

ホルダーパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
680円 ~ 840円
税込価格
748円 ~ 924円

光電センサや、近接センサのホルダーとしてご利用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • 材質:
    SS400
  • 材質証明書:
    対象外

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


HLPY

[ ! ]コードプロテクタが付属します。
[ M ]材  質
SS400
[ S ]表面処理
無電解ニッケルメッキ


規格表

型式L
HLPY4.5150
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L¥基準単価
TypeHL150L250
HLPY4.5150250680840
5.5

型番リスト

型番
ホルダーパイプ長さL(mm)
ホルダーパイプ幅H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4.5
10

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
4.5
10

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
5.5
10

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
5.5
10

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

光電センサや、近接センサのホルダーとしてご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031〜
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホルダーパイプ

ホルダーパイプ

    マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴タボ

    マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴タボ

      マルパイジョン 同径穴タイプロングタボ

      マルパイジョン 同径穴タイプロングタボ

        クロスブラケット FBCA/FBCS

        クロスブラケット FBCA/FBCS

          マルパイジョン 同径穴タイプ継手

          マルパイジョン 同径穴タイプ継手

            支柱クランプ用高さ調整ねじセット

            支柱クランプ用高さ調整ねじセット

              センサ ACS-6T

              センサ ACS-6T

                アルタスティック

                アルタスティック

                  【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5200シリーズ)

                  【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5200シリーズ)

                    低圧用ねじ込み継手 同径 両長ニップル

                    低圧用ねじ込み継手 同径 両長ニップル

                      LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

                      LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

                        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

                        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

                          スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー

                          スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー

                            メーカー ミスミ 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 鍋屋バイテック 三好キカイ(旧三好パイジョン) ミスミ CHELIC(チェリック) ノリタケコーテッドアブレーシブ ミスミ ミスミ 星和電機 トラスコ中山 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 680円 522円 821円 1,411円 1,106円 860円 1,611円 833円 5,657円 190円 6,790円 4,251円 13,081円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -
                            材質 SS400 - - - - S45C相当 - - - - - - -
                            材質証明書 対象外 - - - - 対象 - - - - - - -

                            ホルダーパイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            センサー取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/25
                            センサーなどの取り付けに丸棒を半分削ってフラットな部分に
                            取付用の穴を加工していましたが、これだとそのまま使えるので
                            作業工数が減って助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムローラーの取り付けシャフトに活用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                            今回初めて使用しました。凄く使い勝手が良く、次回も購入致します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラ用照明のステー
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/13
                            軽量、安価で調整もしやすい。長穴になっているので様々なデバイスを取り付けることができる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサーブラケット取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/19
                            パイプのみの取り付けはできないので、加工が必要だと思っていたがこの商品を見つけて加工工数もなく安価に部品を調達できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアノズルの設置
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/10
                            長穴が切ってあり取り付けが容易にできる

                            またパイプ型なので位置決め調整もしやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            支柱用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました