(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンベヤ用片持ちピンB

コンベヤ用片持ちピンB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・コンベヤ用片持ちピンです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGTA、C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

FXAE8

FXAE8A

FXAE12A

[ M ]材質S45C
熱処理なし
[ S ]表面処理四三化鉄皮膜

規格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type選択Y¥基準単価
選択
FXAE81,470
8A1,550
12A3.52,210
4.5

型番リスト

型番
対応コンベヤ(No.)
軸径 D(Φ)
Y(mm)
F(mm)
H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CVGTA
8
-
-
-
10

1個

1,470( 1,617円 )

8日目

CVGTN
8A
-
-
-
10

1個

1,470( 1,617円 )

8日目

CVGTP
12A
3.5 ~ 4.5
26
16
10

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・コンベヤ用片持ちピンです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGTA、CVGTN、CVGTPです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

●FXAE8、FXAE8A、FXAE12A-F26-Y4.5-H16
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て)
数量1~3
値引率基準単価
[ ! ]表示数量超えはお見積り
出荷日  5 日目発送
●FXAE12A-F26-Y3.5-H16
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て)
数量1~56~910~1516~20
値引率基準単価3%7%10%
[ ! ]表示数量超えはお見積り
出荷日  8 日目発送

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンベヤ用片持ちピンB

コンベヤ用片持ちピンB

    コンベヤ用片持ちピンC

    コンベヤ用片持ちピンC

      コンベヤ用ヒンジピンA

      コンベヤ用ヒンジピンA

        コンベヤ用タイミングプーリ

        コンベヤ用タイミングプーリ

          コンベヤ用片持ちピンD

          コンベヤ用片持ちピンD

            コンベヤ用ドライブプーリセット

            コンベヤ用ドライブプーリセット

              コンベヤ用マイタギヤー

              コンベヤ用マイタギヤー

                コンベヤ用シャフト

                コンベヤ用シャフト

                  コンベヤ用テールプーリセット

                  コンベヤ用テールプーリセット

                    コンベヤ用平歯車

                    コンベヤ用平歯車

                      コンベヤ用アイドラー(φ22)

                      コンベヤ用アイドラー(φ22)

                        コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)       

                        コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)       

                          コンベヤ用軸付プーリ

                          コンベヤ用軸付プーリ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - 1,640円 - 4,980円 2,170円 35,150円 - - 11,240円 19,260円 2,100円 - -
                            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 コンベヤ用片持ちピン コンベヤ用片持ちピン コンベヤ用片持ちピン コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用片持ちピン コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用歯車 コンベヤ用回転軸 コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用歯車 コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用プーリ・アイドラー
                            公差 g6 g6 g6 - g6 - - - - - - - -
                            材質 S45C S45C SS400 - S45C - - S45C - - - - SUJ2
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 - 四三酸化鉄皮膜 - - - - - - - 無電解ニッケルメッキ

                            コンベヤ用片持ちピンBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました