◆特長自由に照明の角度を調整できるフレキシブルアーム付きのLED面発光照明です...
![]() | ![]() 白 + 黒 ー | ![]() | ![]() |
型式 | − | 色 |
LEDVM190 | − | W |
型式 | 色 | 取付 方法 | A | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力 電圧 (V) | 入力 電流 (mA) | 消費 電力 (W) | 吸着力 N{kgf} | 温度 範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光 角度 | 質量 (g) | LEDVM | ||||
W(白色) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||||||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | ||||||||||||
LEDVM | 90 | W (白色) | マグネット | 131 | 150 | 40 | 6W~ | DC24 ±10% | 85 | 2 | 784{80}* | -20 ~ 45 | 5000 | 120° | 1640 | 16,800 | 15,960 | 15,120 |
190 | 231 | 380 | 100 | 10W~ | 190 | 5 | 1700 | 18,270 | 17,357 | 16,443 | ||||||||
390 | 431 | 750 | 210 | 20W~ | 480 | 12 | 1820 | 22,470 | 21,347 | 20,223 |
■マグネットベースの特長・強力なマグネットにより、転倒の心配がありません。・底面磁力をON/OFFできる切替式です。 ・切替スイッチの反対面も微弱ながら吸着できます。 [ ! ]但し、底面磁力に比べ吸着力は弱いので、 取付けの際には十分ご注意ください。 | ■正面図(図はOFF状態です。) | ||
MAG: ON状態 | ![]() | DEMAG: OFF状態 |
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
型番 |
取付ピッチ P(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
90
| 10 | 1個 | 18,480円(
20,328円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
190
| 10 | 1個 | 20,097円(
22,107円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
390
| 10 | 1個 | 24,717円(
27,189円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
◆特長
自由に照明の角度を調整できるフレキシブルアーム付きのLED面発光照明です。マグネットベースのため、位置の調整や固定が容易で作業効率が上がります。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
ミスミ
LED面発光照明 正方形
正方形の面全体で均一な光を発光するLED面発光照明です。調光機能付きタイプもラインアップしています。大きめのワークの簡易画像検査照明としてご使用いただけます。
ミスミ
LED面発光照明 正方形 赤色
特殊な赤色偏光板の採用により、面発光照明に赤色発光を追加しました。照度の均一性は、80%以上となります。白色発光で検出できない場合に、赤色発光で検出できる場合もございます。
ミスミ
LED面発光照明 高照度
従来品のLEDVと比べ、最大1.7倍の高照度タイプのLED面発光照明です。LEDVと同サイズで高照度のため、ワークとの距離を取りたい場合に置き換えも可能です。