(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED面発光照明 正方形

LED面発光照明 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
11,319円 ~ 19,173円
税込価格
12,451円 ~ 21,090円

◆特長正方形の面全体で均一な光を発光するLED面発光照明です。調光機能付きタイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    面発光タイプ
  • IP(防塵防水):
    IP20
  • 発光色:
    白色
  • 形状:
    フラットタイプ
  • 取付方法:
    ネジ止・マグネット
  • 入力電圧(V):
    DC24
  • 配光角(°):
    120
  • 筐体色:
    黒色

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


LEDX  
リード線
赤 +
黒 -

■ケーブル部詳細

 

■取付部側面図

LEDXC(調光タイプ)赤 +
黒 -
白 C
  
リード線
白 +
黒 -

 

■調光器(付属品)詳細寸法(LEDXCのみ)

部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミ黒色塗装
本体側蓋ポリカーボネート
表面カバーPET霧面処理
マグネットコバルト磁石
ケーブル架橋ポリエチレン
調光器ABS樹脂
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
      ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら
[ ! ]調光器単体での販売はございません。


規格表

型式
LEDX120
LEDXC170

W
W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取付方法L1L2A
(発光面寸法)
照度(ルクスlx)蛍光灯
照度比較
(参考)
入力
電圧
(V)
入力
電流
(mA)
消費
電力
(W)
吸着力
N
{kgf}
温度
範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光
角度
質量
(g)
LEDXLEDXC
W(白色)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypePlx/0.5mlx/1m1~4コ5~910~1~4コ5~910~
LEDX

LEDXC
(調光タイプ)
120W
(白色)
皿穴
又は
マグネット
14211410060016020W~24330822.5
{2.3}
−20

45
5000120°20010,2909,7769,26115,54014,76313,986
170192164150130034040W~7151745
{4.6}
40012,18011,57110,96217,43016,55915,687
[ ! ]LEDXC(調光タイプ)の場合は、MAX時の値になり、照度の均一性は、80%以上となります。
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
■近距離照度(参考)
TypePlx/25mmlx/50mm
LEDX1202800021000
1703200028000


製品仕様

■照度データ(参考値)


[ ! ]LEDXC(調光タイプ)はMAX時の値となります。
 

■発光スペクトル

使用例


・大きめのワークの簡易画像検査証明としてご使用
 いただけます。

■取付方法について

 取付相手側が金属であれば、両端裏面のマグネットで
 取付けが可能です。固定する場合は皿穴を使用して
 ください。

〈裏面詳細〉

■調光器の結線例

 リード線を差し込み、プラスドライバーでねじを締めてください。

■電源のON・OFF機能について

 ノブを一番左まで回すとカチッと音が鳴り電源がOFFに
 なります。
[ ! ]リード線をねじ締めする際は、必ず電源を切ってから、
      またはOFFにしてから作業を行ってください。
[ ! ]調光はパルス制御によります。

その他装置別の使用例は こちら

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LED面発光照明 正方形  関連画像1_アクセサリー

LED面発光照明 正方形  関連画像2_アクセサリー

LED面発光照明 正方形  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

型番
取付ピッチ P(mm)
調光機能
ケーブル/リード線径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
AWG26
10

1個

11,319( 12,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

170
AWG26
10

1個

13,398( 14,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
AWG22
10

1個

17,094( 18,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

170
AWG22
10

1個

19,173( 21,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特長
正方形の面全体で均一な光を発光するLED面発光照明です。調光機能付きタイプもラインアップしています。大きめのワークの簡易画像検査照明としてご使用いただけます。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED面発光照明 正方形

LED面発光照明 正方形

    LEDバー照明 ワイド

    LEDバー照明 ワイド

      LED面発光照明 高照度

      LED面発光照明 高照度

        LED面発光照明

        LED面発光照明

          LEDバー照明 薄型

          LEDバー照明 薄型

            LEDバー照明 広角照射

            LEDバー照明 広角照射

              LED面発光照明 赤色

              LED面発光照明 赤色

                LEDバー照明 耐油

                LEDバー照明 耐油

                  分岐ボックス BNK-12-H

                  分岐ボックス BNK-12-H

                    LEDバー照明 埋め込み

                    LEDバー照明 埋め込み

                      ACアダプター

                      ACアダプター

                        LEDスポット照明 極細フレキシブル

                        LEDスポット照明 極細フレキシブル

                          ポイントフラッシュ Point Flash

                          ポイントフラッシュ Point Flash

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 ミスミ ミスミ ミスミ エイテック
                            通常価格 11,319円 10,049円 12,128円 9,818円 7,161円 8,374円 11,319円 15,166円 1,397円 7,508円 2,888円 4,505円 2,107円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 面発光タイプ バータイプ 面発光タイプ 面発光タイプ バータイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ 関連部品 バータイプ 関連部品 スポットタイプ スポットタイプ
                            IP(防塵防水) IP20 IP55 IP20 IP20 IP50 IP54 IP20 IP67 - IP55 - IP30 IP無
                            発光色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 赤色 白色 - 白色 - 白色 -
                            形状 フラットタイプ バータイプ フラットタイプ フラットタイプ フラットタイプ バータイプ フラットタイプ バータイプ - 埋め込み - 極細フレキシブルアーム -
                            取付方法 ネジ止・マグネット ネジ止 ネジ止・マグネット ネジ止・マグネット - ネジ止 ネジ止・マグネット ネジ止 - ネジ止 - マグネット -

                            LED面発光照明 正方形のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 6件のレビュー
                            生産設備に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/12/07
                            新規に製作したカメラによる、製品検査装置の照明としてこの商品を選定しました。使ってみたところ、調光機でON・OFFするしかないので、調光値を変えずにON・OFFをできるオプションがあればと思います。ミスミですと価格、納期がわかり、早く仕事が進みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            当社で設計を含めて製作を依頼された自動機のレザーマーカーの照明に選定し使用しています。可もなく不可もない商品です。納品先でも特に問題もなく使用出来ています。入手性、納期を考え、ミスミより購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラの照明
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/09
                            この商品は、カメラの照明用として購入しました。普通に使えていますし、価格との兼ね合いで考えると、不足はないように思います。精度などを求めるなら他のメーカーの高価なものの方がいいように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査用の照明灯を製作。
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/29
                            検品作業で使用する照明灯を、ミスミのアルミフレームやキャスターなどを利用して製作。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査治具
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/22
                            製品検査の照明として使用
                            調光機単体の販売がないのが残念だが
                            照明自体は問題ない明るさを確保できる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました