(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーノズル 形状可変タイプ

スプレーノズル 形状可変タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,070円
税込価格
6,677円

◆特徴:工具を使うことなくスプレー角度を0~60°の間で自在に調整できる&em...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


NZRAJ

[ ! ]調整可能角度0~60°(噴射写真参照)
[ M ]材質 SUS304


規格表

型式d
NZRS2
NZRAJ1

1.6
1.5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dT重量¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.(穴径)(g)1〜4コ5〜20
NZRAJ11.5R1/8505,7304,750
2.0
穴径(mm)1.5
水圧(MPa)0.050.10.20.30.5
角度(°)0306003060030600306003060
水量(ℓ/min)0.940.900.831.271.251.151.731.701.572.082.051.872.682.622.37
穴径(mm)2.0
水圧(MPa)0.050.10.20.30.5
角度(°)0306003060030600306003060
水量(ℓ/min)1.711.651.272.32.231.73.153.082.353.823.692.854.914.743.63

型番リスト

型番
穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
10

1個

6,070( 6,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.0
10

1個

6,070( 6,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特徴:工具を使うことなくスプレー角度を0~60°の間で自在に調整できる
    噴射形状可変の一流体ノズルです。現場でのスプレー角度の調整が
    可能となるので、ワークの形状変更に対応しやすくなりました。

◆材質:SUS304 ◆流体:水

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

棒流型:角度0° 円形全面型:角度30° 円形全面型:角度60°
  
■噴射写真    
  


使用例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーノズル 形状可変タイプ

スプレーノズル 形状可変タイプ

    スプレーノズル 扇状型 NZRFS

    スプレーノズル 扇状型 NZRFS

      スプレーノズル 直進

      スプレーノズル 直進

        スプレーノズル 円形全面型

        スプレーノズル 円形全面型

          スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□

          スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□

            スプレーノズル 円環型 NZRK

            スプレーノズル 円環型 NZRK

              二流体ノズル

              二流体ノズル

                スプレーノズル 円環型 NZRT

                スプレーノズル 円環型 NZRT

                  回転洗缶ノズル ESシリーズ

                  回転洗缶ノズル ESシリーズ

                    ユニバーサルジョイント WUTシリーズ

                    ユニバーサルジョイント WUTシリーズ

                      もやノズル

                      もやノズル

                        ミニミストノズル 外部混合型

                        ミニミストノズル 外部混合型

                          微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)

                          微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ いけうち いけうち エバーロイ エバーロイ いけうち
                            通常価格 6,070円 1,950円 1,230円 2,480円 1,280円 2,460円 17,360円 3,920円 55,468円 9,674円 5,589円 22,899円 9,176円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - - - - -
                            スプレー形状 噴射形状可変 扇状型 直進 円形全面型 扇状型 円環型 扇状型 円環型 噴射形状可変 - 空円錐 充円錐・充角錐 充円錐・充角錐
                            流体 1流体 1流体 1流体 1流体 1流体 1流体 2流体混合 1流体 1流体 - 1流体 2流体混合 2流体混合
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS303 SUS304 - SCS13 SUS303,304 SUS303 PP(ポリプロピレン)

                            スプレーノズル 形状可変タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            鋼管内の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02016/03/17
                            実際にテストしてみないと適正な噴射角度・使用水圧が分からなかったので、形状可変タイプは非常に有効だった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄ノズル
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            今までは、穴狙いなど用途によって何種類ものノズルを使ってきたが、
                            形状可変タイプだと、在庫管理の面で助かる

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアでの使用も可能ですか
                            A
                            可能です。ただし液体で使用する場合とは噴射形状、噴射量等異なることがあります

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました