◆特長高温対応かつ水、油に強くハードな環境に対応するLEDバー照明です。50c...
LEDN (耐油・耐高温)![]() | リード線 白 + 茶 ー 緑 アース |
■ケーブル部詳細* | ■取付部側面図 | |
![]() | ![]() *ケーブルなしを選択された場合、適応ケーブル径は φ3.5~φ5.5mmとなっております。 |
部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
本体 | 上部:SUS | - |
底面:アルミ | 無電解ニッケルメッキ | |
カバー | 強化ガラス | - |
ケーブル | PVC | - |
型式 | − | ケーブル |
LEDN305 | − | 1 |
型式 | ケーブル | L | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力 電圧 (V) | 入力 電流 (mA) | 消費 電力 (W) | 温度 範囲 (℃) | 色温度 (ケルビンK) | 配光 角度 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | 1~9コ | 10~50 | ||||||||||
LEDN (高温対応・耐油) | 305 | 1(あり) | 317 | 4800 | 1200 | 40W~ | DC24 ±10% | 400 | 9 | -20~60 (-20~80)* | 4600~5600 | 60° | 900 | 20,475 | 19,446 |
2(なし) | 19,425 | 18,449 |
■照度データ(参考値) | ■発光スペクトル |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
裏面にある丸蓋をマイナスドライバー等で 開けます。 | 端子台にリード線を差込み マイナスドライバーで締めます。 適応ケーブル径はφ3.5~ φ5.5となっております。 | 最後に丸蓋をしっかりと閉めてください。 [ ! ]付属のケーブルグランドの締付けトルクは 1.5N・m以上となっております。 |
その他装置別の使用例は こちら
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
Loading...
◆特長
高温対応かつ水、油に強くハードな環境に対応するLEDバー照明です。50cm四方で厚み2mm以上の金属板に取り付ける条件下では、使用温度80度まで可能です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
ミスミ
LEDスポット照明 耐油小型
本体IP67F耐油仕様のLEDスポット照明です。切削油やクーラント材が飛散する環境にも適します。手のひらサイズで低価格、ブラケット取付で簡単に角度調整が可能です。調光タイプのご用意もございます。
ミスミ
LEDバー照明 埋め込み
配線ケーブルが裏面から出ており、天板や壁面への埋込み取付可能なLEDバー照明です。パネルや天井面に取付穴を作り埋め込む設置のため、ケーブルを隠せるなど意匠性が高いです。
ミスミ
リニアレール スチール製・ボールローラタイプ
材質に炭素鋼を利用したリニアレールです。スライダーは標準サイズ・ワイドサイズから選択可能で、追加工でスライダーの数を追加できます。