◆特長ON・OFFスイッチ一体型のため、別途スイッチを取付る手間が不要のLED...
![]() | リード線 白 + 黒 - | ||
■ケーブル部詳細![]() | ■取付部側面図![]() |
型式 | − | 色 |
LEDD260 | − | W |
型式 | 色 | L | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力 電圧 (V) | 入力 電流 (mA) | 消費 電力 (W) | 温度 範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光 角度 | 質量(g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | ||||||||||
LEDD | 260 | W (白色) | 270 | 180 | 45 | 6W~ | DC24V ±10% | 80 | 1.9 | -10 ~45 | 5500 | 約120° | 140 | 6,510 | 6,185 | 5,870 |
420 | 430 | 360 | 90 | 10W~ | 160 | 3.8 | 210 | 8,190 | 7,781 | 7,382 | ||||||
580 | 590 | 540 | 135 | 10W~ | 240 | 5.7 | 290 | 9,765 | 9,272 | 8,799 |
■照度データ(参考値)![]() | ■発光スペクトル![]() |
![]() ・スイッチ一体型のため、照明を手前に設置することで、作業される 方の操作性を向上させます。照明を手の届く範囲に取り付ける際に おすすめです。 ・別途スイッチを用意する必要がなく、設計手間を省けます。 また、配線がシンプルになり意匠性を向上させる効果もあります。 | |
■ON・OFFスイッチについて![]() | ■発光面について![]() |
ON・OFFスイッチはタッチセンサーとなっており、指のタッチで 操作します。また消灯時はスイッチの部分が青色に点灯します。 [ ! ]照明へ印加した際、ON状態となります。 | LED素子の数を多くするため、素子を交互に 配置しています。 |
その他装置別の使用例は こちら
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
Loading...
◆特長
ON・OFFスイッチ一体型のため、別途スイッチを取付る手間が不要のLEDバー照明です。タッチセンサーでON・OFF切り替え可能となっており、簡単に操作できます。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!