(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-パーテーション-

パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-パーテーション-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

パーテーションの標準的な形状をユニット化しました。(お客様の組立となります)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

PFUC
(パイプフレーム)
FFUC
(ファクトリーフレーム)

[ ! ]W・Hは外寸法(ジョイントの端から端までの距離)となります。詳しくは、こちらの「メタル・ジョイント計算例」・こちらの「パイプ寸法の計算方法」をご覧ください。

A-A断面図

パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-パーテーション-:関連画像

[ ! ]このユニットはお客様での組立になります。
標準ユニットは、部材の種類、各寸法を指定するだけで、部材の個数が自動的に決まります。
そのため、その部材をお客様が組み立てるだけで、ユニットができ上がります。

規格表

型式WH
PFUCV
FFUC

W900
W1000

H1800
H1200
型式W
1mm単位
H
1mm単位
Typeフレ−ム種類・色
PFUC
(パイプフレーム)
W(白)
V(アイボリー)
S(ダークグレー)
60012006002000
FFUC
(ファクトリーフレーム)
[ ! ]フレームの種類・色についてはこちらこちらをご覧ください。

追加工

型式WH(SPN・GA・ABM)
PFUCSW900H1350GA−ABM2
 5 日目出荷
AlterationCodeSpec.¥/1Code
キャスタ取付用
スパナ追加
SPNキャスタ取付用スパナを
追加します。
135
接地部品変更
GAキャスタをゴム足に
変更します。
PFUC□→JBS402(こちら)
FFUC→FFS204(こちら)
−1,500
AlterationCodeSpec.¥/1Code
横フレームの本数追加ABM横フレーム・ジョイントを
追加します。
■部材リスト
・PFUC□
PFS28−色−(W−103)1本
PBLSN12個

・FFUC
FFA28−(W−106)1本
FFB12個
 

指定方法 1本→ABM1
2本→ABM2

PFUC□
 940円/本
FFUC
 840円/本

型番リスト

型番
種類
H(mm)
W(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ファクトリーフレーム標準ユニット
-
600 ~ 2000
600 ~ 1200
10

1個

-( - )

5日目

パイプフレーム標準ユニット
S(ダークグレー)
600 ~ 2000
600 ~ 1200
10

1個

-( - )

5日目

パイプフレーム標準ユニット
V(アイボリー)
600 ~ 2000
600 ~ 1200
10

1個

-( - )

5日目

パイプフレーム標準ユニット
W(白)
600 ~ 2000
600 ~ 1200
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パーテーションの標準的な形状をユニット化しました。(お客様の組立となります)

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式W¥基準単価 1~20コ
Typeフレ−ム種類・色H
60080080112001201160016012000
PFUC
(パイプフレーム)
W(白)
V(アイボリー)
S(ダークグレー)
6008007,4308,5809,73010,860
80110007,6508,88010,10011,300
100112007,8809,17010,47011,750
FFUC
(ファクトリーフレーム)
6008007,5908,6009,68010,780
80110007,7408,8409,99011,160
100112007,9109,15010,36011,590

納期

 5 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

●お客様でご選択いただいた形状と寸法から部品の種類を探していただけます。
■パーテーション構成部材
【PFUC□】【FFUC】  
番号パイプフレームユニットファクトリーフレームユニット数量名称
PFS28-色-(H-154)FFA28-(H-161)2パイプフレーム/ファクトリーフレーム
PFS28-色-(W-103)FFA28-(W-106)(*2)パイプフレーム/ファクトリーフレーム
PFS28-色-403FFA28-4002パイプフレーム/ファクトリーフレーム
PFS28-色-63FFA28-604パイプフレーム/ファクトリーフレーム
PBLSN1FFB1(*2)メタル・ジョイント
差し込み式キャスタ50φ(*1)FFS301-50-R2キャスタ
差し込み式キャスタ50φストッパー付(*1)FFS301S-50-R2ストッパ付キャスタ
PJ503-W(ホワイト)FFS1036インナーキャップ
FFS203-124インサートナット
[ ! ](*1)ミスミの型式ではご用意のない商品です。
[ ! ](*2)フレームの本数、ジョイントの数量はH寸により変動します。
Hフレームの本数メタルジョイントの数量
600~800312
801~1200414
1201~1600516
1601~2000618
■参考組立図
パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-台車-:関連画像

■天板・棚板について
ファクトリーフレーム・パイプフレーム標準ユニットには天板・棚板は含まれていません。別途お手配ください。

【PFUB□・FFUBの例】

●上段棚板について
こちらの商品の中からお選びください。
[ M ]材質型式掲載
ペ−ジ
メラミン樹脂両面貼付合板MPBHA10・MPBHA15・MPBHA20こちら
積層合板PBHA12・PBHA16・PBHA20
ゴム片面貼付合板(ノーマルタイプ)NTBHA10・NTBHA14・NTBHA20こちら
ゴム片面貼付合板(帯電防止タイプ)ATBHA10・ATBHA14・ATBHA20
ソフトエッジ付メラミン樹脂両面貼付合板MPBHAR10・MPBHAR15・MPBHAR20こちら
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板
(ノーマルタイプ)
NTBHAR10・NTBHAR14・NTBHAR20
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板
(帯電防止タイプ)
ATBHAR10・ATBHAR14・ATBHAR20
ソフトエッジ付アルミ片面貼付合板ALBHAR10・ALBHAR15・ALBHAR20

注文例
型式ABRES
上表より選択W寸法D寸法103232

また、棚板取付にはジョイント・PJ706B(こちら)またはFFB6(こちら)をご使用ください。
●下段棚板について
こちらの商品の中からお選びください。
[ M ]材質型式掲載
ペ−ジ
メラミン樹脂両面貼付合板MPBH10・MPBH15・MPBH20こちら
積層合板PBH12・PBH16・PBH20
ゴム片面貼付合板(ノーマルタイプ)NTBH10・NTBH14・NTBH20こちら
ゴム片面貼付合板(帯電防止タイプ)ATBH10・ATBH14・ATBH20
ソフトエッジ付メラミン樹脂両面貼付合板MPBHR10・MPBHR15・MPBHR20こちら
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板
(ノーマルタイプ)
NTBHR10・NTBHR14・NTBHR20
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板
(帯電防止タイプ)
ATBHR10・ATBHR14・ATBHR20
ソフトエッジ付アルミ片面貼付合板ALBHR10・ALBHR15・ALBHR20

注文例
型式ABESXY
上表より選択W寸法D寸法32323232

また、棚板取付にはジョイント・PJ706B(こちら)またはFFB6(こちら)をご使用ください。

使用例

・パネルの取付には、FFB6(こちら)またはPBLSN701(こちら)をご使用ください。

・FFB7(こちら)またはPBLSN11(こちら)を
ご使用されますと、パーテーション同士を簡単に
連結することができます。

[ ! ]キャスタが干渉する場合は、フレームを
前後にずらしてください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-パーテーション-

パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-パーテーション-

    移動式パーティション PET透明・アルミ複合板 H1800

    移動式パーティション PET透明・アルミ複合板 H1800

      移動式パーティション アルミ複合板タイプ

      移動式パーティション アルミ複合板タイプ

        移動式パーティション PET透明 H1000

        移動式パーティション PET透明 H1000

          移動式パーティション 格子タイプ

          移動式パーティション 格子タイプ

            台車C ステンレスパネル

            台車C ステンレスパネル

              台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

              台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                  台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                  台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                    台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                    台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                      台車A ステンレスパネル

                      台車A ステンレスパネル

                        作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

                        作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

                          パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-作業台-

                          パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-作業台-

                            メーカー ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 - 30,101円 18,431円 17,348円 15,791円 62,096円 65,424円 62,645円 64,020円 60,300円 58,908円 38,324円 -
                            通常出荷日 5日目   7日目   7日目   7日目   4日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   9日目   5日目  
                            ユニット形状 パーテーション パーテーション パーテーション パーテーション パーテーション 台車 台車 台車 台車 台車 台車 作業台 作業台
                            標準ユニット形状 パーテーション - - - - - - - - - - - 作業台

                            パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-パーテーション-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            蛍光灯の吊り下げ
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/13
                            作業場に移動式の蛍光灯を吊り下げる為に購入しました。
                            軽量なわりに、しっかりしており蛍光灯を吊り下げるには十分な耐久性です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました