(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシアタッチメント 角度調整タイプ

ブラシアタッチメント 角度調整タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
3,310円 ~ 3,530円
税込価格
3,641円 ~ 3,883円

チャンネルブラシの取り付け角度をワークに合わせて自由に調整できます。

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    チャンネルブラシ専用アタッチメント 角度調整タイプ
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:MCナイロン|インサート:SUS304|ボルト:SUS304

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

ブラシアタッチメント 角度調整タイプ 外形図
T:3N3S
T:5
T:チャンネルブラシ幅
[ ! ]ブラシの形状にあわせてはさみ込み部を製作しております。
Type[ M ]本体[ M ]インサート付属品
BRUSAAMCナイロン・導電性グレード(黒色)SUS304ボルト(SUS304)

規格表

型式
BRUSAA3S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用チャンネルブラシ適用ボルト質量(g)
(参考値)
¥基準単価
TypeT
BRUSAA3NBRUSN3(6ナイロン)
BRUSM3(導電性ナイロンモノエイト®)
M4343,150
3SBRUSE3(導電繊維サンダーロン®)34
5BRUSN5(6ナイロン)
BRUSM5(導電性ナイロンモノエイト®)
363,360

型番リスト

型番
適用チャンネルブラシ
適用ブラシ厚さ T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BRUSN3,BRUSM3
3
10

1個

3,310( 3,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BRUSE3
3
10

1個

3,310( 3,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BRUSN5,BRUSM5
5
10

1個

3,530( 3,883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チャンネルブラシの取り付け角度をワークに合わせて自由に調整できます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜1011〜1516〜2021~
値引率基準単価5%8%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOS
にてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ブラシアタッチメント 角度調整タイプ 使用例
両側のボルトを緩めると手で角度調整ができます。
ボルトを緩めてもぷらぷらせず、角度は保持されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシアタッチメント 角度調整タイプ

ブラシアタッチメント 角度調整タイプ

    ブラシアタッチメント 垂直タイプ

    ブラシアタッチメント 垂直タイプ

      ブラシアタッチメント 水平タイプ

      ブラシアタッチメント 水平タイプ

        植え込み式ロールブラシ[KSB-SR2]

        植え込み式ロールブラシ[KSB-SR2]

          チャンネルブラシ

          チャンネルブラシ

            チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ

            チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ

              チャンネル式ロールブラシ [KSB-SR1]

              チャンネル式ロールブラシ [KSB-SR1]

                植込み式ロールブラシ

                植込み式ロールブラシ

                  チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ

                  チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ

                    マグネットキャッチ 樹脂製・埋込型 TSM131

                    マグネットキャッチ 樹脂製・埋込型 TSM131

                      樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

                      樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

                        2軸アリ式ゴニオステージ(B55)

                        2軸アリ式ゴニオステージ(B55)

                          ハードブラケットSSG2040

                          ハードブラケットSSG2040

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ KUM SUNG BRUSH(カン・サン・ブラシ) ミスミ ミスミ KUM SUNG BRUSH(カン・サン・ブラシ) ミスミ ミスミ トラスコ中山 スター電器製造 駿河精機 SUS
                            通常価格 3,310円 2,700円 2,430円 - - - - - - 161円 1,308円 68,800円 320円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   8日目   8日目   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし - - - -
                            種類 チャンネルブラシ専用アタッチメント 角度調整タイプ - - - - - - - ロールブラシ ピッチ指定タイプ - - - -
                            材質証明書 対象 対象 - - 対象 対象 - - 対象 - - - -
                            材質証明書:材質 本体:MCナイロン|インサート:SUS304|ボルト:SUS304 本体:MCナイロン|インサート:SUS304|ボルト:SUS304 - - - ブラシ毛材:6ナイロン|パイプ・ブッシュ連結部品:SUS304 - - ブラシ毛材:6ナイロン|パイプ・ブッシュ連結部品:SUS304 - - - -

                            ブラシアタッチメント 角度調整タイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            ブラシの取付
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/25
                            ミスミ製チャンネルブラシの取付。思ったより固定が弱かった。
                            アルミなどでもっとしっかり取り付けられるものが欲しい。また取り付けたブラシが簡単に取り外しできるようにつまみねじ等にしたバリエーションもあるといいと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベア清掃用ブラシの固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/18
                            角度調整も容易で使いやすい。
                            今のところボルトのゆるいみによる角度ずれ等も起こっておらず、満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/26
                            この商品は自社の試作品に使用しました。取り付け角度がサイドのネジを調整することでできるので便利です。品質や機能についても問題ないように思いますし、作製した試作品もテスト用として悪くないものができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャンネルブラシの角度調整
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                            コンベアの異物をチャンネルブラシで除去していますが、このアタッチメントでブラシの角度調整が容易に行えるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャンネルブラシの角度付けに
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/28
                            チャンネルブラシの角度付けに使用しました。
                            手で角度調整ができて、尚且つボルトを緩めても角度は保持され
                            プラプラしないので調整しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました