(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サニタリー管用継手 両フェルール ストレート
  • 数量スライド割引
  • 納期短縮

サニタリー管用継手 両フェルール ストレート (レビュー)

通常価格(税別)
10,020円 ~ 11,470円
税込価格
11,022円 ~ 12,617円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・サニタリー管用継手 両フェルール ストレートです・在庫品のため即日出荷可能です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

サニタリー管用継手 両フェルール ストレートのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    サニタリー配管の補修
    評価 4.0満足度:4.02023/06/30
    作業時に破損した配管があったため補修用に購入。短期間で入手できたため納期に間に合いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    充填機に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/12/07
    液体の容器への充填機に使用しています。新規に導入した充填機の一部に長さ100mmのホースが使われていたので、品質を考えてこの商品と入れ替えました。作業終了後、メンテナンス時にも洗浄が簡単にできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    流量測定ユニットに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/04/20
    即納で対応して頂き、非接触流量計の試験を、滞りなく進める事が出来ました。
    その上、試験結果も良好だったので、また機会が有れば、手配させて頂くつもりです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    流体配管用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/31
    50mmピッチの固定長で選べ、在庫品なので、ちょっとした配管変更の際に役立ちました。100mmよりも短いものも標準品として扱ってもらえるともっとよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    原料供給ライン
    評価 3.0満足度:3.02019/05/09
    希望する長さに見合うものが、すぐ入手できて助かりました。
    長さを指定できるのが、とても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー管用継手 両フェルール ストレート

サニタリー管用継手 両フェルール ストレート

    溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ

    溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ

      溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール

      溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール

        溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×90°エルボ

        溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×90°エルボ

          溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×45°エルボ

          溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×45°エルボ

            溶接サニタリー管 標準タイプ エルボ×パイプ

            溶接サニタリー管 標準タイプ エルボ×パイプ

              サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ

              サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ

                ゼットサニタリー ミニパイプ (ZMPP)

                ゼットサニタリー ミニパイプ (ZMPP)

                  ゼットサニタリー パイプ (ZPP)

                  ゼットサニタリー パイプ (ZPP)

                    サニタリー管 標準タイプ

                    サニタリー管 標準タイプ

                      サニタリー管 溶接ローネック付タイプ

                      サニタリー管 溶接ローネック付タイプ

                        サニタリーパイプ

                        サニタリーパイプ

                          ヘルール×ヘルールパイプ

                          ヘルール×ヘルールパイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ フジトク フジトク ミスミ ミスミ 大阪サニタリー 大阪サニタリー
                            通常価格 10,020円 - - - - - - 45,000円 13,669円 - - 7,549円 13,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   2日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし 該当なし - -
                            種類 ストレート両側継手 ストレート片側継手 ストレート両側継手 ストレート両側継手 ストレート両側継手 ストレート片側継手 - ストレート継手なし ストレート継手なし ストレート継手なし ストレート継手なし 切りパイプ 両継手付きパイプ
                            継手L種類 フェルール フェルール フェルール フェルール フェルール エルボ - - - - - - ヘルール
                            継手R種類 フェルール - フェルール エルボ 45°エルボ - - - - - - - ヘルール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。