(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型切替バルブ-ボタンタイプ-

小型切替バルブ-ボタンタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
2,840円 ~ 4,340円
税込価格
3,124円 ~ 4,774円

・エアシリンダ等の制御を非常にコンパクトに行うことができます。

詳細情報を確認する

  • ポジション数:
    2
  • 切換操作:
    ボタンタイプ
  • 配管の種類と方向:
    ダイレクト側面
  • 操作状態保持:
    スプリングリターン
  • 押ボタンの種類:
    ボタンタイプ

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

MSHRP (M5接続タイプ)
MSHBP (Rc1/8接続タイプ)
M5タイプ Rc1/8タイプ
 ■仕様
使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
使用温度範囲5~60℃( 凍結なきこと)
[ ! ]ボタン動作は非保持型(スプリングターン)です。
[ ! ]ボタン押し力参考値:11N(No3、4同じ)
 
[ M ]材質 ボディ:黄銅(表面処理:無電解ニッケルメッキ) 押しボタン:SUS303

規格表

型式
MSHRP3
MSHBP4
型式方向ポート数管接続口径ポジション数有効断面積
(mm2)
質量 (g)¥基準単価
TypeNo.IN・OUTEX
MSHRP333M51.521.8302,840
4451.9603,140
MSHBP333Rc1/8Rc1/84.51303,930
445M55.51604,340

型番リスト

型番
ポート数
管接続口径(IN・OUT)
配管口の種類
有効断面積(mm2)
取付方法
方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
Rc1/8
Rc
4.5
[側面] 側面・パネル取付
3
10

1個

3,930( 4,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
Rc1/8
Rc
5.5
[側面] 側面・パネル取付
4
10

1個

4,340( 4,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
M5
M
1.8
[底面] 底面・パネル取付
-
10

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
M5
M
1.9
[側面] 側面・パネル取付
-
10

1個

3,140( 3,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・エアシリンダ等の制御を非常にコンパクトに行うことができます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型切替バルブ-ボタンタイプ-

小型切替バルブ-ボタンタイプ-

    手動弁 VLM100シリーズ プッシュボタンタイプ

    手動弁 VLM100シリーズ プッシュボタンタイプ

      手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

      手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

        手動弁 VLM23シリーズ 丸ノーズボタンタイプ

        手動弁 VLM23シリーズ 丸ノーズボタンタイプ

          小型切替バルブ-トグルタイプ-

          小型切替バルブ-トグルタイプ-

            手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

            手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

              手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

              手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

                手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプ

                手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプ

                  手動弁 VLM20シリーズ 大丸ボタンタイプ

                  手動弁 VLM20シリーズ 大丸ボタンタイプ

                    手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

                    手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

                      手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                      手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                        手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                        手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                          手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

                          手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

                            メーカー ミスミ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 2,840円 5,286円 5,560円 5,490円 2,970円 6,781円 5,628円 5,402円 3,975円 6,943円 3,961円 5,428円 5,658円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポジション数 2 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置エキゾースト 2 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置エキゾースト
                            切換操作 ボタンタイプ 押ボタン 押ボタン 押ボタン トグルタイプ トグルスイッチ つまみ 押ボタン 押ボタン キー付セレクトつまみ つまみ 押ボタン つまみ
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面
                            操作状態保持 スプリングリターン 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 保持 2位置ばね復帰 保持 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 保持 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰
                            押ボタンの種類 ボタンタイプ - マッシュルーム形 平長頭 - - - マッシュルーム形 マッシュルーム形 - - マッシュルーム形 -

                            小型切替バルブ-ボタンタイプ-のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            カシメ機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            社内で使っているカシメ機に使用しています。カシメ機の操作は今までは手で操作していましたが、現場から両手が使えるようにと改善要望があり、この商品を使い足踏みして使っています。この小型切替バルブ、ボタンタイプのボタン部分が出っ張るようにボックスに組み込んでいます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カシメ機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            社内で使っているカシメ機に使用しています。カシメ機の操作は今までは手で操作していましたが、現場から両手が使えるようにと改善要望があり、この商品を使い足踏みして使っています。この小型切替バルブ、ボタンタイプのボタン部分が出っ張るようにボックスに組み込んでいます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定プレート確認用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/07
                            溶接用治具の固定金具確認用に使っているが、思っていたより丈夫と思います。ただ頭のネジ規格が変わっているので、タップが見つからず困ります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具製作
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/24
                            エアーブローする為のスイッチとして片方はめくらにして
                            製品が置かれている間だけエアーブローするようにしました。
                            小さいので良い場所に設置できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            生産設備装置に使用しています。治具同士が決められた位置に来たときに、狭い場所にこの商品を使いエアーをON、OFFにすることで制御しています。期待通りに作動し、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーバランサー
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            メーカーに修理依頼すると膨大な金額を取られるためミスミさんで購入、取り付けしました。おかげで金額が安く上がりとても満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました