(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ゴムクッション座ぐり加工付-L寸固定タイプ-

ゴムクッション座ぐり加工付-L寸固定タイプ- (レビュー)

通常価格(税別)
470円 ~ 6,950円
税込価格
517円 ~ 7,645円
通常出荷日
3日目
ゴムザグリクッションの固定寸法タイプです。専用カラーがセットされたタイプもあります。

「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

ゴムクッション座ぐり加工付-L寸固定タイプ-のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドアストッパ
    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
    硬さ・サイズ等のバリエーションがあるため
    非常に使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PETカバーの開限ストッパとして使用
    評価 1.0満足度:1.02022/07/15
    良かった点
    クッション性が有り、ストッパとして使用しても静か。

    悪かった点
    RBZNK-S20-25-M5 を使った。長さは25mmだと思ったが数回使用すると
    20mmに縮んでいた。5mmも縮むとは思わなかった。注意書きしておいてほしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/03/25
    試作に使用する為に少量の部品を探していましたが、どこも量が多く困っていましたがミスミさんですと少量でも在庫があれば翌日には来るので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全カバー用クッション
    評価 5.0満足度:5.02020/10/07
    安全カバー開閉部のクッションに使用しています。
    サイズが豊富にあるので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型開閉扉のクッションに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/08/30
    箱形の開閉型の扉(全面上下開き)が床に当たるときの衝撃を和らげるのにクッションを取付ました。ボルト固定部に中芯が入ってるのでボルト抜けがありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムクッション座ぐり加工付-L寸固定タイプ-

ゴムクッション座ぐり加工付-L寸固定タイプ-

    ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定

    ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定

      ウレタンワッシャシール付き

      ウレタンワッシャシール付き

        ウレタン・ゴム-先端R-

        ウレタン・ゴム-先端R-

          カラー焼付けウレタンゴムL寸固定タイプ SUS304

          カラー焼付けウレタンゴムL寸固定タイプ SUS304

            スポンジクッション

            スポンジクッション

              ゴム ノーズ付タイプフリー指定

              ゴム ノーズ付タイプフリー指定

                ゴム キャップタイプ フリー指定

                ゴム キャップタイプ フリー指定

                  金属ワッシャ付クッション-ウレタン・制電性ウレタン・ゴム-

                  金属ワッシャ付クッション-ウレタン・制電性ウレタン・ゴム-

                    ウレタン クッションタイプ L寸固定タイプ

                    ウレタン クッションタイプ L寸固定タイプ

                      ウレタン・ゴム-先端テーパ-

                      ウレタン・ゴム-先端テーパ-

                        ゴムワッシャ

                        ゴムワッシャ

                          ウレタン・ゴムワッシャ パック販売

                          ウレタン・ゴムワッシャ パック販売

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 470円 - 270円 - 470円 - - - - - - - 2,700円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            形状 ザグリ ザグリ ワッシャ(厚み1mm~10mm) 先端R・テーパー ザグリ クッション(厚み10mm~) ノーズ付 キャップ クッション(厚み10mm~) クッション(厚み10mm~) 先端R・テーパー ワッシャ(厚み1mm~10mm) ワッシャ(厚み1mm~10mm)
                            材質 ゴム ウレタン ウレタン - ウレタン スポンジ - - - ウレタン - ゴム -
                            材質証明書 対象 - 対象外 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。