(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カシメ工具

カシメ工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
7,462円
税込単価
8,208円

【特長】・ワイヤーをカシメ用金具でかしめるための工具です。・材質:特殊合金鋼(...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    工具
  • 材質:
    特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)
  • 硬さ 刃部(HRC):
    60~65
  • 硬さ クランプ部(HRC):
    40~45

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ M ]材質 特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)
硬さ60〜65HRC(刃部)/40〜45HRC(クランプ部)


規格表

型式
PACK−WW1
WWN
UKC1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1~2コ3~10コ
WWN7,0405,411

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WWN

10

1個

7,462( 8,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ワイヤーをカシメ用金具でかしめるための工具です。・材質:特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PACK-WW・WWN
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●UKC
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■ワイヤー(左ページ)をカシメ用金具(PACK−WW1)でかしめるための工具です。
※PACK-WW1をかしめることはできますが、WW1 の専用工具ではございません。

カタログ

 

WWNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カシメ工具の型番WWNのページです。
型番WWNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カシメ工具

カシメ工具

    ワイヤー用止め具

    ワイヤー用止め具

      結束線 銅線

      結束線 銅線

        切断ワイヤー

        切断ワイヤー

          ロックターミナルアイ

          ロックターミナルアイ

            ワイヤー

            ワイヤー

              なまし鉄線

              なまし鉄線

                キーワイヤー

                キーワイヤー

                  結束線

                  結束線

                    ロックターミナルボルト

                    ロックターミナルボルト

                      ワイヤスウェージャー

                      ワイヤスウェージャー

                        アンテナ線

                        アンテナ線

                          メーカー ミスミ ミスミ ファスリンク 八幡ねじ 水本機械製作所 ミスミ ダイドーハント ニッサチェイン ダイドーハント 水本機械製作所 フジワラ トラスコ中山
                          通常価格 7,462円 350円 3,760円 4,775円 3,715円 - 2,342円 8,459円 364円 4,200円 20,589円 1,544円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - - - - -
                          特性・用途 該当なし 該当なし - - - 該当なし - - - - - -
                          種類 工具 ワイヤー金具 ワイヤー ワイヤー ワイヤー金具 ワイヤー ワイヤー ワイヤー(金具付) - ワイヤー金具 工具 ワイヤー
                          材質 特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部) SUS304 - - - - - - - - - -
                          硬さ 刃部(HRC) 60~65 - - - - - - - - - - -

                          カシメ工具のレビュー

                          評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                          設備機械の製作に使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02023/10/25
                          顧客に依頼された機械の製作に使っています。製作工程でワイヤーをかしめる必要があり、今までプライヤーやラジオペンチで代用していましたが、今回専用工具を購入しようと考えこのモデルを選定しました。選定のポイントは納期と価格でした。実際に使ってみると専用工具ですのでプライヤーなどと比べると非常に使いやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          かしめに
                          評価 3.0満足度:3.02023/07/29
                          電気部品のカシメに使用しました。
                          握りやすくて使いやすかったです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金具のかしめに
                          評価 4.0満足度:4.02020/01/30
                          ワイヤー金具をかしめるのに使用しています。
                          握りやすくてとても良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました