(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ケーブル付コネクタ
  • 数量スライド割引

ケーブル付コネクタ (レビュー)

通常価格(税別)
360円 ~ 810円
税込価格
396円 ~ 891円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・マイクロフォトセンサに接続するためのコネクタです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

ケーブル付コネクタのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内設備用
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    この商品は自社の設備用に購入しました。同時に購入したマイクロフォトセンサ用のケーブル&コネクタとして充分機能を果たしているように思います。接続等にも問題ありませんでしたしサイズ的にも設備にぴったりでちょうど良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動機に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    マイクロフォトセンサ(型番:FPMK65)を自動機に取り付けて位置決めのために使用しています。ミスミの商品は納期がはっきりしていて間違いないこと、価格が他より安めなのでこの商品を購入しました。この商品は接続の際に使用しています。ほしい長さに近いサイズを購入し、カットして使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メンテナンスを考慮して
    評価 4.0満足度:4.02019/10/29
    センサーの交換で製品の現地修理の時半田を使わずに済むようこの製品を使用しました。特にクリンルームでは必要と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル付コネクタ

ケーブル付コネクタ

    コネクタ付ケーブル

    コネクタ付ケーブル

      限定反射型マイクロフォトセンサ PM2シリーズ用コネクタ

      限定反射型マイクロフォトセンサ PM2シリーズ用コネクタ

        フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】

        フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】

          マイクロフォトセンサ用小ねじ

          マイクロフォトセンサ用小ねじ

            光電センサ ソケット CT

            光電センサ ソケット CT

              センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 ストレートタイプ

              センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 ストレートタイプ

                センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 Z型タイプ

                センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 Z型タイプ

                  センサブラケット シングルプレート マイクロフォトセンサ用 オフセットタイプ

                  センサブラケット シングルプレート マイクロフォトセンサ用 オフセットタイプ

                    フォトセンサ用カム 角度調整タイプ

                    フォトセンサ用カム 角度調整タイプ

                      センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 L型タイプ

                      センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 L型タイプ

                        フォトセンサ用カム 樹脂タイプ

                        フォトセンサ用カム 樹脂タイプ

                          フォトセンサ用カム 半円タイプ

                          フォトセンサ用カム 半円タイプ

                            メーカー ミスミ Panasonic Panasonic オムロン ミスミ AUTONICS(オートニクス) 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 ミスミ ミスミ
                            通常価格 360円 748円 193円 78円 230円 165円 557円 673円 629円 - 634円 - 720円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コネクタ・ケーブル コネクタ・ケーブル コネクタ・ケーブル コネクタ・ケーブル その他 その他 ブラケット ブラケット ブラケット ドグ・スリットカム ブラケット ドグ・スリットカム ドグ・スリットカム
                            種類詳細 ケーブル付コネクタ - - - フォトセンサ用小ねじ - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。