(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFUSM-D1
ファイバユニット ねじ取付タイプ ファイバユニット ネジ(MFUSM)

ファイバユニット ねじ取付タイプ MFUSM-D1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格変更
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

省スペース・微小物体の検出に適しています。レンズとの組合せ可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MFUSM-D1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


・透過型
MFUSM-T1(標準 ファイバサイズφ1.5×1)
MFUSM-T2(標準 ファイバサイズφ1×1)
MFUSM-T3(L型)
・反射型
MFUSM-D1(同軸)
MFUSM-D2(同軸、メタルジャケット)
MFUSM-D3 MFUSM-D4(メタルジャケット)
MFUSM-D5(耐屈曲) MFUSM-D6(同軸)(メタルジャケット)
Type[ M ]材質[ A ]付属品
ファイバ部ヘッドその他
MFUSM-D1 MFUSM-D3 MFUSM-D5PMMASUS303-ファイバカッター・取付金具・アダプタ
MFUSM-T1ファイバカッター・取付金具
MFUSM-D6SUS303プラグ:POM取付金具
MFUSM-D2SUS304中間金具:SUS303取付金具
MFUSM-T2C3604BDファイバカッター・取付金具
MFUSM-D4C3604BDプラグ:PA取付金具
MFUSM-T3PA6(6ナイロン)レンズ:PCファイバカッター・取付金具


規格表

型式
MFUSMT1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式検出方法レンズ
装着可否
種類ファイバ
サイズ
曲げ半径
(mm)
検出距離(mm)¥基準単価¥スライド単価
ファイバアンプMFADシリ−ズの下記モ−ド使用時MFAT−1
使用時
1−HS2−FS3−ST4−LG5−PL6−UL7−EL1〜5コ6〜10コ11〜30コ
MFUSM−T1透過型M4φ1.5×1R30250750140019002200300040007002,1801,9701,860
MFUSM−T2M4φ1×1R25175550100014001600200040004502,9402,6502,500
MFUSM−T3×M4R2510035075010001300140025003506,7206,0505,720
MFUSM−D1反射型M3φ0.5×1R1530100150225250300500702,7302,4602,320
MFUSM−D2×M3φ0.5×1R10104080130150170180505,6005,0404,760
MFUSM−D3×M4φ1×2R256020035045055065011001602,3502,1202,000
MFUSM−D4×M6φ0.25×9R10301002003103604104401005,0404,5404,290
MFUSM−D5×M4φ0.25×4R4164580120140180300354,3703,9403,720
MFUSM−D6M3φ0.25×1R1512406085100110180204,4804,0403,810
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
ヘッド材質
曲げ半径(mm)
レンズ装着可否
検出距離詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFUSM-D1

拡散反射
~500
-
SUS303
15
30~500
10

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース・微小物体の検出に適しています。レンズとの組合せ可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

L型で更なる省スペース化を
L型ファイバユニットならケーブルが出っ張らないため、省スペースでの配線が可能です。
また、引っ掛かりによる断線も防ぐことが出来ます。
メタルジャケットタイプ
ファイバケーブル部を網目状のステンレスで保護し、引っ張り強度を向上させました。引っ掛かりによる断線を防止します。また、曲げ半径もR10mmとしなやかに曲がるので、折れるリスクが減少しております。
ファイバセンサに関する用語集をこちらに掲載しております。

カタログ

 

MFUSM-D1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット ねじ取付タイプの型番MFUSM-D1のページです。
型番MFUSM-D1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット ねじ取付タイプ

ファイバユニット ねじ取付タイプ

    ファイバセンサ (FT/FD/FR)

    ファイバセンサ (FT/FD/FR)

      ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

      ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

        ファイバユニット 透過型用レンズ

        ファイバユニット 透過型用レンズ

          ファイバユニット 微小物体検出レンズ

          ファイバユニット 微小物体検出レンズ

            ファイバユニット 微小物体検出タイプ

            ファイバユニット 微小物体検出タイプ

              ファイバオプション (レンズ)

              ファイバオプション (レンズ)

                マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                  ファイバユニット 円柱タイプ

                  ファイバユニット 円柱タイプ

                    ファイバユニット 耐屈曲タイプ

                    ファイバユニット 耐屈曲タイプ

                      漏液ファイバユニット

                      漏液ファイバユニット

                        ファイバユニット用レンズ

                        ファイバユニット用レンズ

                          ファイバユニット 回帰反射タイプ

                          ファイバユニット 回帰反射タイプ

                            メーカー ミスミ Panasonic オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アズビル ミスミ オプテックス・エフエー
                            通常価格 2,440円 1,858円 3,068円 2,197円 3,068円 3,067円 1,633円 13,255円 3,346円 4,387円 51,870円 710円 13,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - RoHS対応(10物質) -
                            種類 ファイバセンサ - ファイバーセンサ 関連部品 関連部品 ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバセンサ関連部品 ファイバーセンサ
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) - 分離型(センサ単体) - - 分離型(センサ単体) - 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - 分離型(センサ単体)
                            検出対象 不透明体 / 微小面積 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ねじ取付タイプ - - - - - - - - - - - -

                            ファイバユニット ねじ取付タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            製品検出
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/08
                            環境の悪い現場で製品を検出するために使用。以前は近接センサを使っていたが、破損のたびに高額のセンサ交換が必要となっていたが、このセンサだとファイバのみの交換で済むので安価で済むようになった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク検知
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/29
                            機械のワーク検知で使用しました。安価のわりに問題なく使用できてます。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFUSM
                            MFUSM-D2
                            MFUSM-D3
                            MFUSM-D4
                            MFUSM-D5
                            MFUSM-D6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出方式 検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            ヘッド材質 曲げ半径
                            (mm)
                            レンズ装着可否 検出距離詳細
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            6,270円

                            ( 6,897円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10拡散反射~200-SUS30410不可10~180

                            2,630円

                            ( 2,893円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10拡散反射~2000-SUS30325不可60~1100

                            5,640円

                            ( 6,204円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10拡散反射~500-C3604BD10不可30~440

                            4,890円

                            ( 5,379円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10拡散反射~300-SUS3034不可16|300

                            5,020円

                            ( 5,522円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10拡散反射~200-SUS3031512~180

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました