◆特長超小型タイプのLEDスポット照明です。商品の内部全体を樹脂で充填した構造...
LEDJ![]() | リード線 白 + 黒 ー |
部品名 | [ M ]材質 |
本体 | PPS |
内部充填材 | エポキシ樹脂 |
ケーブル | PVC |
型式 | − | 色 |
LEDJ1 | − | W |
型式 | 色 | 照度(ルクスlx) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光角度 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
W (白色) | ||||||||||||||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | 1〜4コ | 5〜9 | 10〜50 | ||||||||
LEDJ (コンパクト) | 1 (配光45°) | W (白色) | 40 | 10 | DC24 | 20 | 0.48 | 0~40 | 6500 | 45° | 35 | 1,985 | 1,880 | 1,785 |
2 (配光15°) | (130) | (45) | 15° |
■照度データ (参考値) | ■発光スペクトル |
![]() | ![]() |
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
Loading...
◆特長
超小型タイプのLEDスポット照明です。商品の内部全体を樹脂で充填した構造のため、内部に隙間がございません。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
ミスミ
LEDバー照明 スリム
幅11.4㎜の極細形状のLEDです。狭いスペースに最適で、長さ違いで4タイプご用意しております。角度調整ブラケット付タイプは、ブラケット部分もコンパクトなため省スペース化に効果的です。
ミスミ
LEDバー照明 薄型
業界トップグラスの薄さ(厚み8㎜)で、省スペース化が図れるLEDバー照明です。マグネット付きタイプもラインナップし、さらになる省スペース化・簡単取付を実現できます。(型式:LEDTM)
ミスミ
リニアレール スチール製・ボールローラタイプ
材質に炭素鋼を利用したリニアレールです。スライダーは標準サイズ・ワイドサイズから選択可能で、追加工でスライダーの数を追加できます。