【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振...
LEDMM | ■本体 | |
![]() | ![]() *アヤ目部分の外径はφ24になります。 リード線 白 + 黒 - |
LEDMMC(調光タイプ) | リード線 白 + 黒 - | ■調光器(付属品)詳細寸法(LEDMMCのみ) | |
![]() | |||
![]() 黒 C シールド - |
型式 |
LEDMM1 LEDMMC2 |
型式 | 色 | 照度(ルクスlx) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 吸着力 N{kgf} | 消費電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光 角度 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | |||||||||
LEDMM | 1 (配光角62°) | 白色 | 400 | 110 | DC24 ±10% | 50 | 10.8{1.1} | 1.2 | -10~45 | 5000 | 約62° | 150 | 6,437 | 6,111 | 5,796 |
2 (配光角14°) | 2000 | 500 | 約14° | 165 | 6,930 | 6,584 | 6,258 | ||||||||
LEDMMC (調光タイプ) | 2 (配光角14°) | 約14° | 355 | 10,395 | 9,870 | 9,377 |
■照度データ(参考値) | ■発光スペクトル |
![]() | ![]() |
■組立方法照明本体を差込①のボルトで固定します。ヘッドとベースをボディで挟み 位置を決めて②のボルトで固定します。 | ■取付方法ボルトでの固定か、底面に付いているマグネットでの取り付けが可能です。 | ■調整方法ボルトを緩めて任意の角度を決め、ボルトを締めて固定します。 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■調光器(付属品)の結線例リード線を差し込み、プラスドライバーでねじを締めてください。 | ■電源のON・OFF機能についてノブを一番左まで回すとカチッと音が鳴り電源がOFFになります。 |
![]() | ![]() |
[!]リード線をねじ締めする際は、必ず電源を切ってから、 またはスイッチOFFにしてから作業を行ってください。 | [!]調光は、印加電圧の調整によります。低い電圧での調光の場合、 LED素子のばらつきが出ます。 |
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
Loading...
【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!