(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバー照明 広角照射

LEDバー照明 広角照射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
8,374円 ~ 16,748円
税込価格
9,211円 ~ 18,423円

◆特長180度以上の広角照射で、角度調整不要なLEDバー照明です。小型装置であ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP54
  • 発光色:
    白色
  • 形状:
    バータイプ
  • 取付方法:
    ネジ止
  • 入力電圧(V):
    DC24
  • 配光角(°):
    180°以上
  • ケーブル/リード線径:
    AWG22

(i)ご注意

  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


LEDH
リード線
白 +
黒 ー
■取付部側面図
■ケーブル部詳細
部品名[ M ]材質
本体ポリアミド
(乳白色)
両端ブラケット
両端部ボルトSUS304
ケーブルPVC
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
  ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら、角度調整ブラケットはこちら
[ ! ]調光できません。調光タイプはこちらにてご選定ください。


規格表

型式
LEDH200W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L照度(ルクスlx)蛍光灯
照度比較
(参考)
入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビンK)
配光
角度
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
W(白色)
TypePlx/0.5mlx/1m1~4コ5~50
LEDH200W
(白色)
2123401006W~DC24
±10%
2105-10~455500180°
以上~
1457,6137,224
35036255018010W~4201027511,55010,973
50051280027020W~6301540515,22514,459
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。 
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■照度データ(参考値)


■発光スペクトル


使用例

・小型の装置であれば、配光角が広いため天井奥に取付けても
 装置内全体を照射することができます。

■照射角度について

 LED素子基板の特殊な配置により、広い照射角度を実現しています。狭角照射では全体が明るくならない、
 高さ方向に余裕のない装置などにおすすめです。
LEDH(広角照射)          LEDS(バー照明、こちら

その他装置別の使用例は こちら

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LEDバー照明 広角照射  関連画像1_アクセサリー

LEDバー照明 広角照射  関連画像2_アクセサリー

LEDバー照明 広角照射  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

型番
取付ピッチ P(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
10

1個

8,374( 9,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

350
10

1個

12,705( 13,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
10

1個

16,748( 18,423円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特長
180度以上の広角照射で、角度調整不要なLEDバー照明です。小型装置であれば、配光角が広いため天井奥に取り付けても装置内全体を照射可能です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

(i)ご注意

  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDバー照明 広角照射

LEDバー照明 広角照射

    LEDバー照明 薄型

    LEDバー照明 薄型

      ポイントフラッシュ Point Flash

      ポイントフラッシュ Point Flash

        LEDバー照明 埋め込み

        LEDバー照明 埋め込み

          LEDバー照明 耐油・耐高温

          LEDバー照明 耐油・耐高温

            LED面発光照明 高照度

            LED面発光照明 高照度

              LEDバー照明 ON・OFFタイプ

              LEDバー照明 ON・OFFタイプ

                LEDバー照明

                LEDバー照明

                  LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)

                  LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)

                    880 LED棚下灯

                    880 LED棚下灯

                      LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                      LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                        LEDバー照明 防塵・防水

                        LEDバー照明 防塵・防水

                          LEDバー照明 ACフリー

                          LEDバー照明 ACフリー

                            メーカー ミスミ ミスミ エイテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 ベスト ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,374円 7,161円 2,107円 7,508円 21,368円 12,128円 7,161円 7,392円 7,900円 24,395円 3,108円 9,702円 11,319円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 バータイプ バータイプ スポットタイプ バータイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ バータイプ 関連部品 バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ
                            IP(防塵防水) IP54 IP50 IP無 IP55 IP67F IP20 IP54 IP65 - IP無 IP65 IP67 IP65
                            発光色 白色 白色 - 白色 白色 白色 白色 - - - - 白色 白色
                            形状 バータイプ フラットタイプ - 埋め込み バータイプ フラットタイプ バータイプ バータイプ - - バータイプ バータイプ バータイプ
                            取付方法 ネジ止 - - ネジ止 ネジ止 ネジ止・マグネット ネジ止 ネジ止 - - ネジ止 ネジ止 ネジ止

                            LEDバー照明 広角照射のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました