◆特長幅11.4㎜の極細形状のLEDです。狭いスペースに最適で、長さ違いで4タ...
LEDL | ||
![]() | リード線 白 + 黒 - | ![]() |
LEDLB(角度調整ブラケット付き) | ||
![]() | リード線 白 + 黒 - | ![]() |
型式 | − | 色 |
LEDL185 | − | W |
型式 | 色 | P2 | L | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | マグネット 吸着力 N{kgf} | 消費電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光角度 | 質量(g) | LEDL | LEDLB | |||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||||||||
Type | P1 | LEDLB | lx/0.5m | lx/1m | LEDLB | LEDL | LEDLB | 1~9コ | 10~50 | 1~9コ | 10~50 | |||||||||
LEDL LEDLB (角度調整ブラケット付き) | 185 | W (白色) | 135 | 195 | 210 | 60 | 6W~ | DC24 ±10% | 70 | 21.5{2.2} | 1.68 | -10~45 | 5500 | 120° | 17 | 27 | 3,308 | 3,140 | 3,675 | 3,486 |
335 | 285 | 345 | 370 | 120 | 10W~ | 140 | 3.36 | 34 | 44 | 4,883 | 4,631 | 5,198 | 4,935 | |||||||
485 | 435 | 495 | 540 | 180 | 10W~ | 210 | 5.04 | 51 | 61 | 6,615 | 6,279 | 6,668 | 6,332 | |||||||
635 | 585 | 645 | 700 | 240 | 20W~ | 280 | 6.72 | 68 | 78 | 8,295 | 7,875 | 8,138 | 7,728 |
■照度データ(参考値) | ■発光スペクトル |
![]() | ![]() |
![]() | ・スリムな形状のため、スペースのない部分でもご使用いただけます。 ・角度調整ブラケットタイプ(LEDLB)は、照明設置後の角度調整が可能です。 |
![]() | ■LEDLB(角度調整ブラケット付)の取付け例①ブラケットをM3のねじで固定(付属のマグネットでも可能) ②照明本体をブラケットの横からスライドさせて固定 ③手で回して任意の角度に調整 |
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
型番 |
取付ピッチ P(mm) |
取付方法 |
付属品 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
185
|
ネジ止
|
無
| 10 | 1個 | 3,639円(
4,003円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
335
|
ネジ止
|
無
| 10 | 1個 | 5,371円(
5,908円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
485
|
ネジ止
|
無
| 10 | 1個 | 7,277円(
8,005円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
635
|
ネジ止
|
無
| 10 | 1個 | 9,125円(
10,038円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
185
|
ネジ止・マグネット
|
角度調整ブラケット
| 10 | 1個 | 4,043円(
4,447円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
335
|
ネジ止・マグネット
|
角度調整ブラケット
| 10 | 1個 | 5,718円(
6,290円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
485
|
ネジ止・マグネット
|
角度調整ブラケット
| 10 | 1個 | 7,335円(
8,069円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
635
|
ネジ止・マグネット
|
角度調整ブラケット
| 10 | 1個 | 8,952円(
9,847円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
◆特長
幅11.4㎜の極細形状のLEDです。狭いスペースに最適で、長さ違いで4タイプご用意しております。角度調整ブラケット付タイプは、ブラケット部分もコンパクトなため省スペース化に効果的です。
※角度調整ブラケット単体での取扱いはございません。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
ミスミ
LEDバー照明 コンパクト
安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。
ミスミ
LEDバー照明 ON・OFFタイプ
ON・OFFスイッチ一体型のため、別途スイッチを取付る手間が不要のLEDバー照明です。タッチセンサーでON・OFF切り替え可能となっており、簡単に操作できます。
ミスミ
LEDバー照明 埋め込み
配線ケーブルが裏面から出ており、天板や壁面への埋込み取付可能なLEDバー照明です。パネルや天井面に取付穴を作り埋め込む設置のため、ケーブルを隠せるなど意匠性が高いです。