◆特長任意の位置でLEDの角度を固定しますするブラケットです。回転角度は中心よ...
部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
ブラケット | 上部 (照明取付け側) | アルミ | アルマイト処理 |
ベース部 | |||
六角穴付きボルト | 照明固定用 | SUS304 | − |
角度調整用 |
型式 |
LEAB1 |
型式 | 付属ボルト | 質量* (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | No. | 照明固定用 | 角度調整用 | 1〜4コ | 5〜9 | 10〜50 | |
LEAB | 1 | 六角穴付きボルト M4×18 (2個) | 六角穴付きボルト M5×35 (2個) | 86 | 2,048 | 1,943 | 1,848 |
①ベースのブラケットをM4ボルト (付属しておりません)で相手 部品に取り付けます。 | ②LED照明と上部のブラケットを ボルト(付属品)で固定します。 | ③上部のブラケットとベースのブラケットを 合わせ、角度を調整しボルト(付属品)で 固定します。 |
![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ]締付けが強い程固定力があり、 手で強く押しても倒れません。 |
Loading...
◆特長
任意の位置でLEDの角度を固定しますするブラケットです。回転角度は中心より左右63度ずつとなり、合わせて126度の回転可能です。
※対応照明:LEDS、 LEDST、 LEDSB、 LEDSC、 LEDSP、 LEDSTP、 LEDAF
ミスミ
LEDバー照明 コンパクト
安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。
ミスミ
LEDバー照明 調光機能付き
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
ミスミ
リニアレール スチール製・ボールローラタイプ
材質に炭素鋼を利用したリニアレールです。スライダーは標準サイズ・ワイドサイズから選択可能で、追加工でスライダーの数を追加できます。
LEAB1で型番確定
角度調整ブラケットの型番LEAB1のページです。
型番LEAB1に関する仕様情報を記載しております。