◆特長調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントロー...
LEDSC | 白 + 黒 C シールド ー | リード線 白+ 黒ー | |
![]() | |||
■本体取付部側面図 | ■本体ケーブル部詳細図 | ■調光器(付属品)詳細寸法 |
![]() | ![]() | ![]() |
部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
本体 | アルミ | アルマイト処理 |
表面カバー | ポリカーボネート | 霧面処理 |
両端部ボルト | SUS304 | − |
ケーブル | PVC | − |
調光器 | ABS樹脂 | − |
パッキン | シリコン(白) | − |
型式 | − | 色 |
LEDSC190 | − | W |
型式 | 色 | L | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光角度 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~50 | ||||||||||
LEDSC | 190 | W (白色) | 200 | 490 | 120 | 10W~ | DC24 ±10% | 225 | 5.4 | -10 ~ 45 | 5000 | 約110° | 310 | 9,450 | 8,978 |
350 | 360 | 750 | 210 | 20W~ | 450 | 10.8 | 460 | 11,414 | 10,836 | ||||||
665 | 675 | 1180 | 360 | 40W~ | 900 | 21.6 | 820 | 16,380 | 15,561 | ||||||
980 | 990 | 1330 | 400 | 1350 | 32.4 | 1180 | 22,050 | 20,948 | |||||||
1295 | 1305 | 1480 | 440 | 1800 | 43.2 | 1540 | 27,300 | 25,935 |
■照度データ(参考値)※取付高さ1.0mのみ | ■発光スペクトル |
![]() | ![]() |
![]() | ・M4ボルト(別売)とナット(別売)でアルミフレームに取り付けできます。 ・照明付近に付属の調光器を取り付けることにより、簡単に光の調節が行えます。 ・ワークにより、または作業をされる方によって光の強さを調節する必要がある 作業スペースなどにおすすめです。 |
■調光器(付属品)の結線例リード線を差し込み、プラスドライバーでねじを締めてください。 | ■電源のON・OFF機能についてノブを一番左まで回すとカチッと音が鳴り電源がOFFになります。 |
![]() | ![]() |
[ ! ]リード線をねじ締めする際は、必ず電源を切ってから、 またはスイッチOFFにしてから作業を行ってください。 | [ ! ]調光は、印加電圧の調整によります。低い電圧での調光の場合、 LED素子のばらつきが出ます。 |
その他装置別の使用例は こちら
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
型番 |
取付ピッチ P(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1295
| 10 | 1個 | 30,030円(
33,033円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
190
| 10 | 1個 | 10,395円(
11,435円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
350
| 10 | 1個 | 12,555円(
13,811円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
665
| 10 | 1個 | 18,018円(
19,820円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
980
| 10 | 1個 | 24,255円(
26,681円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!