(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプフレーム【1~5個入り】

パイプフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・パイプフレームです。・標準タイプと制電タイプがあります。・パイプ材質...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シングル
  • パイプ材質:
    SPCC
  • パイプ外径(mm):
    27.5
  • 形状:
    ストレート
  • パイプ厚さ(mm):
    1.7

(i)ご注意

  • PFST28-TS, PFST28-TV, PFSTKS28-TS, PFSTKS28-TVは2025年7月をもって販売を終了いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

標準タイプ
PFS(L寸指定)
PFSKS(母材5本組)

制電タイプ
PFST(L寸指定)
PFSTKS(母材5本組)

パイプフレーム:関連画像

Type鋼鉄パイププラスチック皮膜
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
PFS・PFSKSSPCC(厚さ0.7mm)溶融亜鉛メッキ+クロメ−トフリ−防錆処理AAS皮膜
PFST・PFSTKS導電性ABS皮膜

規格表

型式L
PFS28
PFSKS28

W
S
1250
■ L寸指定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
質量
kg/m
¥基準単価/m
TypeNo.1~100本
PFS
(標準タイプ)
28W(白)6030000.53360
V(アイボリー)
S(ダークグレー)
Y(黄色)420
PFST
(制電タイプ)
B(黒)430
TV(アイボリー)590
TS(ブルーグレー)
[ ! ]価格(例)PFS28-W-1250の場合 340円×1.25m=450円
(1円単位は切り捨て)
■ 4020mm母材5本組
[ ! ]5本1組
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
長さ(mm)
質量
kg
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~19組20~60組
PFSKS
(標準タイプ)
(5本組)
28W(白)4020
(5本組)
10.65,2204,950
V(アイボリー)
S(ダークグレー)
Y(黄色)6,0605,750
PFSTKS
(制電タイプ)
(5本組)
B(黒)6,2305,920
TV(アイボリー)6,6206,290
TS(ブルーグレー)
[ ! ]4020mmの母材の長さは±5mmの誤差があります。
■ 制電タイプの表面抵抗値
TypeNo.表面抵抗値
PFST28B104~105Ω
TV
TS
107~108Ω

型番リスト

型番
表面処理・コーティング
長さ(mm)
特性
販売形態
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
60 ~ 3000
[グレー] S(ダークグレー)
防錆
バラ売り
10

1個

-( - )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
60 ~ 3000
[アイボリー] V(アイボリー)
防錆
バラ売り
10

1個

-( - )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
60 ~ 3000
W(白)
防錆
バラ売り
10

1個

-( - )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
60 ~ 3000
[イエロー] Y(黄色)
防錆
バラ売り
10

1個

-( - )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
4020
[グレー] S(ダークグレー)
防錆
5本組
10

1パック

5個入り

5,740( 6,314円 )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
4020
[アイボリー] V(アイボリー)
防錆
5本組
10

1パック

5個入り

5,740( 6,314円 )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
4020
W(白)
防錆
5本組
10

1パック

5個入り

5,740( 6,314円 )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜
4020
[イエロー] Y(黄色)
防錆
5本組
10

1パック

5個入り

6,670( 7,337円 )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+導電性ABS皮膜
60 ~ 3000
B(黒)
帯電防止 / 防錆
バラ売り
10

1個

-( - )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+導電性ABS皮膜
60 ~ 3000
[グレー] TS(ブルーグレー)
帯電防止 / 防錆
バラ売り
10

1個

-( - )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+導電性ABS皮膜
60 ~ 3000
[アイボリー] TV(アイボリー)
帯電防止 / 防錆
バラ売り
10

1個

-( - )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+導電性ABS皮膜
4020
B(黒)
帯電防止 / 防錆
5本組
10

1パック

5個入り

6,850( 7,535円 )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+導電性ABS皮膜
4020
[グレー] TS(ブルーグレー)
帯電防止 / 防錆
5本組
10

1パック

5個入り

7,280( 8,008円 )

3日目

[樹脂コーティング] 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+導電性ABS皮膜
4020
[アイボリー] TV(アイボリー)
帯電防止 / 防錆
5本組
10

1パック

5個入り

7,280( 8,008円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・パイプフレームです。・標準タイプと制電タイプがあります。・パイプ材質は、SPCCです。

(i)ご注意

  • PFST28-TS, PFST28-TV, PFSTKS28-TS, PFSTKS28-TVは2025年7月をもって販売を終了いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
●L寸指定
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●4020mm母材5本組
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~6061~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム

パイプフレーム

    グリーンフレームS(カット品)

    グリーンフレームS(カット品)

      標準パイプ

      標準パイプ

        アルミパイプフレーム

        アルミパイプフレーム

          グリーンフレームG(カット品)

          グリーンフレームG(カット品)

            静電パイプ

            静電パイプ

              グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

              グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

                カラー特殊パイプ

                カラー特殊パイプ

                  グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                  グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                    350mm MCナイロンパイプ

                    350mm MCナイロンパイプ

                      グリーンフレームGハード(カット品)

                      グリーンフレームGハード(カット品)

                        ファクトリーフレーム

                        ファクトリーフレーム

                          グリーンフレームDIN

                          グリーンフレームDIN

                            メーカー ミスミ SUS スペーシア ミスミ SUS スペーシア SUS スペーシア SUS エスコ SUS ミスミ SUS
                            通常価格 - - 1,017円 - - 1,124円 1,839円 1,716円 - 9,690円 - - -
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   5日目   3日目~   2日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   3日目   5日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付
                            パイプ材質 SPCC アルミ押出材 スチール - アルミ押出材 スチール アルミ押出材 スチール アルミ押出材 - アルミ押出材 A6N01SS-T5 アルミ押出材
                            パイプ外径(mm) 27.5 19 27.5 27.5 43 27.5 19 27.5 28 - 43 28 28
                            形状 ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート -
                            パイプ厚さ(mm) 1.7 - 0.7 1.7 - 0.7 - 0.7 - - - - -

                            パイプフレームのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 26件のレビュー

                            高評価レビュー

                            コンベアー足
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            コンベアーの足として使用
                            インサートナット(ミスミ)との組み合わせで
                            安価にてコンベアー用の足になります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベアー足
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            コンベアーの足として使用
                            インサートナット(ミスミ)との組み合わせで
                            安価にてコンベアー用の足になります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台作成
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/21
                            作業台などを作成しています。場所に合わせて好きなサイズで作成出来る為非常に良いです。作業台は現在ほとんどパイプ式になっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テープロールのハンガーラック
                            評価 4.0満足度:4.02024/04/01
                            パイプフレームとプラスチックジョイントでハンガーラックを作製しました。組立てが簡単で、軽くて、安価でとても気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易手摺り。軽量作業台。
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                            他のメーカー品よりも割安で、継ぎ手の種類も充実しているので「ミスミ」オリジナル品で揃えました。問題なく使用できていますので、次に必要な場合も、「ミスミ」オリジナル品にしようと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台製作
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/17
                            色分けすることで、識別がしやすく黄色のパイプを使用すると危険個所もわかりやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 樹脂のブラケットに接続したのですが、するする動いてしまいました。不良品ではないですか?
                            A
                            不良品ではありません。するする動くものですので、接着材で接着してご使用ください。そのため分解しない部分にご使用ください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました