XKNEJやXKSよりシャフト径を大きくし、耐荷重を向上させています。シャフト...
![]() | [ ! ]左図基準でガタがありますので、 精密な位置決めにはあまり適しません。 |
Type | 本体 | シャフト(φ15) | 送りねじ(M14) | [ A ]付属品 | ||
[ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | ||
XKST | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS440C相当 | 56HRC~ | SUS303 | ・取付ボルト(SCB6-15 4本) ・目盛シール |
型式 |
XKST50 |
型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm)(Z×2) | L | L1 | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
Type | No. | 水平 | ||||||
XKST | 50 | 80×80 | 50 | 170 | 100 | 196 | 1.72 | 22,500 |
100 | 100 | 220 | 150 | 2.00 | 23,800 | |||
150 | 150 | 270 | 200 | 2.32 | 25,100 |
Loading...
XKNEJやXKSよりシャフト径を大きくし、耐荷重を向上させています。シャフトをすり割りで直接固定するため、送りねじ軸をねじで押し当てるよりも大きな保持力が得られます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm)(Z×2) | L | L1 | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
Type | No. | 水平 | ||||||
XKST | 50 | 80×80 | 50 | 170 | 100 | 196 | 1.72 | 22,500 |
100 | 100 | 220 | 150 | 2.00 | 23,800 | |||
150 | 150 | 270 | 200 | 2.32 | 25,100 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜10 | 11〜20 | 21〜 |
値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
出荷日 | 通常 | お見積り |
5 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。