(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄肉研磨ステンレスパイプ

薄肉研磨ステンレスパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 表面処理:
    なし
  • 製造方法:
    溶接
  • 仕上方法:
    研磨(1.6μm)
  • ねじ加工:
    なし
  • L寸公差:
    ~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
  • 切断面面取り:
    0.2以下
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定37件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

SPLS:t=0.3・0.5・1.0選択
SPLT:t=0.5のみ
■L寸公差■D寸公差
L公差DC
以上以下以上以下
1030±0.22120   
-0.05
31120±0.3
121400±0.515300   
-0.1 
4011000±0.8
[ ! ]内径公差、肉厚公差、真直度の規定はありません。
[ ! ]内径公差の規定がある商品はこちら
      薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ
[ ! ]内側は研磨されていません。
Type[ M ]材質
SPLSSUS304
SPLTSUS304(焼鈍材)
焼鈍材は内部応力を除去し、材料を柔らかくして加工性を高める処理を施したステンレス材です。

規格表

型式L
SPLS2A
SPLT4

500
500
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
¥基準単価
TypeDL1050L51100L101200L201400L401600L601800L8011000
t=0.5t=0.3t=1.0

SPLS

SPLT
22A1010003203403604906708301,000
33A3203403604906708301,000
44A4B3603904405807909901,130
55A5B4504705206708701,0601,210
66A6B5205406007409301,1001,260
88A8B6707007909901,2601,4401,630
1010B7507908701,0601,3401,5301,730
128208709601,1401,4001,5701,810
158909301,0501,2101,4901,6301,880
169901,0501,1701,2801,5701,6701,970
201,0501,1001,2201,3601,6301,7302,040
([ ! ]SPLTはt=0.5のみです。)251,1501,2101,3501,5101,8201,8902,250
301,2701,3401,4901,6301,9301,9702,470
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d・V(φ)
長さ L(mm)
材質
肉厚 t(mm)
D寸公差(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
1
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

2
1.4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.3
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

3
2
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

3
2.4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.3
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

4
3
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

4
3.4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.3
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

4
2
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
1
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

5
4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

5
4.4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.3
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

5
3
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
1
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

6
5
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

6
5.4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.3
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

6
4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
1
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

8
7
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

8
7.4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.3
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

8
6
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
1
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

10
9
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

10
8
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
1
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

12
11
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.05~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

15
14
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.10~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

16
15
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.10~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

20
19
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.10~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

25
24
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.10~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

30
29
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
0.5
-0.10~0
SUS304
10

1個

-( - )

3日目

2
1
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

3
2
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

4
3
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

5
4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

6
5
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

8
7
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

10
9
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

12
11
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.05~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

15
14
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.10~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

16
15
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.10~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

20
19
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.10~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

25
24
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.10~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

30
29
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
0.5
-0.10~0
SUS304(焼鈍材)
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

【製品用途】
複写機用ロールシャフト
アンテナ
ヒーター用パイプ
配管用パイプ
注入用ノズル
化粧管

[ ! ]SPLSはストレートで注入等にご利用頂けます。
      SPLTは曲げてご利用頂けるよう焼鈍材(180~220HV)を使用しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄肉研磨ステンレスパイプ

薄肉研磨ステンレスパイプ

    厚肉研磨ステンレスパイプ

    厚肉研磨ステンレスパイプ

      厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ

      厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ

        電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

        電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

          肉厚選択ステンレスパイプ

          肉厚選択ステンレスパイプ

            厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

            厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

              内径選択スチールパイプ

              内径選択スチールパイプ

                薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

                薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

                  アルミ丸パイプ

                  アルミ丸パイプ

                    アルミ丸パイプ(シルバー)

                    アルミ丸パイプ(シルバー)

                      ステンレス 丸パイプSUS304

                      ステンレス 丸パイプSUS304

                        A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

                        A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

                          A1070 引抜パイプ(WEB掲載品)

                          A1070 引抜パイプ(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 安田 杉田エース ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - 1,032円 4,380円 1,355円 - -
                            通常出荷日 3日目   3日目~   4日目   2日目~   2日目   4日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   3日目   2日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - 該当なし 該当なし
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - なし - - なし なし なし
                            製造方法 溶接 シームレス シームレス - シームレス シームレス シームレス シームレス - - - 押出し 押出し
                            仕上方法 研磨(1.6μm) 研磨(1.6μm) 引抜き 引抜き 引抜き 研磨(1.6μm) 引抜き 研磨(1.6μm) - 仕上加工なし - 仕上加工なし 引抜き

                            薄肉研磨ステンレスパイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 81件のレビュー

                            高評価レビュー

                            各種部品製作に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                            ノズルに使用したり、冷却配管に使用したりしました。
                            ベンダやパイプカッターで簡単に加工できるので非常に使いやすい部材だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工材料
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/24
                            鋼材屋さんでは定尺購入だったので、ほしい分だけ購入出来、助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            顧客注文の加工材料として
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/25
                            種類も多く、必要な寸法で注文が可能で、送料も無料。
                            非常に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱風エアー用のノズル
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/23
                            加工性が良く、使い易いです。
                            熱風で変形するか心配でしたが、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジのガイドパイプ
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/22
                            期待通りの仕上がりで、引っ掛かりも無くスムーズにネジを通すことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工品材料として
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/27
                            定尺寸法での購入ではなく、任意寸法での購入が出来るので非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました