(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ【1~10個入り】

パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
257円 ~ 1,230円
税込価格
283円 ~ 1,353円

ファクトリーフレームFFA28等用のクランプ・スタンドです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • FF205はフレームの片側のみで固定せず、フレームの両端に取り付けて固定してください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



外形図

■ファクトリ-フレ-ム用クランプ
FFS105
■ファクトリ-フレ-ム用クランプ
FFS205
■導電プレ-ト
FFS104(50コセット)
■インサ-トナットM12
FFS203−12(対応フレーム:FFA28)
■ゴム足
FFS204(対応フレーム:FFA28)
[ ! ]ファクトリーフレームとジョイント
の間にはさみ込むことでアルマイトを傷つけ、
導通を得ることができます。(下図使用例参照)

ネームホルダ
JBS601

ネームホルダ
JBS601S

ネームホルダ
JBS611

ネームホルダ
JBS612

リングスライダー
FFS106(10コセット)

製品仕様

用途型式構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理

ファクトリーフレーム用クランプ
FFS105本体A6063白アルマイト
ボルトSCM435三価クロメート
FFS205本体ADC12相当-
ボルトSCM435三価クロメート
ナットSS400三価クロメート
導電プレートFFS104-SUS304-
リングスライダーFFS106-SS400クロムメッキ
インサートナットM12FFS203−12-S45C-
キャップ・インサートFFS204-クロロプレンゴム-
ネームホルダJBS601-ポリエステル-
JBS601S
JBS611
JBS612


規格表

型式
FFS105
JBS601
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FFS
名称型式対応フレ−ム付属ボルト・ナット質量
(g/個)
1パック入数¥基準単価¥スライド単価
Type支柱側ボルト個数ナット個数1~1920~49
ファクトリーフレーム用
クランプ
FFS105FFA28
FFAS28
FFAU28
(こちら)
M5-221--701522470
FFS205M5−201M5
(JIS1種)
1801650585
導電プレートFFS104-1501,2781,150
リングスライダーFFS10614101,1181,006
インサートナットM12FFS203-12801405364
キャップ・インサートFFS204181234211
JBS
名称型式質量
(g/個)
1パック入数¥基準単価¥スライド単価
Type1~5051~300
ネームホルダJBS601341351333
JBS601S161288274
JBS611491426405
JBS612411447425

選定サポート情報

■適用ボルト・ナット(取付側)
[ ! ]取付側のボルトとナットは付属しません。
No.取付側フレ−ム適用ボルト・ナット
ボルト個数ナット個数
FFS105HFS5CBM5−102HNTT5−52
HFS6CBM5−12HNTT6−5
HFS8CBM5−15HNTT8−5
HFS8−45
FFS205HFS5CBM5−12HNTT5−5
HFS6CBM5−15HNTT6−5
HFS8CBM5−18HNTT8−5
HFS8−45

型番リスト

型番
環境対応
適応シリーズ
種類
ねじの呼び M
仕様
名称
アクセサリ材質
アクセサリ表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
ミスミ ファクトリーフレーム(φ28)
取付金具・コネクタ
-
ボルト:SCM435
ファクトリーフレーム用クランプ
A6063
白アルマイト
10

1個

574( 631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
ミスミ ファクトリーフレーム(φ28)
吊り具・フック
-
-
リングスライダー
SS400
クロムメッキ
10

1パック

10個入り

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
ミスミ ファクトリーフレーム(φ28)
キャップ・インサート
12
-
インサートナットM12
S45C
三価クロメート
10

1個

446( 491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
ミスミ ファクトリーフレーム(φ28)
キャップ・インサート
-
-
ゴム足
クロロプレンゴム
なし
10

1個

257( 283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
ミスミ ファクトリーフレーム(φ28)
取付金具・コネクタ
-
ボルト:SCM435 / ナット:SS400
ファクトリーフレーム用クランプ
ADC12
なし
10

1個

761( 837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
ミスミ パイプフレーム(φ27.5)
ネーム・ラベル関連
-
-
ネームホルダ
ポリエステル
なし
10

1個

386( 425円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
ミスミ パイプフレーム(φ27.5)
ネーム・ラベル関連
-
-
ネームホルダ
ポリエステル
なし
10

1個

317( 349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
ミスミ パイプフレーム(φ27.5)
ネーム・ラベル関連
-
-
ネームホルダ
ポリエステル
なし
10

1個

469( 516円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
ミスミ パイプフレーム(φ27.5)
ネーム・ラベル関連
-
-
ネームホルダ
ポリエステル
なし
10

1個

492( 541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ファクトリーフレームFFA28等用のクランプ・スタンドです。

(i)ご注意

  • FF205はフレームの片側のみで固定せず、フレームの両端に取り付けて固定してください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
FFS
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜4950〜200201~
値引率基準単価10%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
JBS
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~300301~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

・ファクトリーフレーム・20角のアルミフレームを支柱と
 して利用でき、ビームセンサの位置調整を行えます。
・搬送させるワークの大きさに合わせて
 すべりカバーの位置を調整できます。





カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ

パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ

    シングルロータリーコネクタ(2個セット)

    シングルロータリーコネクタ(2個セット)

      パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712M

      パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712M

        角パイプ用 エンドキャップ(NDEQ)

        角パイプ用 エンドキャップ(NDEQ)

          インサートナット-ステンレスタイプ-

          インサートナット-ステンレスタイプ-

            ドライバーキャッチ

            ドライバーキャッチ

              Φ49ガイドローラー

              Φ49ガイドローラー

                パネルサイドホールド(カット品)

                パネルサイドホールド(カット品)

                  ステンレスパイプフレーム用インサートナット

                  ステンレスパイプフレーム用インサートナット

                    イレクター部品 コーナークリップ EF-1264

                    イレクター部品 コーナークリップ EF-1264

                      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-704A

                      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-704A

                        パネルサイドホールド 定尺l=2000

                        パネルサイドホールド 定尺l=2000

                          アウターブッシング

                          アウターブッシング

                            メーカー ミスミ SUS スペーシア イマオコーポレーション ミスミ SUS SUS SUS ミスミ 矢崎化工 スペーシア SUS TMEHジャパン
                            通常価格 257円 7,139円 2,907円 198円 317円 1,352円 3,049円 - 516円 493円 90円 984円 357円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            特性・用途 該当なし - - - 該当なし - - - 該当なし - - - -

                            パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            LED照明を設置する際のステーとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/30
                            FFAS28とセットでいつも購入します。
                            アルミフレームで角度を変えたいときにFFAS28+FFS105にて取り付けします。
                            簡単な角度調整が必要で剛性いらないときにはいいかと思います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ・ホルダとして使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            部屋を分割するための壁を作製するときにクランプ・ホルダとして使用していますが、問題ありません。以前にも使用したことがあり、その時の使用状況も良好でしたので、今回も同じものを購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イレクターパイプに固定した。
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/01
                            イレクターパイプに固定し板やアルミフレーム等を固定して使いました。
                            使いやすく、よく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました