【特長】を持つLEDバー照明です。ワークと照明の間に距離がある装置や大型ライン...
リード線 白+ 黒ー | |
![]() |
■取付部側面図(LEDW、LEDWC) | ■ケーブル部詳細(LEDW、LEDWC) |
![]() | ![]() |
LEDWC(調光タイプ) | |||
白 + 黒 C シールド ー | リード線 白+ 黒ー | ||
![]() |
■調光器(付属品)詳細寸法(LEDWCのみ) |
![]() |
部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
本体 | アルミ | アルマイト処理 |
表面カバー | ポリカーボネート | 霧面処理 |
両端部ボルト | SUS304 | − |
ケーブル | PVC | − |
調光器 | ABS樹脂 | − |
パッキン | シリコン(白) | − |
型式 | − | 色 |
LEDW190 LEDWC350 | − − | W W |
型式 | 色 | L | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力 電圧 (V) | 入力 電流 (mA) | 消費 電力 (W) | 温度 範囲 (℃) | 色温度 (ケルビンK) | 配光 角度 | 質量 (g) | LEDW | LEDWC | ||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||||||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | 1〜4コ | 5〜9 | 10〜50 | 1〜4コ | 5〜9 | 10〜50 | ||||||||||
LEDW LEDWC (調光タイプ) | 190 | W (白色) | 200 | 810 | 210 | 20W~ | DC24 ±10% | 490 | 11.7 | −10 〜45 | 5000 | 約130° | 360 | 9,135 | 8,673 | 8,232 | 12,075 | 11,466 | 10,889 |
350 | 360 | 1260 | 380 | 40W~ | 980 | 23.3 | 570 | 13,650 | 12,968 | 12,317 | 16,800 | 15,960 | 15,162 |
■照度データ(参考値) | ■発光スペクトル |
![]() | ![]() |
[ ! ]LEDWC(調光タイプ)はMAX時の値になります。 |
![]() | ・照度が高く配光角も広いため、ワークと照明の間に距離がある装置や、 広範囲に照射する必要がある場合におすすめです。 ・また大型ラインの照明としても有効です。 |
■調光器(付属品)の結線例リード線を差し込み、プラスドライバーでねじを締めてください。 | ■電源のON・OFF機能についてノブを一番左まで回すとカチッと音が鳴り電源がOFFになります。 |
![]() | ![]() |
[ ! ]リード線をねじ締めする際は、必ず電源を切ってから、 またはスイッチOFFにしてから作業を行ってください。 | [ ! ]調光は、印加電圧の調整によります。低い電圧での調光の場合、 LED素子のばらつきが出ます。 |
その他装置別の使用例は こちら
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
注意事項
型番 |
取付ピッチ P(mm) |
調光機能 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
190
|
無
| 10 | 1個 | 10,049円(
11,054円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
350
|
無
| 10 | 1個 | 15,015円(
16,517円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
190
|
有
| 10 | 1個 | 13,283円(
14,611円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
350
|
有
| 10 | 1個 | 18,480円(
20,328円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】を持つLEDバー照明です。ワークと照明の間に距離がある装置や大型ラインの照明などに最適です。調光機能付タイプもございます。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!