(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 値下げ
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・1mm単位で寸法指定が可能・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    一枚パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 材質証明書:
    非対象

(i)ご注意

  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ/上下別パネルタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定176件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

※ユニットの組立はお客様にて行うものとなります。
※3DCADデータはデータの容量上、フェンス部が一部のみとなっております。お客様にてご希望のサイズに修正ください。
HFUA(シルバータイプ)
HFUAY(黄色タイプ)
K-HFUA(シルバータイプ 組立出荷)
K-HFUAY(黄色タイプ 組立出荷)
安全柵ユニット:関連画像
[ ! ]型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものになります。
[ ! ]フェンスネットは各辺の端の突起物を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細について>>こちら
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためご遠慮ください。
[ ! ](A)部は追加工参照
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら
[ ! ]エキスパンドメタルをご使用の際、端面で怪我をする可能性がございますので、エキスパンドメタルの取り外しはご遠慮ください。
[ ! ]オレンジパネルはレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。
[ ! ]オレンジパネルは溶接光で特に有害とされる紫外線(200~380nm)、可視光の青色光(380~530nm)の遮光が可能です。
      JIS T 8141規定の遮光度番号の保証はしていないため、溶接面・溶接眼鏡のような個人用保護具としてはご使用いただけません。
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。

規格表

型式-フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
-W-D-H
HFUA6-50B-W500-D700-H 0
K-HFUA8-FS3-W500-D700-H120
型式選択W
(幅)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
H
(脚下部
高さ)
選択
mm
T
TYPEシリーズフェンスネット
(線径φ3.2)
エキスパンドメタルパネル (t=3)複合板
(t=3)
なし
ソロバン目タタミ目透明ブラウンスモークオレンジ
HFUA
(シルバータイプ)
K-HFUA
(シルバータイプ
組立出荷)
630B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバー)
X32B
(XS32 黒)

X32S
(XS32 シルバー)

X42B
(XS42 黒)

X42S
(XS42 シルバー)
X32BV
(XS32 黒)

X32SV
(XS32 シルバー)

X42BV
(XS42 黒)

X42SV
(XS42 シルバー)

PET3
(PET)

AC3
(アクリル)

PC3
(ポリカーボネート)

ST3
(制電塩ビ)

BPET3
(PET)

BAC3
(アクリル)

BPC3
(ポリカーボネート)
DPET3
(PET)

DAC3
(アクリル)

DST3
(制電塩ビ)
FS3
(シルバー)

FB3
(黒)

WB3
(ホワイトボード)
N
(パネルなし)
160

1500


エキスパンドメタル選択時
160

1000
500

1030
0

100

120

150
30
840
HFUAY
(黄色タイプ)
K-HFUAY
(黄色タイプ
組立出荷)
630
840
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
型式構成部品
フェンスネット
パネル
複合板
フレーム締結部品
TYPEシリーズボルト数量
HFUA
(シルバータイプ)
K-HFUA
(シルバータイプ組立出荷)
6フェンスネット

(FENP)

フェンスネット
シルバー
(FENM)

エキスパンドメタル


エキスパンドメタル
シルバー

樹脂パネル

複合板
HFFS6-3030
HFVS6-3030
SCB8-404
8HFFS8-4040
HFVS8-4040
SCB12-604
HFUAY
(黄色タイプ)
K-HFUAY
(黄色タイプ組立出荷)
6HFFSY6-3030
HFVSY6-3030
SCB8-404
8HFFSY8-4040
HFVSY8-4040
SCB12-604
フレーム材質:A6063S-T5
[ ! ]エキスパンドメタル選択時は、「K-」の組立出荷のみで未組立品はお選びいただけません。
[ ! ]エキスパンドメタル選択時はフレームがHFVS,HFVHとなります。

[ ! ]エキスパンドメタル選択時は振動防止用のシムとして、NSCP1H-S-6が付属されますので、お客様にてフレーム溝への挿入をお願いいたします。
挿入方法につきましては、NSCP1H-S-6商品ページをご確認ください。

選定サポート情報

■中材種類
中材の種類線径・厚み特徴
フェンスフェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
エキスパンドメタルXS324.3mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS32
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS32相当形状
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:SUS304、表面処理:なし
XS425.4mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS42
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS42相当形状
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:SUS304、表面処理:なし
パネルPET3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明 ・ オレンジ耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明 ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃

■エキスパンドメタル メッシュ寸法
■エキスパンドメタル 目の方向

[ ! ]エキスパンドメタルは、格子のひし形が横に長いソロバン目と、
縦に長いタタミ目の2種類ございます。

[ ! ]端面の形状は実際と異なります。
■波長別透過率曲線

         [ ! ]実測値であり保証値ではありません。
 
■溶接遮光に使用した場合のパネル色比較 (材質:PET3mm、MIG溶接にて同一条件下で撮影)
透明ブラウンスモークオレンジ

追加工

型式-フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
-W-D-H-(追加工
Code)
HFUA6-N-W500-D700-H150 -UTP
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlterationCodeSpec.\/1Code
下端面タップ加工UTP外形図(A)部にタップ穴加工を行います360
6シリーズM8 深さ24
8シリーズM12 深さ36

関連部品

ラインナップ

種類
低ハイトタイプ
上下同パネルタイプ
上下別パネルタイプ
出荷日
安全柵ユニット
部材品:3日目出荷
組立品:4日目出荷
Hシリーズ
 
 
 
 
 
本商品
 
組立品:4日目出荷
(組立出荷のみ)
低価格安全柵ユニット
Nシリーズ
 
 
 
 

製品比較情報

HシリーズとNシリーズの違い

①NシリーズはHシリーズ同様に専用設計で強度を担保しつつ、Hシリーズよりも低価格化を実現!
  Nシリーズはアルミ使用量を減らし、さらなる軽量化を行っています。
  組立出荷のみの対応となりますが、Hシリーズ部材出荷品(未組立品)からさらに安価になっています。
  NシリーズはHシリーズより軽量ですが、JIS参考試験を実施し十分な強度が確保できている点を確認しております。
  強度情報はコチラをご覧ください
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Hシリーズ・Nシリーズ 価格・質量比較
 
Hシリーズ
Nシリーズ
30角
40角
30角
40角
出荷形態
未組立品/組立品
組立品
価格(参考)
未組立品
13,589 円
15,421 円
 
 
組立品
16,715 円
18,351 円
10,750 円
12,430 円
柱フレーム
断面
質量 kg/m
0.70
1.08
0.64
0.95
断面2次モーメント lx mm4
2.35×104
5.94×104
2.15×104
5.42×104
断面2次モーメント ly mm4
2.28×104
5.99×104
2.09×104
5.41×104
梁フレーム
断面
 
 
質量 kg/m
0.69
1.02
0.69
断面2次モーメント lx mm4
2.29×104
5.59×104
4.05×104
断面2次モーメント ly mm4
2.14×104
5.57×104
1.67×104, 1.64×104, 1.66×104
価格は色:シルバー、30mmピッチ黒金網、W:1000、D:1850、H:150で比較した場合の参考値です。
Nシリーズの梁フレームは、①上面・下面:金網用 ②上面・下面:パネル用 ③上面:金網、下面:パネル用の3種ございます。
②柱フレームと梁フレームの締結方法
  • 締結方法をタップ追加工+ボルトから、タップ追加工無し+タッピングビスに変更しております。
  • タッピングビス使用のためフレームの分解・再組み立てはできません。
  • 柱フレームと梁フレームでフレーム幅が異なるためフレーム間で段差がございます。
タッピングビス型式:CSPPNN-SUS-TP4.5-70
<Hシリーズ・Nシリーズ締結方法比較>
【Hシリーズ】
タップ+ボルト締結
 【Nシリーズ】
タッピングビス締結
 

Nシリーズ
締結箇所イメージ図

[ ! ]<溝形状>
  Nシリーズ 梁フレームの溝形状は全て6シリーズ用になります。
  40角(8シリーズ)をご選定の場合でも、梁フレームには30角(6シリーズ用)のナットをご使用ください。

■フェンスネット 突起部処理の違い
中材フェンスネットをご指定いただいた場合、Hシリーズ安全柵では、組立の都合上フェンスネットの突起部の一部をカットした状態での出荷となります。

Hシリーズ
安全柵ユニット(低ハイトタイプ):関連画像
Nシリーズ
安全柵ユニット(低ハイトタイプ):関連画像

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
出荷形態
フレーム色
フレームサイズ
パネル・中材種類
パネル・中材(詳細)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
足元部高さ(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
なし
なし
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
複合板
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
複合板
複合板3mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
複合板
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
なし
なし
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
複合板
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFS、HFVS
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
なし
なし
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
複合板
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
HFFSY
3
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます

(i)ご注意

  • 中材でフェンスネットをご指定の場合、フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。
  • 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ/上下別パネルタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 3 日目出荷

●組立出荷選択時
 4 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1011〜2526~
出荷日通常 5日目出荷お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用方法

安全柵構成部品
フェンスネット・パネル・複合板
フレーム
ボルト

■組付方法

安全柵ユニット:関連画像

手順1

ザグリ穴をあけたフレームと、端面タップ加工を行ったフレームを、六角穴付ボルトで締結します。
※HFFS8-4040を使用する場合は、六角穴付ボルト(SCB12-60)を使用してください。

安全柵ユニット:関連画像

手順2

フェンスネット専用溝にフェンスネットをはめ込みます。
※多少硬い場合があります。

安全柵ユニット:関連画像

手順3

フレーム溝にフェンスネットをはめ込み、手順1と同様ボルトで締結します。

安全柵ユニット:関連画像

手順4

手順3と同様にフレームを締結して、完成です。

 

■固定方法

例1

例2

安全柵ユニット:関連画像

■安全柵同士の固定方法

安全柵ユニット:関連画像
※下記商品は付属しません。安全柵(6シリーズ)を固定する場合の推奨商品となります。
固定方法例1アンカー板金タイプHFLANK6-3030-SET
例2 4点アンカータイプHFTANK6-3030-SET
安全柵同士の固定方法アンカーHFTANK6-3060-SET
フレームキャップHFC6-3030-B
板金HPTSS6-SET

安全柵周辺部品について詳細は「周辺部品・中材」をご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

    安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

    安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

      安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

      安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

        安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

        安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

          安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

          安全柵 開き戸ユニット(上下別パネルタイプ)

            安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

            安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)

              G40タイプ 安全柵 標準扉

              G40タイプ 安全柵 標準扉

                G40タイプ 安全柵 標準仕様

                G40タイプ 安全柵 標準仕様

                  D36タイプ 安全柵 標準扉

                  D36タイプ 安全柵 標準扉

                    安全柵 片開きドアセット

                    安全柵 片開きドアセット

                      安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

                      安全柵 吊り引き戸ユニット(固定柵部セット 上下別パネルタイプ)

                        安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                        安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                          D36タイプ 安全柵 標準仕様

                          D36タイプ 安全柵 標準仕様

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 泰生工業 泰生工業 泰生工業 積水樹脂 ミスミ グローバルコネクト 泰生工業
                            通常価格 - - - - - - 24,670円 19,415円 24,670円 30,134円 - 40,504円 19,415円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   5日目~   5日目~   10日目   5日目   19日目   5日目~  
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 開き戸 開き戸 開き戸 開き戸 固定 開き戸 開き戸 引き戸・スライド 固定 固定
                            パネルタイプ 一枚パネル 上下同パネル 上下別パネル 一枚パネル 上下別パネル 上下同パネル - - - 上下同パネル 上下別パネル - -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール アルミ
                            材質証明書 非対象 非対象 非対象 - - - - - - - 非対象 - -

                            安全柵ユニット(低ハイトタイプ)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 9件のレビュー
                            安全柵
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/21
                            取外しの安全柵として使用しました。
                            角部のブラケットが隠れているので、はめ込むパネルを切欠く必要がなく
                            外観的にいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形機周辺に設置
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            成形機の周りに簡単に立ち入りができないように設置しています。社員の安全を守るために購入しました。問題もなく、昔から続けて購入させていただいているため今回も購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全対策に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/21
                            既存の安全対策が足りていない設備に対し、定期的に開き戸タイプにしてこの安全柵を増設時に使用しています。当社設備は既製ではサイズが無いので1mm単位でサイズが指定でき、組み立てた状態で納品され大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社機械に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            自社で新規に導入した機械の人立ち入り禁止区域に使用しています。この商品とアルミフレーム用アンカースタンドの組み合わせで組んでいます。アルミフレームメーカーによって額縁のサイズが違うので、前と同じ物を使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全カバー
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/13
                            海外向けの設備に使うことが多いです。安全基準の満たしていて、設計にとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 安全柵フレーム(黄色)の塗装色番号は何ですか。
                            A
                            黄色タイプの塗装色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)です。

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました