(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパイプフレーム

ステンレスパイプフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ステンレス製のパイプフレームです。パイプ外径(φ)は、27.2です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シングル
  • パイプ材質:
    SUS430
  • 表面処理・コーティング:
    なし
  • パイプ外径(mm):
    27.2
  • 色:
    シルバー
  • 特性:
    標準
  • 形状:
    ストレート
  • パイプ厚さ(mm):
    1

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

PFSUS(L寸指定)

*溶接ビード高さは0.1mm以下
[ M ]材質 SUS430

規格表

型式L
PFSUS281250
■  L寸指定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
質量
kg/m
¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
TypeNo.1~50本1~50本
PFSUS286024000.623901,010
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFSUS28-[60-2400/1]

60 ~ 2400
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス製のパイプフレームです。パイプ外径(φ)は、27.2です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

L=300未満の場合、長さに関わらず表中単価となります。
ex:PFSUS28ー280=390円
L=300以上の場合、下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:PFSUS28ー650 > 950×0.65=650円(1円単位は切り捨て)

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■ ステンレスパイプ用アクセサリ
ステンレスパイプフレームは、従来の樹脂皮膜パイプフレーム・アルミ押出しパイプフレームとサイズが異なりますので、パイプフレームの内側に差し込むタイプのアクセサリ類は従来品を使用できません。メタル・ジョイント・キャスタ・アジャスタボルト・インサートナット・インナーキャップにつきましては以下の商品をご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパイプフレーム

ステンレスパイプフレーム

    アルミパイプフレーム

    アルミパイプフレーム

      ガイドフレームすべり

      ガイドフレームすべり

        ローラーフレーム

        ローラーフレーム

          パイプフレーム

          パイプフレーム

            マルチスタンドフレーム GFF-M18

            マルチスタンドフレーム GFF-M18

              グリーンフレームLS GFF-034

              グリーンフレームLS GFF-034

                ファクトリーフレーム

                ファクトリーフレーム

                  φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                  φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                    曲げパイプフレーム

                    曲げパイプフレーム

                      グリーンフレームLS‐Sスロット

                      グリーンフレームLS‐Sスロット

                        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

                        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

                          φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                          φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                            メーカー ミスミ ミスミ SUS SUS ミスミ SUS SUS ミスミ 矢崎化工 ミスミ SUS 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 - - - - - - - - 2,570円 - - 3,061円 3,411円
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   8日目   6日目   3日目   5日目   5日目   6日目   5日目~   5日目  
                            種類 シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル ダブル・トリプル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付
                            パイプ材質 SUS430 - アルミ押出材 アルミ押出材 SPCC アルミ押出材 アルミ押出材 A6N01SS-T5 スチール SPCC アルミ押出材 スチール スチール
                            表面処理・コーティング なし - なし アルマイト処理 - なし アルマイト処理 アルマイト処理 AAS樹脂 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜 アルマイト処理 AAS樹脂 AAS樹脂
                            パイプ外径(mm) 27.2 27.5 - 29.4 27.5 - 28 28 28 27.5 28 28 28
                            シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー シルバー - - シルバー - -

                            ステンレスパイプフレームのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            拡布用スパイラルロールのテンションバー
                            評価 5.0満足度:5.02016/03/31
                            長さが指定できるので、カットする手間が省け、短時間で取り付けることが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            展示会用の架台として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/20
                            展示会用の架台としてこのステンレスパイプフレーム、ジョイントを使用しています。急ぎだったので、外径と材質で選びました。不具合もなくきちんとできあがり見た目にも満足のいくものになり展示会で使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            棚やラックに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            社内屋外で使用する棚、ラックの架台に使用しています。以前はほかのメーカ品を使っていましたが、ミスミ製も有る事がわかり、この商品に替え切り替えました。同じように使えて問題もありません。今後もリピート購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグの把手に
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                            軽くて、強度あり、精度がよく、表面は鏡面で問題無く使えました。特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました