(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

後入れパネルホールド

後入れパネルホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

後入れパネルホールド用クランプHSDPとセットで御使用頂く商品です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6N01SS-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    アルマイト処理

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

・パネル3mm厚用

5シリーズ用

HSDA5

・パネル5mm厚用

6シリーズ用

HSDA6

8シリーズ用

HSDA8

・パネル5mm厚用

8-45シリーズ用

HSDA8-45

10シリーズ用

HSDA10

[ ! ]後入れパネルパネルホールド用クランプとセットでお使いいただく商品です。
[ M ]材質 A6N01SS−T5 [ S ]表面処理 アルマイト処理

規格表

型式長さ
HSDA5800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
指定1mm単位
対応
フレーム
(シリーズ)
適応
パネル
板厚
¥基準単価
300mm
未満
¥基準単価/m
300mm
以上
TypeNo.
1~50本1~50本
HSDA5100

3000
5シリーズ396320
66シリーズ5117380
88シリーズ149470
8−458-45シリーズ
1010シリーズ192585
*45角ライトタイプ(HFSL8−45)シリーズは、No.8のサイズを使用してください。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

型式長さ(CTW45)
HSDA5800CTW45
 3 日目出荷
AlterationCodeSpec.¥/1Code
パネルホールド
溝上部
45度カット
CTW45パネルホールドの溝上部を45度にカットします。

[ ! ]フレーム同士の接続は、タッピングジョイントを使用してください。

取付例

1,200

商品概要(パネルクランプ概要)

パネルを取り付ける際にフレーム溝に挿入して使用します。
ジョイントブラケット接続にのみ対応しています。
後入れパネルホールド  関連画像1_商品概要

■製品種類

パネルクランプエコノミーパネルクランプ後入れパネルホールド・クランプ(セットで使用)溝カバー
樹脂ソフト
パネルホールドクランプ

後入れパネルホールド  関連画像1_製品種類

後入れパネルホールド  関連画像2_製品種類

後入れパネルホールド  関連画像3_製品種類

後入れパネルホールド  関連画像4_製品種類

後入れパネルホールド  関連画像5_製品種類

EPDMゴム、
オレフィン系エラストマー
PVCポリ塩化ビニルアルミEPDMゴムポリエチレン

溝はめ込み

■概要

フレームの溝にパネルをはめ込む方法です。
パネルへの穴加工が不要で、ビス止めもないため、デザイン重視の方におすすめです。
スクリュージョイント、センタージョイント、シングルジョイント、先入れダブルジョイント、
後入れダブルジョイントでの組み付けのときにのみ使用できます。

使用例電気機器のカバー、FA装置カバー、安全カバー
パネルの取り外し易さ
フレームとの隙間ある
見栄え普通
パネルのサイズ計算簡単
パネルの厚さ(mm)3mm(5シリーズ)
5mm(6/8/8-45シリーズ)
 

■取り付け方法

締結部材によって、パネルと締結部材が干渉しないようにパネルサイズを決める必要があります。
(1)ブラインドジョイント部品で3つフレームを締結します。
(2)パネルをフレーム溝に差し込みます。
(3)パネルクランプか反転した溝カバーをフレームサイズに切断し、隙間に入れ込みます。

 
後入れパネルホールド  関連画像1_取り付け方法
後入れパネルホールド  関連画像2_取り付け方法

6シリーズ
隙間にパネルクランプを挿入します。

 

部品選定方法

構成部品①アルミフレーム②アルミフレーム③ブラインドジョイント④パネル⑤パネルクランプ

後入れパネルホールド  関連画像1_部品選定方法

後入れパネルホールド  関連画像2_部品選定方法

後入れパネルホールド  関連画像3_部品選定方法

後入れパネルホールド  関連画像4_部品選定方法

後入れパネルホールド  関連画像5_部品選定方法

型式例HFS6-3030-400-LCV-RCVHFS6-3030-340-LDH-RDH HSJNS6ACAE-356-356-5-FS6-ES6-JS6-KS6HSCP5HN-S-6
数量22411

①アルミフレーム:ブラインドジョイント用追加工(シングルジョイント:レンチ穴加工)
②アルミフレーム:ブラインドジョイント用追加工(シングルジョイント:D穴加工)
③ブラインドジョイント
④パネル:切り欠き追加工

 

厚さ 3mm(5シリーズ)
   5mm(6/8/8-45シリーズ)
サイズ
各面1mmのクリアランスを取ります。
パネル縦幅(A)=フレーム内寸(X)+フレーム溝内部深さークリアランス(1mm×2)
パネル横幅(B)=フレーム内寸(L2)+フレーム溝内部深さークリアランス(1mm×2)

 
後入れパネルホールド  関連画像1_厚さ
 
 

溝内部深さ

5シリーズ6シリーズ8シリーズ8-45シリーズ
6mm×29mm×212.5mm×213mm×2
後入れパネルホールド  関連画像1_溝内部深さ
 

追加工
アルミフレームブラインドジョイント用切り欠き
ブラインドジョイントごとの切り欠き詳細はこちら

 
Alterationsアルミフレームブラインドジョイント用切り欠き
CodeF□□・E□□・J□□・K□□
Spec.アルミフレームのブラインドジョイント用逃げカットを致します。
[ ! ]温度差によるプレートの伸縮に対する遊びを考慮しておりません。
[ ! ]切り欠きの長手方向は全てA寸側となります。
[ ! ]T=3・5のみ適用

指定方法 F S 6

フレームの種類

ジョイントの種類

切り欠き位置(上の図より)

[ ! ]標準サイズのみ適用可
¥/1Code200/コーナー
ジョイント別
切り欠き
形状
シンプルジョイント
キット
(こちら)
シングルジョイントキット(こちら)
スクリュージョイントキット
(こちらこちらこちらこちら)
先入れダブルジョイントキット
(こちらこちらこちら)
センタージョイント
(こちらこちら
こちらこちら)
後入れダブルジョイント
(こちらこちら
こちらこちら)
シングルジョイント
キット標準タイプ
シングルジョイント
キットナロータイプ、
スクリュージョイント
キット
標準タイプ偏芯ナットタイプ

(例1)

(例2)

例2の場合、パネルの切り欠きは必要ありません。

[ ! ]図はシングルジョイントキットナロータイプです。

(例1)

(例2)

例)パネルサイズ計算
A=L1(400-30-30)+溝深さ(9mm×2)-クリアランス(2mm)=356mm
B=L2(340)+溝深さ(9mm×2)-クリアランス(2mm)=356mm
厚さ5mm
6シリーズシングルジョイント用切り欠き(-FS6-ES6-JS6-KS6)

ACAE-356-356-5-FS6-ES6-JS6-KS6
 

⑤パネルクランプ(後入れパネルホールド/パネルホールド用クランプでも可)
長さ:①フレーム内側縦ー1mm、②フレーム内側横ー17mm(コーナー部45度カットをする場合はー1mm)
厚さ:フレームの溝幅からパネルの厚さを引いた厚みのパネルクランプをご選定ください。
追加工:コーナー部分45度カット(ご自身でハサミ等でカットいただくことも可能です。)

 
後入れパネルホールド  関連画像1_パネルクランプ

6シリーズ
隙間にパネルクランプを挿入します。

使用例
ハサミ・カッター等で簡単に
カットできます。
コーナー部分を45度にカット
すると見栄えが良くなります。

〈組立後〉

後入れパネルホールド  関連画像2_パネルクランプ
 
 

アルミフレームとパネルの厚さより、パネルクランプの型式を選定する

シリーズ溝幅 パネルの厚さ
3mm5mm
5 6mm HSCP3H
HSCPF3H
NSCP3H
HSCP1H
HSCPF1H
NSCP1H
6 8mm HSCP5H
HSCPF5HN
NSCP5HN
HSCP3H
HSCPF3H
NSCP3H
8 10mm HSCP7H
HSCPF7H
NSCP7H
HSCP5H
HSCPF5HN
NSCP5HN
8-45 10mm HSCP7H
HSCPF7H
NSCP7H
HSCP5H
HSCPF5HN
NSCP5HN
 
代表型式材質耐熱温度(℃)
HSCP3HEDPMゴム-40~+120
HSCPF3Hライトグレーオレフィン系エストラマー-20~+80
NSCP3HライトグレーPVC ポリ塩化ビニル-25~+80

※パネルクランプの代わりに後入れパネルホールドとパネルホールド用クランプをご使用いただくと、フレーム組立後にパネルを取り付けることができます。
※溝カバー樹脂ソフトは反対側にして溝内部に挿入することによりプレート・パネルを入れることができます。

 

取付前

取付後

パネルホールド側

クランプ側

エコノミーパネルクランプ  関連画像1_パネルクランプの型式

・フレーム組み立て後にパネルが取付できます。
・フレームをばらさずにパネル交換が可能です。
[ ! ]パネルホールド用クランプはカッターで切断できます。

(取付手順)

エコノミーパネルクランプ  関連画像2_パネルクランプの型式

HFS6-3030

①フレームの溝部にパネルホールドを挿入します。

HFS6-3030

②パネルホールドの上にパネルを挿入します。

HFS6-3030

③隙間にパネルホールド用クランプを挿入します。

・溝カバー使用例

・フレーム受けカバー使用例


■HSCL・HSCLS(樹脂ソフト)の特長
HSCA・HSCAS(樹脂)と比較し、軟性に優れます。
溝に挿入しやすく、またはさみで簡単にカットできます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
対応フレーム(シリーズ)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5シリーズ
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

6シリーズ
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

2日目

8-45シリーズ
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

8シリーズ
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

10シリーズ
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

後入れパネルホールド用クランプHSDPとセットで御使用頂く商品です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

後入れパネルホールド

後入れパネルホールド

    後入れパネルホールド用クランプ

    後入れパネルホールド用クランプ

      Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

      Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

        Line8 パネルクランプ(PCM)

        Line8 パネルクランプ(PCM)

          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

            パネル押さえ

            パネル押さえ

              パネルホールドT5

              パネルホールドT5

                パネルホルダー PHLタイプ

                パネルホルダー PHLタイプ

                  Line8 マルチブロックST MBS

                  Line8 マルチブロックST MBS

                    パンチングプレートガード

                    パンチングプレートガード

                      Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

                      Line6・8 クランププロファイルエコノミーBN CPEBA

                        パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                        パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                          Line8 エッジガイド EG

                          Line8 エッジガイド EG

                            メーカー ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - 734円 1,860円 3,697円 521円 1,497円 1,019円 425円 - 2,630円 1,920円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   3日目   7日目   3日目   3日目~   6日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 - 樹脂 アルミ
                            材質 A6N01SS-T5 EPDM - - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト処理 - - - - - - - - - - - -
                            材質証明書 対象 対象 - - - - - - - - - - -
                            材質証明書:材質 A6N01SS-T5 EPDM - - - - - - - - - - -

                            後入れパネルホールドのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            カバー取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            安全柵のカバー取り付けに使用しました。
                            はめ込むだけなので簡単でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全カバー
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/30
                            安全カバーで使用しています。
                            装置自体をアルミフレームで組み立てているので
                            このアクセサリー類を利用すると便利に組み立てができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            後入れパネルボード用クランプとセットで使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/19
                            後入れパネルボード用クランプとセットで使用することで、フレーム組み立て後に、パネルを組み込むことができます。とてもしっかりとパネルを固定できますので、安心して使うことができる優れものです。見た目もとてもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具カバー
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/13
                            治具のカバーに使用しました。
                            精度も問題なく、納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました