(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

10mm×20・30・50・70mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ツバ付タイプ
  • 溝幅タイプ(mm):
    6
  • フレームNo.:
    5
  • フレームサイズ 厚さ(mm):
    10

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ:関連画像 (詳細寸法は下記)
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ:関連画像 HFSFIN5-1044 HFSFIN5-1074 HFSFIN5-10104
溝形状
5シリーズナット・SQN5・M5ナットの入る形状
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ:関連画像 部拡大
材  質 A6N01SS−T5
表面処理 白アルマイト処理

規格表

型式L
HFSFIN5−10441200
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モーメントmm4適用フレーム
キャップ
¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
Typeフレームℓxℓy
HFSFIN510445030000.552030.16×1042.43×104HFCFIN5−1020288990
10740.993640.30×10413.68×1045331,780
101041.425260.44×10440.88×1047672,580
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex:HFSFIN5−1044−185=288円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HFSFIN5−1044−600
990×0.6m=590円(1円単位は切り捨て)

追加工

フリー穴あけ指定が追加工で可能です。
Alterations通し穴加工¥基準単価
CodeD
選択
XA XB XC XD XE通し穴
1穴
Spec.φD左端よりの距離 mm
穴サイズ
穴位置の指示
3.57~(L-7)240
4.5
5.5
6.5
左端面からの距離をXA,XB,XC,XD,XEの順番で指定します。
HFSFIN5 - 1044 - 150 - D4.5 -XA20-XB45- XC80 - XD120
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ:関連画像
[ ! ]上下2行に穴があきます。

型番リスト

型番
フレームサイズ 幅(mm)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
104
50 ~ 3000
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

44
50 ~ 3000
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

74
50 ~ 3000
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

10mm×20・30・50・70mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズのナットが入る溝形状

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ツバなしタイプのHFSPURE5−8516,HFSFIN5−1020は2015年FAメカニカル標準部品カタログ2巻769ページに掲載しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

    フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

    フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

      フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

      フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

        フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

        フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

          フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

          フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

            フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

            フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

              フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

              フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

                フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

                フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

                  フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

                  フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

                    Tスロットフレーム

                    Tスロットフレーム

                      Tスロットフレーム・S3023

                      Tスロットフレーム・S3023

                        フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ

                        フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ

                          フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ

                          フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - 2,309円 3,864円 166円 144円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ツバ付タイプ ツバなしタイプ ツバ付タイプ ツバなしタイプ ツバなしタイプ ツバなしタイプ ツバなしタイプ ツバ付タイプ ツバなしタイプ - ツバ付タイプ フレームキャップ フレームキャップ
                            溝幅タイプ(mm) 6 6 6 - 8 10 8 8 10 - 8 - -
                            フレームNo. 5 5 5 4 6 4 4 6 8 - - 4 -
                            フレームサイズ 厚さ(mm) 10 - 30 10 - 20 15 15 18 - - - -

                            フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            アルミフレーム用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/07
                            ナットが入りアルミフレームに固定できるので
                            便利ですし、各種サイズがラインナップされているので
                            助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の取付用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/20
                            20mm角や30mm角のフレームで作った枠に、このツバ付きフラットフレームを渡すように取り付けると、小物の部品などを追加できるのでとても便利です。フレーム間をつなぐことで、補強にもなるため一石二鳥です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査治具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            いつもミスミを利用していますので、カタログを見て購入しました。5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れボルトとスターノブも一緒に使っています。当社の使用目的では特にフレームの強度が気にならないです。とても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました