(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHNTRP6-6
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット【1~100個入り】 イタバネツキアトイレロックナット(HNTRP)

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット SHNTRP6-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
123円
税込単価
135円

後入れロックナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。簡単に位置決め...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SHNTRP6-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

  

単品型式

パック型式

HNTRP6(S10C相当)
SHNTRP6(SUS304)
PACK−HNTRP6(S10C相当・100個パック)
PACK−SHNTRP6(SUS304・100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS304
611.7





 
Type[ M ]材質
本体羽部[ S ]表面処理
HNTRP6S10C相当SUS304三価クロメート
PACK-HNTRP6
SHNTRP6SUS304SUS304
PACK-SHNTRP6


規格表

型式M
HNTRP6 6
PACK-HNTRP6 6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
M
(並目)
付属品
¥基準単価
¥スライド単価
1〜499コ
500〜749
750〜999
1000〜1500
HNTRP6
6
ロック用M4
62
59
53
48
セットスクリュー1本
SHNTRP6
6
ロック用M4
118
106
102
88
セットスクリュー1本
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
M
(並目)
付属品
¥基準単価
¥基準単価
パック価格
1個当たりの価格
PACK-HNTRP6
6
ロック用M4
5,368
53.7
セットスクリュー1本
PACK-SHNTRP6
6
ロック用M4
10,384
103.8
セットスクリュー1本


仕様・概要

  • 板バネが溶接されているため、フレームを縦にしてもナットが落ちません。
  • また、セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能です。
  • パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当
611.7

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
83096-3M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18M3-20
6-4M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18M4-20
6-5M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18M5-20M5-22
6-6-M6-10M6-12M6-15M6-20M6-22

使用例

本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。

板ばねが溶接されているため、
フレームを縦にしても滑り落ちることなく
簡単に位置決めができます。
さらに付属のセットスクリューを
締めこむことにより、ナットの位置を
固定することができます。

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 6シリーズ(溝幅8mm)のアルミフレームに対応しております。

6シリーズ

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット:関連画像
■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れロックナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れロックナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れロックナット 関連画像1_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れロックナット 関連画像2_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れロックナット 関連画像3_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れロックナット 関連画像4_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れロックナット 関連画像5_6シリーズ関連部品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

型番
特性・用途
機能
本体材質
詳細材質
販売形態
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHNTRP6-6

耐食性・耐薬品
-
[ステンレス] SUS304
SUS304
単品売り
SUS304
なし
-

1個

123( 135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

後入れロックナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。簡単に位置決めができます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

SHNTRP6-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナットの型番SHNTRP6-6のページです。
型番SHNTRP6-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナット

    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

      SF30 SフリーナットS(後入れ)

      SF30 SフリーナットS(後入れ)

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

          SF30 緩み止め後入れロックナットS B

          SF30 緩み止め後入れロックナットS B

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

              SF20 SフリーナットSS(後入れ)

              SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

                SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

                  SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                  SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                    Fナット25

                    Fナット25

                      SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                      SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                        SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

                        SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

                          SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)

                          SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)

                            メーカー ミスミ ミスミ SUS ミスミ SUS ミスミ SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS
                            通常価格 65円 68円 84円 63円 118円 54円 76円 100円 33円 62円 105円 111円 105円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M6 M8 - M5 M6 - - - M3 - - M3 -
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 有り 無し 無し - 無し 無し - 無し 無し

                            6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ板バネ付きロックナットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミフレーム
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            普段はナットホルダーやスプリングナットの後入れナットを使っています。が安全カバーなどのように脱着時にナットの位置が変わると困る時に、このイモネジがあるとナットが動かずに部品を止めることが出来ていい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械カバーの製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                            問題なく使用できました。
                            耐久性もありそうです。
                            納期も早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNTRP6-6
                            PACK-HNTRP6-6
                            PACK-SHNTRP6-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特性・用途 機能 本体材質 詳細材質 販売形態 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

                            65円

                            ( 72円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10該当なしロックナット[鉄] S10C相当S10C相当単品売り本体:S10C相当|羽部:SUS304|セットスクリュー:S45C相当本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理

                            5,610円

                            ( 6,171円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -該当なし-[鉄] S10C相当S10C相当パック売り本体:S10C相当|羽部:SUS304|セットスクリュー:S45C相当三価クロメート

                            10,851円

                            ( 11,936円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -耐食性・耐薬品-[ステンレス] SUS304SUS304パック売りSUS304なし

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました