(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット【1~100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
50円 ~ 6,611円
税込価格
55円 ~ 7,272円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
先入れナットと 先入れストッパを一体化した商品です。各部品単品でもご購入頂けます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナットのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームとアルミ板との固定
    評価 4.0満足度:4.02023/01/31
    今まで 通常のナットを使ってましたが、滑り止め一体ナットを利用してすごく作業性が向上しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームの組立
    評価 5.0満足度:5.02021/12/03
    アルミフレームの組立に使用しています。
    滑り止めがあるので垂直部の固定に威力を発揮します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム組立時
    評価 5.0満足度:5.02021/05/17
    この商品の存在を知らなかった時は、滑り止めがないものを適当な箇所で仮留めして、等手間がかかっていましたが、非常に楽になりました。
    100個位買うと安くなれば嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム組み立てに
    評価 5.0満足度:5.02021/04/26
    アルミフレーム組み立ての際に利用しています。滑り止めが便利です。垂直に立ててもナットが滑り落ちないので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台組立
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    以前は滑り止めなしのタイプを使用してましが
    組立作業中に移動するとナットが落ちたりしてたので
    滑り止めがあるととても作業がしやすくなりました。
    パック販売があるともっと嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム取り付け
    評価 3.0満足度:3.02018/08/31
    縦姿勢のアルミフレームに使用する時、滑り止めにならない時がある。
    価格がもう少し安ければ助かると思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームの固定
    評価 4.0満足度:4.02018/08/21
    滑り止めが一体となっているので,ナットの数が多い場合に滑り止めをいちいち取り付ける工数が削減できます。
    ただ,滑り止めの強度には個体差があり,かなりきついものから緩いものまでまちまちです。
    仮固定で使用する分には問題ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具用アルミフレーム
    評価 4.0満足度:4.02017/08/01
    樹脂のストッパが分離しているものもありますが、取付付けるときに手間なので、当該品は一体となっており、すごく便利です。重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット

    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れナット

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れナット

            5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパ

            5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパ

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 50円 36円 37円 47円 44円 2,338円 17円 52円 144円 52円 1,558円 59円 178円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            ナット種類 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れナット Tボルト 先入れナット 先入れナット 先入れナット 長ナット
                            シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            機能 滑り止め付 - ショートナット ボールばね付 - 金属ストッパ 樹脂ストッパ ボールばね付 導電用 滑り止め付 エコノミー 滑り止め付 スタンダード
                            ゆるみ止め 無し - 無し - - 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。