(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チタンフリープレート

チタンフリープレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・加工性と強度のバランスが良く、汎用的なチタン材料です。

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    6面フライス (6F)
  • 材質:
    純チタン2種
  • 板厚:公差:
    ±0.05
  • 幅:公差(mm):
    ±0.05
  • 長さ:公差:
    ±0.05
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    純チタン2種

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

外形図・規格表

外形図

TIF(6面フライス)

[!]A≧B
 
[ M ]材質純チタン2種TP340H

 

規格表

型式ABT
TIF255.3221.118.9
型式指定0.1mm単位
TypeABT
A≧B
TIF103006300228
■精度基準 (最大値)
平行度(100mmに対し)0.02以下
平面度(100mmに対し)0.02以下
基準面直角度(100mmに対し)0.02以下
全周面取りC0.1程度の糸面取り

追加工

型式-A-B-T-(CKA・CKB・CCA…etc.)
TIF-255.3-221.1-18.9-CKT
Alterations寸法公差変更 (縮小)
CodeCKA・CKB・CKT
Spec.寸法公差を下記に変更することができます。
±0.05→±0.025
指定方法  
A寸法のとき CKA
B寸法のとき CKB
T寸法のとき CKT
 Code¥/1Code
A(長さ)CKA500
B(幅)CKB500
T(板厚)CKT500
¥/1CodeSpec.参照
 
Alterations
CodeCCA・CCB・CCC・CCD
Spec.任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定
指定方法 
(例) AとDのコーナーをC5でカットする場合
       →CCA5-CCD5
¥/1Code500/1コーナー

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIF-[10-300/0.1]-[6-300/0.1]-[2-36/0.1]

2 ~ 36
10 ~ 300
6 ~ 300
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・加工性と強度のバランスが良く、汎用的なチタン材料です。

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
AT
B
22.933.944.955.967.989.91014.91519.92024.92528
 105067.9          
 50.1100          
100.1150          
150.1200       
200.1250       
250.1300       
 1050815          
 50.1100          
100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
 15.15015.120          
 50.1100          
100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
 20.15020.125          
 50.1100          
100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
 25.15025.135          
 50.1100          
100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
 35.15035.150          
 50.1100          
100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
 50.110050.175         
100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
 75.110075.1100         
100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
100.1150100.1150         
150.1200         
200.1250         
250.1300         
150.1200150.1200        
200.1250       
250.1300       
200.1250200.1250       
250.1300       
250.1300250.1300       

納期

 5 日目出荷

[ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チタンフリープレート

チタンフリープレート

    SCM440フリープレート

    SCM440フリープレート

      アルミフリープレート A6061P

      アルミフリープレート A6061P

        アルミフラットバー

        アルミフラットバー

          アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ

          アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ

            銅・真鍮材フリープレート

            銅・真鍮材フリープレート

              プリハードン鋼フリープレート

              プリハードン鋼フリープレート

                AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)

                AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)

                  BACS厚板シリーズ 銅

                  BACS厚板シリーズ 銅

                    SKS93フリープレート (油焼入用)

                    SKS93フリープレート (油焼入用)

                      SUS430フリープレート

                      SUS430フリープレート

                        アルミフラットバー 60X5.0

                        アルミフラットバー 60X5.0

                          アルミフラットバー 10X5.0

                          アルミフラットバー 10X5.0

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 安田 ミスミ ミスミ 白銅 ミスミ ミスミ アルインコ アルインコ
                            通常価格 - - - 2,290円 467円 - - 18,680円 17,093円 - - 5,643円 980円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目~   5日目   2日目~   3日目~   3日目~   1日目   7日目   5日目~   6日目~   4日目   4日目  
                            仕上げ方法 6面フライス (6F) - - - 切断(鋸切断) - 6面フライス (6F) 6面フライス (6F) 切断(鋸切断) - - - -
                            材質 純チタン2種 SCM440 A6061P アルミ A6063 - - A7050P SKS93 SUS430 アルミ -
                            板厚:公差 ±0.05 - - - - - - - - - - - -
                            幅:公差(mm) ±0.05 - - - - ±0.05 - - - - - - -
                            長さ:公差 ±0.05 - - - - ±0.05 - - - - - - -

                            チタンフリープレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました