(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフリープレート A6061P

アルミフリープレート A6061P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズの...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6061P
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6061P

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

  (圧延) (フライス加工)
A6061□□□ A6061LN□ A6061F□□
  
[ M ]材質 A6061P−T6(板厚6以下)
A6061P−T651(板厚6.5以上)

規格表

型式ABT
       
Type 板厚面仕上 板厚公差 A・B寸公差
A6061 F Q M25522018
型式指定0.5mm単位T
選択・指定
Type板厚面仕上①板厚公差
選択
②A・B寸公差
選択
AB
A≧B
A6061L(圧延)NP
Q
N
M
25500103005・6・8・10・12・15・20・
25・30・35・40・45・50
(フライス加工)P
Q
N
M
P
Q
N
M
2550010300550(指定0.5mm単位)
[ ! ]サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①板厚公差
板厚面仕上[ ! ]Nのみ選択可
T寸法
568・101215202530・354045・50
L(圧延)±0.25±0.28±0.48±0.64±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3
 
板厚面仕上PQNM
F(フライス加工)+0.1〜+0.30〜0.2±0.1−0.2〜0

②A・B寸公差
板厚面仕上A・B寸法PQNM
L(圧延)
F(フライス加工)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0

■精度基準 (最大値)
項目板厚面仕上
L(圧延)F(フライス加工)
板厚平行度
(100mmに対して)
T5〜 6.50.05
T7〜 12.5
T13〜 15.5
T16〜 20.50.07
T21〜 500.1
平面(平坦)度
(100mmに対して)
T5〜 8.50.150.15
T9〜 12.50.13
T13〜 20.50.12
T21〜 500.1
基準面直角度100mmに対し0.015
全周面取りC0.3以下

追加工

型式-A-B-T-(CSC・CBC・CCA…etc.)
A6061LNM-300-280-20-CSC
Alterations全周面取り変更コーナーカット
CodeCSCCBCCCA・CCB・CCC・CCD
Spec.面取り値を小さくします。
規格C0.3以下 →C0.1以下





 
面取り値を大きくします。
規格C0.2~0.5 →C0.5~C0.1





 
任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定
C≦A B
2, 2
指定方法 
(例) AとDのコーナーをC5でカットする場合
       →CCA5-CCD5
指定1mm¥/1Code
1~ 5200
6~ 10250
11~ 20450
21~ 30600
31~ 40700
41~ 50800
¥/1Code無料無料Spec.参照

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
仕上げ方法
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚:公差
幅:公差(mm)
長さ:公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6面フライス (6F)
5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

6日目

6面フライス (6F)
5 ~ 50
300.5 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

6日目

6面フライス (6F)
5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

6日目

6面フライス (6F)
5 ~ 50
300.5 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

6日目

6面フライス (6F)
5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

6日目

6面フライス (6F)
5 ~ 50
300.5 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

6日目

6面フライス (6F)
5 ~ 50
25 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

6日目

6面フライス (6F)
5 ~ 50
300.5 ~ 500
10 ~ 300
±0.1
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・強度と耐食性に優れた熱処理アルミ合金を材質としたフリープレートです。

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AT
B
56810121520253035404550
A6061LN□
(側面フライス
板厚面圧延)
25 501019.5             
50.5 75             
75.5 100             
100.5 250             
25 502050             
50.5 75             
75.5 100             
100.5 250             
50.5 7550.575             
75.5 100             
100.5 200             
200.5 500             
75.5 10075.5100             
100.5 200             
200.5 300             
300.5 500             
100.5 250100.5125             
250.5 500             
125.5 300125.5150             
300.5 500             
150.5 300150.5160             
300.5 500             
160.5 500160.5200             
200.5 500200.5250             
250.5 500250.5300             

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AT
B
55.56.571010.51515.52020.52525.53030.53535.54040.54545.550
A6061F□□
(6面フライス)
25 501019.5           
50.5 75           
75.5 100           
100.5 250           
25 502050           
50.5 75           
75.5 100           
100.5 250           
50.5 7550.575           
75.5 100           
100.5 300           
300.5 500           
75.5 10075.5100           
100.5 200           
200.5 300           
300.5 500           
100.5 250100.5125           
250.5 500           
125.5 300125.5150           
300.5 500           
150.5 300150.5160           
300.5 500           
160.5 500160.5200           
200.5 500200.5250           
250.5 500250.5300           

納期

・A6061LN□・A6061F□□
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ ! ]F(フライス加工)のT50に限り、Aストーク対応不可です。
[ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

4面フライス(圧延)
6面フライス

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフリープレート A6061P

アルミフリープレート A6061P

    アルミプレート A5052P

    アルミプレート A5052P

      アルミ寸法固定プレート A5052

      アルミ寸法固定プレート A5052

        A2017P フリープレート(WEB掲載品)

        A2017P フリープレート(WEB掲載品)

          チタンフリープレート

          チタンフリープレート

            A7075P フリープレート(WEB掲載品)

            A7075P フリープレート(WEB掲載品)

              アルミフリープレート A5052P

              アルミフリープレート A5052P

                銅・真鍮材フリープレート

                銅・真鍮材フリープレート

                  プリハードン鋼フリープレート

                  プリハードン鋼フリープレート

                    A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                    A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                      アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ

                      アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ

                        A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

                        A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

                          A6061P フリープレート(WEB掲載品)

                          A6061P フリープレート(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 1,166円 - - - - - - - 467円 - -
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   2日目~   1日目~   4日目~  
                            材質 A6061P A5052P A5052P A2017P 純チタン2種 A7075P - - - A5052P A6063 - A6061P
                            表面処理 無し 無し 無し - 無し - - 無し 無し - - 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し - 無し - 無し 無し 無し - - 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し - 無し - 無し 無し 無し - - 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し - 無し - 無し 無し 無し - - 無し 無し

                            アルミフリープレート A6061Pのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                            バイクのエンジン部品製作
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/05
                            卓上NCにて強度が必要なバイクパーツを多々製作しています。
                            精度の良いブロックなので作業性がよく、
                            さらに削りやすいので重宝しています。
                            また、切削後にバフ掛けまで行うと良い艶がでます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械設備の立ち上げ
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/11
                            サイズ・追加工も簡単に出来ました。
                            効率良く仕事が進むので助かります。
                            今までは業者に発注していましたが、金額面、納期面でも
                            満足しています。
                            精度も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の保守
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/23
                            新規設備の部品作成に使用しました、市販品と同じあり納期対応もあり助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験材
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/09
                            お客様にアルミ材の違いを説明するための試験を見せるために使いました。短納期で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品の材料
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/29
                            アルミ指定治具の材料として購入しましたが
                            出来れば厚みTを2mm~も対応して頂ければ
                            もう少し適用範囲が広がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました