(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCM440フリープレート

SCM440フリープレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・クロム鋼にモリブデンが添加された強靭鋼フリープレートです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SCM440
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SCM440

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

SCM440フリープレート 外形図
[ M ]材質 SCM440(生材)
[ ! ]熱処理は行っておりません。
(フライス加工)
(ロータリー研磨)
SCM440□□□
SCM440F□□
SCM440R□□

規格表

型式ABT
       
Type 板厚面仕上 板厚公差 A・B寸公差
SCM440 F Q M12012024
型式指定 0.5mm単位板厚平行度
(100mmあたり)
平面度
(100mmあたり)
基準面直角度
(100mmあたり)
全周面取り
Type板厚面仕上①板厚公差
選択
②A・B寸公差
選択
ABT
A≧B~T7.5T8~15.5T16~25.5T26~
SCM440F(フライス加工)H
P
Q
N
M
P
Q
N
M
20~30020~2005~350.050.10.070.050.050.015C0.2~0.5
R(ロータリー研磨)0.0120.050.030.0150.012
[ ! ]サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。
①板厚公差
板厚面仕上HPQNM
F(フライス加工)+0.3〜+0.5+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
R(ロータリー研磨)+0.3〜+0.5+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
②A・B寸公差
板厚面仕上A・B寸法PQNM
F(フライス加工)
R(ロータリー研磨)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0

追加工

型式ABT(CSC・CBC・CCA…etc.)
SCM440FNN30018020CSC
 
Alterations全周面取り変更コーナーカット
CodeCSCCBCCCA・CCB・CCC・CCD
Spec.面取り値を小さくします。
規格C0.2~C0.5 →C0.1以下




 
面取り値を大きくします。
規格C0.2~C0.5 →C0.5~C1.0




 
任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定
C≦A B
2,2
指定方法
(例)AとDのコーナーをC5でカットする場合
   →CCA5-CCD5
 
指定1mm¥/1Code
1~ 5 200
6~10 250
11~20 450
21~30 600
31~40 700
41~50 800
    
¥/1Code無料無料Spec.参照

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
仕上げ方法
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚:公差
幅:公差(mm)
長さ:公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6面フライス (6F)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

3日目

上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
-0.5~0
-0.5~0
10

1個

-( - )

3日目

上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
+0.1~+0.6
+0.1~+0.6
10

1個

-( - )

3日目

上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
5 ~ 35
20 ~ 300
20 ~ 200
±0.1
0~+0.5
0~+0.5
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・クロム鋼にモリブデンが添加された強靭鋼フリープレートです。

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AT
B
577.599.51111.51313.51616.52020.52222.52525.52828.53030.535
SCM440F□□
(6面フライス)
 20  502025          
 50.575          
 75.5100          
100.5250        
 25.55025.540          
 50.575          
 75.5100          
100.5200         
200.5300         
 40.55040.560          
 50.575          
 75.5100          
100.5200         
200.5300       
 60.57560.580           
 75.5100           
100.5200          
200.5300         
 80.510080.5100           
100.5125          
125.5200          
200.5300         
100.5125100.5125          
125.5200          
200.5300         
125.5200125.5150          
200.5300         
150.5200150.5160          
200.5300         
160.5200160.5200          
200.5300         

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
型式AT
B
577.599.51111.51313.51616.52020.52222.52525.52828.53030.535
SCM440R□□
(側面フライス
板厚面ロータリー研磨)
 20  502025         
 50.575          
 75.5100          
100.5250        
 25.55025.540          
 50.575          
 75.5100          
100.5200         
200.5300         
 40.55040.560          
 50.575          
 75.5100          
100.5200         
200.5300       
 60.57560.580           
 75.5100           
100.5200          
200.5300         
 80.510080.5100           
100.5125          
125.5200          
200.5300         
100.5125100.5125          
125.5200          
200.5300         
125.5200125.5150          
200.5300         
150.5200150.5160          
200.5300         
160.5200160.5200          
200.5300         

納期

 3 日目出荷
[ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

6面フライス
6面フライス+上下面ロータリー

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCM440フリープレート

SCM440フリープレート

    SKS93フリープレート (油焼入用)

    SKS93フリープレート (油焼入用)

      S55CNフリープレート

      S55CNフリープレート

        SUS430フリープレート

        SUS430フリープレート

          チタンフリープレート

          チタンフリープレート

            SS400 寸法固定プレート

            SS400 寸法固定プレート

              S50C 寸法固定プレート

              S50C 寸法固定プレート

                アルミ寸法固定プレート A5052

                アルミ寸法固定プレート A5052

                  SUS440Cフリープレート

                  SUS440Cフリープレート

                    SUS303プレート

                    SUS303プレート

                      SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                      SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                        アルミブロック

                        アルミブロック

                          アルミフラットバー

                          アルミフラットバー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 安田
                            通常価格 - - - - - 618円 783円 1,166円 - - - - 2,290円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   5日目   5日目~   5日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   3日目~   4日目   5日目  
                            材質 SCM440 SKS93 S55CN SUS430 純チタン2種 SS400 S50C A5052P SUS440C SUS303 SUS303 - アルミ
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し -
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し -
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し -
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し -

                            SCM440フリープレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            冶具に使いました
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            寸法がそろっていて、材質証明があって安心です。

                            また使いたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の材料
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/29
                            少量の購入時に使用しています。
                            納期がもう少し早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業色々
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/26
                            納期も切削面も問題ないです。毎回欲しい時はお願いしています。数量を増やして値引きになれば嬉しいんですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工治具作成
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/03
                            納期も早く助かりました。寸法の指定方法(T・A・B)が素材屋と異なるのが毎回困惑します。そのうち誤発注してしまいそうです。
                            製品には問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました