(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SS400焼鈍材フリープレート

SS400焼鈍材フリープレート (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目~
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・小物・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!

(i)ご注意

  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SS400焼鈍材フリープレートのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具製作
    評価 5.0満足度:5.02021/08/02
    完成品の精度が求められる治具の製作に使用しました、熱も加わるため焼鈍したプレートはとても役に立ちました、おかげで狂いのない製品が出来上がり助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品
    評価 5.0満足度:5.02020/04/08
    必要なサイズが、必要な数だけ、短納期で注文できるのでとても助かります。
    必要に応じて追加工して使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具部品加工
    評価 5.0満足度:5.02017/12/22
    一番の魅力は即座に納期・単価が明確にわかる事。
    プレート自体も傷も無く加工後の製品価値が上がると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SS400焼鈍材フリープレート

SS400焼鈍材フリープレート

    ANP79フリープレート

    ANP79フリープレート

      アルミフリープレート A5052P

      アルミフリープレート A5052P

        ジュラルミンフリープレート A2017P

        ジュラルミンフリープレート A2017P

          SUS304フリープレート

          SUS304フリープレート

            超々ジュラルミンフリープレート A7075P

            超々ジュラルミンフリープレート A7075P

              SUS303フリープレート

              SUS303フリープレート

                SUS440Cフリープレート

                SUS440Cフリープレート

                  S55CNフリープレート

                  S55CNフリープレート

                    S50Cフリープレート

                    S50Cフリープレート

                      SUS430フリープレート

                      SUS430フリープレート

                        SKS93フリープレート (油焼入用)

                        SKS93フリープレート (油焼入用)

                          銅・真鍮材フリープレート

                          銅・真鍮材フリープレート

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            材質 SS400焼鈍材 ANP79 - A2017P SUS304 A7075P SUS303 SUS440C S55CN S50C SUS430 SKS93 -
                            表面処理 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。