(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フットジャッキボルト 先端六角面取
  • 数量スライド割引

フットジャッキボルト 先端六角面取 (レビュー)

通常価格(税別)
470円 ~ 700円
税込価格
517円 ~ 770円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
シーティングプレートと組み合わせ可能な据付調整用のボルトです。

(i)ご注意

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

フットジャッキボルト 先端六角面取のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    重量物の据え付け時に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02023/10/25
    重量物の据え付け時にレベリングを取るのに使用しています。重量物なのでパッド部は懸念があり、パッドの代わりにライナーに円すい加工をした物を使っています。想定通りに使え、苦情などありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットジャッキボルト 先端六角面取

フットジャッキボルト 先端六角面取

    フットジャッキボルト 先端SRボルト頭

    フットジャッキボルト 先端SRボルト頭

      フットジャッキボルト 先端球面ボルト頭

      フットジャッキボルト 先端球面ボルト頭

        フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ

        フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ

          フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ

          フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ

            フットジャッキボルト 先端球面フランジ付

            フットジャッキボルト 先端球面フランジ付

              フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ

              フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ

                レベリングシステム 穴付アジャスタボルト

                レベリングシステム 穴付アジャスタボルト

                  レベリングボルト(Aタイプ)

                  レベリングボルト(Aタイプ)

                    レベリングボルト(穴付) Aタイプ

                    レベリングボルト(穴付) Aタイプ

                      レベリングボルト(Bタイプ)

                      レベリングボルト(Bタイプ)

                        アジャストジャッキボルト

                        アジャストジャッキボルト

                          レベリングボルト(穴付):Bタイプ

                          レベリングボルト(穴付):Bタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岩田製作所 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 470円 890円 560円 910円 450円 770円 330円 1,313円 998円 1,487円 738円 801円 1,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし - - - - - - -
                            種類 レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト レベリングボルト
                            材質 スチール スチール スチール スチール - スチール - - - - - スチール -
                            詳細材質 S45C S45C S45C S45C - S45C - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。