エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用ソケットになります。【使用流体...
型式 |
KSCSN10 |
型式 | (L) | A | D | d | 二面幅 H | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
Type | No. | 1~19コ | 20~50 | ||||||
KSCSN | 8 | 54.5 | 17 | 19.5 | 3.8 | 17 | 35 | 1,100 | 930 |
10 | 5.3 | 1,080 | 930 |
Loading...
エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用ソケットになります。【使用流体】空気
シール材質 | 使用温度範囲 | 使用流体 | 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 耐圧力MPa(kgf/cm2) |
ニトリルゴム(NBR) | −20℃〜80℃ | 空気 | 1.0(10) | 1.5(15) |
KSCSN8で型番確定
エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用ソケットの型番KSCSN8のページです。
型番KSCSN8に関する仕様情報を記載しております。