(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ
  • 数量スライド割引

エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ (レビュー)

通常価格(税別)
330円
税込価格
363円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグになります。【使用流体】空気

(i)ご注意

  • プラグとソケットの組み合わせ表は こちら ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグのレビュー

評価 2.6 平均満足度:2.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エア配管
    評価 2.0満足度:2.02018/03/20
    納品先から合わないと云われてMCPMと交換しました。形状の違いに気が付かず失敗しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア用カプラー
    評価 1.0満足度:1.02022/08/03
    注意喚起!
    仕様の種類には「スタンダード」と書かれているが
    形状が「エア用カプラー スタンダードタイプ」とは異なるので合わない。
    同じ形状で軽量化されているだけだと思ったら大間違い!
    相手側の形状をよくよく確認することが必須!
    違いを明確にする様に、ミスミさん改善宜しくお願いします!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア接続コネクタとして使用
    評価 5.0満足度:5.02018/02/26
    エア接続コネクタとして使用しました。
    規格品で安心して使えました。
    短納期で助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ

エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ

    エア用カプラー 軽量タイプ めねじプラグ

    エア用カプラー 軽量タイプ めねじプラグ

      エア用カプラー 軽量タイプ めねじソケット

      エア用カプラー 軽量タイプ めねじソケット

        エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用プラグ

        エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用プラグ

          エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット

          エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット

            エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ

            エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ

              エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用プラグ

              エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用プラグ

                エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ

                エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ

                  エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ

                  エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ

                    エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグ

                    エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグ

                      エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用ソケット

                      エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用ソケット

                        エア用カプラー ロータリータイプ おねじプラグ

                        エア用カプラー ロータリータイプ おねじプラグ

                          エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ

                          エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 330円 330円 1,050円 350円 1,030円 210円 310円 1,050円 1,770円 150円 1,080円 990円 270円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 ロータリ 標準
                            オス・メス プラグ プラグ ソケット プラグ ソケット プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ ソケット プラグ プラグ
                            接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ナット締込タイプ おねじタイプ おねじタイプ チューブ取付用 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ナット締込タイプ おねじタイプ めねじタイプ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。