(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
21,420円 ~ 22,260円
税込価格
23,562円 ~ 24,486円

【特長】・ドライ真空ポンプダイヤフラム型です。・在庫品のため即日出荷可能です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

No.6
        No.12
  
[ ! ] 吸排管(ホースニップル)は付属しておりません。
[ ! ] 詳細寸法はCADもご参照ください。
 
Type[ M ]材質
本体ポンプヘッドダイアフラムヘッドガスケットバルブ
DAPMPSUS304ADCエチレンゴム(EPDM)ふっ素ゴム(FPM)

規格表

型式
DAPMP6
DA
MP40
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式実効排気速度
L/min
[ ! ]到達圧力
Pa
使用電動機全負荷電流
A
質量
(kg)
吸・排気
口径
(mm)
使用雰囲気
温度範囲
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~2コ3~4コ
DAPMP66/7(50/60Hz)6.65×1031φ、100V、10W
4P、condenser run
0.5(50/60Hz)1.9Rc1/80~4021,42020,480
1212/14(50/60Hz)24×10322,26021,000
[ ! ]到達圧力とは絶対圧力を表わします。
■公差・取付け穴情報
ベース部構成部品の組合わせにより、M3ネジ及びM4ネジ位置寸法が公差範囲内でバラツキが生じます。
本ポンプを取付ける場合は、長穴加工をお勧めします。長穴加工例は、こちら WLM3または4を参照ください。

型番リスト

型番
吸込流量(50Hz時)(l/min)
吸込流量(60Hz時)(l/min)
排気段数
到達圧力(Pa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
7
2
0.665×104
10

1個

21,420( 23,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
14
1
2.40×104
10

1個

22,260( 24,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ドライ真空ポンプダイヤフラム型です。・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SUS304です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~4
5~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

注意点
・ ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
  ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
・ 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合は、それらを取り除く必要があります。
 
●排気速度曲線

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

    真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP

    真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP

      オイルミストトラップ

      オイルミストトラップ

        真空ポンプ DAP

        真空ポンプ DAP

          回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

          回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

              直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

              直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

                  直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

                  直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                      直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

                      直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

                            メーカー ミスミ ミスミ VALUE(バリュー) ミラック光学 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 21,420円 80,850円 14,338円 31,084円 211,267円 158,999円 242,385円 264,044円 216,197円 158,429円 69,899円 188,999円 266,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   19日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - -
                            真空ポンプ種類 ドライ真空ポンプ ドライ真空ポンプ 真空ポンプ関連部品 ドライ形 ドライ型 ドライ型 油回転型 ドライ型 油回転型 ドライ型 油回転型 ドライ型 ドライ型
                            ドライ形種類 ダイヤフラム型 ダイヤフラム型 ダイヤフラム形 ダイヤフラム形 回転翼型 ダイアフラム型 - ダイアフラム型 - ダイアフラム型 - ダイアフラム型 ダイアフラム型
                            電源 AC AC - DC AC三相 AC AC AC AC AC単相 AC AC単相 AC
                            電圧(V) 100 100 - 100 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 460 / 440 - 100 200 100 - - 100 200

                            真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました