Type | [ M ]材質 | 規格 |
SNLFH | SUS304 | 管 :(No. 1S〜3S) JIS G3447 継手 : IDF |
SNLSFH | SUS316L |
型式 | − | L |
SNLFP2S SNLFF1S | − − | 200 350 |
型式 | L 指定 1mm単位 | D | d | A | H2 | H3 | ¥基準単価 SNLFH | ¥基準単価 SNLSFH | |||||||
最短L 〜 200 | L 201 〜 300 | L 301 〜 400 | L 401 〜 500 | 最短L 〜 200 | L 201 〜 300 | L 301 〜 400 | L 401 〜 500 | ||||||||
Type | No. | ||||||||||||||
SNLFH SNLSFH | 1S | 90〜500 | 25.4 | 23 | 50.5 | 15.8 | 43.9 | 14,070 | 14,280 | 14,390 | 14,810 | 14,680 | 15,200 | 15,730 | 16,250 |
1.5S | 100〜500 | 38.1 | 35.7 | 23.7 | 49.5 | 14,910 | 15,120 | 15,330 | 15,750 | 16,750 | 17,330 | 17,900 | 18,480 | ||
2S | 50.8 | 47.8 | 64 | 31.6 | 59.8 | 16,700 | 16,910 | 17,220 | 17,750 | 19,010 | 19,640 | 20,270 | 20,900 | ||
2.5S | 110〜500 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 42 | 71.9 | 22,370 | 22,790 | 23,100 | 23,940 | 26,320 | 27,160 | 28,000 | 28,840 | |
3S | 120〜500 | 76.3 | 72.3 | 91 | 52.6 | 84.2 | 26,880 | 27,410 | 27,930 | 28,980 | 33,500 | 34,550 | 35,600 | 36,650 |
型番 |
外径呼び D範囲(φ) |
材質 |
外径呼び D(φ) |
内径(φ) |
L(mm) |
材質証明書:材質 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.0S~2.0S
|
SUS304
|
1.0S
|
23
|
90 ~ 500
|
SUS304
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
1.0S~2.0S
|
SUS304
|
1.5S
|
35.7
|
100 ~ 500
|
SUS304
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
1.0S~2.0S
|
SUS304
|
2.0S
|
47.8
|
100 ~ 500
|
SUS304
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
2.5S~4.5S
|
SUS304
|
2.5S
|
59.5
|
110 ~ 500
|
SUS304
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
2.5S~4.5S
|
SUS304
|
3.0S
|
72.3
|
120 ~ 500
|
SUS304
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
1.0S~2.0S
|
SUS316L
|
1.0S
|
23
|
90 ~ 500
|
SUS316L
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
1.0S~2.0S
|
SUS316L
|
1.5S
|
35.7
|
100 ~ 500
|
SUS316L
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
1.0S~2.0S
|
SUS316L
|
2.0S
|
47.8
|
100 ~ 500
|
SUS316L
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
2.5S~4.5S
|
SUS316L
|
2.5S
|
59.5
|
110 ~ 500
|
SUS316L
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
2.5S~4.5S
|
SUS316L
|
3.0S
|
72.3
|
120 ~ 500
|
SUS316L
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
5日発送の確実短納期で出荷可能なサニタリー管です。
【材質追加】SUS316Lが選択可能になりました。