(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ

溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【規格追加】 2025年5月、小径サイズ(8A/10A/15A)を追加し、長さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【規格追加】25年5月に小径サイズ追加(8A/10A/15A)、長さ1500mmまで選択可能となりました。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

Type[ M ]材質規格
SNLFPSUS304管 :(No. 1S〜3S) JIS G3447
継手 : IDF
SNLSFPSUS316L

規格表

型式
SNLFP2S
SNLFF1S

200
350
・下表の価格表は25年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定
1mm単位
DA¥基準単価
TypeNo.最短L

200
L 201

300
L 301

400
L 401

500
L 501

600
L 601

700
L 701

800
L 801

900
L 901

1000
L 1001

1100
L 1101

1200
L 1201

1300
L 1301

1400
L 1401

1500
SNLFP1S42〜15002523516,4606,9007,3507,7908,4808,8509,2209,59011,22011,59011,96012,33012,70013,070
1.5S38366,7907,3507,9108,4608,9109,3609,81010,25012,25012,70013,15013,59014,04014,490
2S5148647,4608,1308,6809,35010,01010,65011,29011,93014,37015,01015,65016,29016,92017,560
2.5S6460789,79010,68011,47012,36013,64014,65015,67016,68019,60020,62021,64022,65023,67024,680
3S76729111,47012,58013,70014,69016,26017,51018,76020,01022,75024,01025,26026,51027,76029,010
SNLSFP8A42〜150014113415,52016,92018,32019,71021,11022,51023,91025,31028,14029,54030,94032,34033,74035,140
10A171115,76017,28018,80020,32021,84023,37024,89026,41029,36030,88032,40033,92035,44036,960
15A221616,22017,98019,73021,48023,24024,99026,74028,50031,68033,43035,18036,94038,69040,440
1S25235112,26012,83013,38013,94015,05015,83016,60017,37020,12020,89021,66022,44023,21023,980
1.5S383612,99013,65014,27014,88015,86016,83017,80018,78022,10023,08024,05025,02025,99026,970
2S51486414,05014,71015,38016,05017,36018,67019,98021,29025,20026,51027,82029,13030,44031,750
2.5S64607819,75020,64021,53022,42024,53026,63028,73030,84035,73037,84039,94042,04044,15046,250
3S76729124,69025,80026,91028,03030,72033,40036,09038,77043,77046,45049,13051,81054,50057,180
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
外径呼び D範囲(φ)
材質
外径呼び D(φ)
内径(φ)
L(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0S~2.0S
SUS304
1.0S
23
42 ~ 500
SUS304
10

1個

-( - )

5日目

1.0S~2.0S
SUS304
1.5S
35.7
42 ~ 500
SUS304
10

1個

-( - )

5日目

1.0S~2.0S
SUS304
2.0S
47.8
42 ~ 500
SUS304
10

1個

-( - )

5日目

2.5S~4.5S
SUS304
2.5S
59.5
42 ~ 500
SUS304
10

1個

-( - )

5日目

2.5S~4.5S
SUS304
3.0S
72.3
42 ~ 500
SUS304
10

1個

-( - )

5日目

1.0S~2.0S
SUS316L
1.0S
23
42 ~ 500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

1.0S~2.0S
SUS316L
1.5S
35.7
42 ~ 500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

1.0S~2.0S
SUS316L
2.0S
47.8
42 ~ 500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

2.5S~4.5S
SUS316L
2.5S
59.5
42 ~ 500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

2.5S~4.5S
SUS316L
3.0S
72.3
42 ~ 500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

8A~15A
SUS316L
8A
10.5
42 ~ 1500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

8A~15A
SUS316L
10A
11.3
42 ~ 1500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

8A~15A
SUS316L
15A
15.7
42 ~ 1500
SUS316L
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【規格追加】 2025年5月、小径サイズ(8A/10A/15A)を追加し、長さは1500mmまで対応可能になりました。

(i)ご注意

  • 【規格追加】25年5月に小径サイズ追加(8A/10A/15A)、長さ1500mmまで選択可能となりました。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ

溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ

    サニタリー管 標準タイプ

    サニタリー管 標準タイプ

      サニタリーパイプ

      サニタリーパイプ

        溶接サニタリー管 標準タイプ エルボ×パイプ

        溶接サニタリー管 標準タイプ エルボ×パイプ

          ヘルール×ヘルールパイプ

          ヘルール×ヘルールパイプ

            溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×45°エルボ

            溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×45°エルボ

              溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×90°エルボ

              溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×90°エルボ

                サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ

                サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ

                  溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール

                  溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール

                    サニタリー管用継手 両フェルール ストレート

                    サニタリー管用継手 両フェルール ストレート

                      サニタリー管 溶接ローネック付タイプ

                      サニタリー管 溶接ローネック付タイプ

                        ゼットサニタリー ミニパイプ (ZMPP)

                        ゼットサニタリー ミニパイプ (ZMPP)

                          ゼットサニタリー パイプ (ZPP)

                          ゼットサニタリー パイプ (ZPP)

                            メーカー ミスミ ミスミ 大阪サニタリー ミスミ 大阪サニタリー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ フジトク フジトク
                            通常価格 - - 7,549円 - 13,130円 - - - - 10,020円 - 45,000円 13,669円
                            通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   2日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - -
                            種類 ストレート片側継手 ストレート継手なし 切りパイプ ストレート片側継手 両継手付きパイプ ストレート両側継手 ストレート両側継手 - ストレート両側継手 ストレート両側継手 ストレート継手なし ストレート継手なし ストレート継手なし
                            継手L種類 フェルール - - エルボ ヘルール フェルール フェルール - フェルール フェルール - - -
                            表面仕上 内外面研磨 内外面研磨 内外研磨 内外面研磨 内外研磨 内外面研磨 内外面研磨 内外面研磨 内外面研磨 内外面研磨 内外面研磨 - -

                            溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製品製作に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            当社の製品を作る際に粉と溶剤を混ぜる工程があり、ミスミ製の開放タンク標準型・密閉型ホッパータイプを使っています。粉と溶剤の開放タンクの出口の接続継手として、この商品を使用しています。特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            得意先様設備付帯配管継手として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            得意先様設備付帯のサニタリー管に対し継手として形態に合わせ各種使い分けをしておりタイプ:SNLFPも当該品の一つとして利用しています。常温放置すると粘度が高くなる特定液剤を流体とした配管であり、貯留槽周り等は一定温度を保持するため温度管理用のカバーを装着しています。しかし配管部位全域を賄うのは困難であり、目詰まりを起さぬよう頻繁な洗浄が必要となるため、分解が容易なフェルール接続を是とし採択しています。思い通りの使い勝手に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サニタリー配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました