(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接クランプ-ストレートベース

溶接クランプ-ストレートベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,410円
税込単価
5,951円

アームやハンドルを自由な角度で溶接出来、様々なシーンでの使用が可能です。

詳細情報を確認する

  • 締圧力(N):
    5000
  • 装着方法:
    ストレートベース
  • 本体材質:
    SS400
  • 持ち手長さ:
    ノーマル

(i)ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


MC09-2S


規格表

型式
MC09−1
MC09−2S
型式MC09−2S
本体材質SS400(焼入れブッシュ入り)
自重(g)2500
締圧力(N)5000
ハンドル移動角度124°
アーム移動角度193°

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC09-2S

10

1個

5,410( 5,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アームやハンドルを自由な角度で溶接出来、様々なシーンでの使用が可能です。

(i)ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
MC09−13,710
MC09−25,170
MC09−36,800
MC09−2S5,410
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

溶接クランプ使用方法 
溶接クランプは左図のようにハンドル、本体、ベース、アームの4点より構成されています。
①本体の取付位置を決める。
②押さえアームの長さを決め、本体アームと溶接でつなぐ。
③治具からのクランプの取付けられるスペースを考えながらハンドルの高さを決め、
 ハンドルと本体ハンドル受を溶接でつなぐ。
④本体と支点プレートの角度を決め、支点プレートと本体を溶接でつなぐ。
⑤クランプの治具への取付方法を決め、ベースを使用する場合は、ベースと支点プレートを溶接でつなぐ。
以上の要領で溶接クランプを組立、使用します。
●溶接クランプは、作業状況にあわせて、組立方法を決められるので、
 応用方法が広く数多くの現場で使用されています。
●支点を構成するピン及びその回りのブッシュは熱処理仕上(硬度60HRC)により、
 摩耗を無くすように組立てられており、作業回数の多い治具及び
 精度を必要とする治具に最適なクランプです。

カタログ

 

Loading...

MC09-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接クランプ-ストレートベースの型番MC09-2Sのページです。
型番MC09-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接クランプ-ストレートベース

溶接クランプ-ストレートベース

    溶接クランプ-フランジベース

    溶接クランプ-フランジベース

      バリクランプ BARI-No.2SB

      バリクランプ BARI-No.2SB

        トグルクランプ -溶接型-  GH-75078

        トグルクランプ -溶接型- GH-75078

          バリクランプNo.2(下方圧え型クランプ)

          バリクランプNo.2(下方圧え型クランプ)

            バリクランプ BARI-No.1

            バリクランプ BARI-No.1

              トグルクランプ -溶接型-  GH-75088

              トグルクランプ -溶接型- GH-75088

                バリクランプ BARI-No.3

                バリクランプ BARI-No.3

                  トグルクランプ -溶接型-  GH-701-D

                  トグルクランプ -溶接型- GH-701-D

                    トグルクランプ -溶接型- 押出し調整式 GH-80325/GH-80325-SS

                    トグルクランプ -溶接型- 押出し調整式 GH-80325/GH-80325-SS

                      トグルクランプ -溶接型-  GH-701-C

                      トグルクランプ -溶接型- GH-701-C

                        トグルクランプ -溶接型-  GH-70533

                        トグルクランプ -溶接型- GH-70533

                          トグルクランプ -溶接型-  GH-70720

                          トグルクランプ -溶接型- GH-70720

                            メーカー ミスミ ミスミ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 5,410円 3,710円 11,800円 47,851円 11,800円 8,460円 54,100円 15,547円 5,104円 8,007円 3,651円 25,574円 17,367円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   18日目~  
                            締圧力(N) 5000 - 5000 16000 5000 2000 25000 10000 5000 3400 2000 7000 7000
                            装着方法 ストレートベース フランジベース ストレートベース - フランジベース フランジベース - フランジベース - - - - -
                            本体材質 SS400 SS400 スチール SS400 スチール スチール SS400 スチール SS400 - SS400 SS400 SS400
                            持ち手長さ ノーマル ノーマル ノーマル - ノーマル ノーマル - ノーマル - - - - -

                            溶接クランプ-ストレートベースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治工具とワークの固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            締め付け力が決め手となり、この商品を選定しました。他に同じような商品が見当たらず、比較することなく購入しました。治工具とワークの固定の際に使用しています。アームやハンドルを自由な角度で溶接できるという自由度が使いやすかったです。イメージとおりの商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接型クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました