(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース

トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース (レビュー)

通常価格(税別)
740円
税込価格
814円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・下面押さえのフランジベースタイプで、立型のクランプです。

(i)ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベースのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品
    評価 5.0満足度:5.02022/11/24
    この商品は自社で製品作製のために使用しているものになります。以前からずっと使い続けているものですので、使い心地等には不満はありません。自社工程での設置やクランプの性能等についても満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワークのクランプ用途に
    評価 4.0満足度:4.02019/09/18
    溶接用治具にてワークのクランプ用途で利用しています。設置スペースや形状に合わせ類似品を種々使用しており、型番:MC04H-2も当該品の一つとして購入しました。カクタ製品と比較すると、性能は若干劣る部分(溶接されていない部位があり、クランプ力が足りないため社内で追加工が必要)もありますが、なにしろ安価なので費用対効果を考えると十分満足できる商品だと思います。現行の価格帯で上記の点が改善されると更に良い商品になると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工ワークに対するクランプ用途で使用しています
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    当社は、得意先様のニーズに沿った治具製作を生業としており用途、実装スペースや形状、利便性など種々の要素を鑑み各種商品を併用または使い分けしています。得意先様が利用実績から性能、使い勝手に満足され同じものをご所望されることも多く、型番:MC04H-2に関してもその良好な把持力や操作性が好評につきリピートオーダーを頂いている商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース

トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース

    トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882N

    トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882N

      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N

      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N

        トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N

        トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N

          トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332N

          トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332N

            トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース)  GH-101-AI

            トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI

              トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980N

              トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980N

                トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力980N

                トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力980N

                  トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-40-B

                  トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-40-B

                    トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

                    トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

                      トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

                      トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

                        トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

                        トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

                          トグルクランプ ハンドル立型 TVL-40-A クランプ力調整タイプ

                          トグルクランプ ハンドル立型 TVL-40-A クランプ力調整タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ ミスミ フレックラム ミスミ ミスミ ミスミ フレックラム
                            通常価格 740円 780円 720円 1,040円 1,230円 603円 800円 780円 1,031円 660円 700円 930円 2,147円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M6 M6 M6 M8 M10 No.10 M6 M6 M8 M5 M5 M8 M8
                            締圧力(N) 910 882 882 2270 3332 500 980 980 500 441 441 2205 500
                            本体材質 SS400 SS400 - SS400 SS400 SS400 SS400 - スチール - SS400 - スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。