(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980N

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】下面押さえのストレートベースタイプで、立型のクランプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 品質改善の為、現在庫無くなり次第、アーム同士の接合方法が溶接からリベットへ変更となります。
    商品写真、外形図およびCADは、先行してリベットに変更後の仕様になっております。
  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



外形図

MC04−7S


規格表

型式
MC04−7S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC04-7S
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)980
 アーム開閉角度105°
 ハンドル開閉角度67°
 自重(g)200
 付属品スチールボルト
 ¥基準単価800
[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//chk0-jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//chk0-jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC04-7S

10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】下面押さえのストレートベースタイプで、立型のクランプです。

(i)ご注意

  • 品質改善の為、現在庫無くなり次第、アーム同士の接合方法が溶接からリベットへ変更となります。
    商品写真、外形図およびCADは、先行してリベットに変更後の仕様になっております。
  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

 

MC04-7Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980Nの型番MC04-7Sのページです。
型番MC04-7Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980N

トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980N

    トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882N

    トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力882N

      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力980N

      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力980N

        トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N

        トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N

          トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

          トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

            トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332N

            トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332N

              トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

              トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

                下方圧え型トグルクランプ No.40K

                下方圧え型トグルクランプ No.40K

                  トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース)  GH-101-AI

                  トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI

                    トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

                    トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

                      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N

                      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N

                        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                          トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース

                          トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ ミスミ カクタ ミスミ
                            通常価格 800円 780円 780円 720円 700円 1,230円 660円 1,914円 603円 930円 1,040円 1,917円 740円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M6 M6 M6 M6 M5 M10 M5 M6 No.10 M8 M8 M6 M6
                            締圧力(N) 980 882 980 882 441 3332 441 1000 500 2205 2270 1000 910
                            本体材質 SS400 SS400 - - SS400 SS400 - スチール SS400 - SS400 スチール SS400

                            トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト固定-締圧力980Nのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ワークのクランプ用途で利用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            溶接用治具にてワークのクランプ用途で利用しています。設置スペースや形状に合わせ類似品を種々使用しており、型番:MC04-7Sも当該品の一つとして購入しました。カクタ製品と比較すると、性能は若干劣る部分(溶接されていない部位があり、クランプ力が足りないため社内で追加工が必要)もありますが、なにしろ安価なので費用対効果を考えると十分満足できる商品だと思います。現行の価格帯で上記の点が改善されると更に良い商品になると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーククランプに使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            外販加工用治具にてワーククランプに使用しています。性能、使い勝手が良好で永くリピート利用しています。設置スペースやワーク形状、サイズ等を鑑み類似品各種と使い分けしていますが、この商品にも他の商品にある様にクランプ部ゴム付きボルトのラインアップがあれば使い勝手の幅が広がり助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました