下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できま...
型式 |
MC04−4 |
型式 | MC04-4 | |
本体 | 材質 | SS400 |
表面処理 | 三価クロメート | |
グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
使用温度範囲 | -10℃~45℃ | |
締圧力(N) | 3332 | |
アーム開閉角度 | 118° | |
ハンドル開閉角度 | 73° | |
自重(g) | 635 | |
付属品 | ゴム付きボルト 材質:NBR 硬度:ショアA70 | |
¥基準単価 | 1,230 |
ミスミ トグルクランプ関連部品 | |||||
カテゴリページ | ミスミ トグルクランプ関連部品 | ||||
代表商品 | クランプ用先端金具 (ノーマル) | トグルクランプ用 先端金具 (ユニバーサルタイプ) | トグルクランプ用 先端ボルト | トグルクランプ用 二股金具 | クランプアーム 延長キット |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loading...
下面押さえのフランジベースタイプで、アンクランプ時に十分なスペースを確保できます。
MC04-4で型番確定
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332Nの型番MC04-4のページです。
型番MC04-4に関する仕様情報を記載しております。