(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,840円 ~ 51,550円
税込価格
51,524円 ~ 56,705円

リード4.2mmでスムースに送れる送りねじ軸を直接固定し、保持力をUPさせたX...

詳細情報を確認する

  • 送り方式:
    送りねじ
  • 移動ガイド:
    アリ溝
  • 耐荷重(範囲)(N):
    30.1~50.0
  • テーブル幅 (範囲)(mm):
    26~40
  • 高さ(範囲)(mm):
    50.1~60.0
  • テーブル材質:
    アルミ合金
  • テーブルサイズ(幅) W(mm):
    40
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm):
    58
  • 透過穴(テーブルセンタ穴):
    なし
  • テーブル真直度(μm):
    30
  • テーブル平行度(μm):
    30
  • 送りツマミ位置:
    センタ
  • クランプ:
    クランプ強化 割締め
  • 勝手違い:
    標準
  • テーブル表面処理:
    黒アルマイト
  • 送り方式(送りねじ種類):
    つまみ操作
  • 送り方式(バーニア目盛付):
    バーニア目盛付
  • 送り方式(送りピッチ)(mm):
    4.2

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

XYSLCL

●ステージ上取付穴寸法

No.60

No.90

[ M ]材 質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XYSLCL90
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
(L)EFハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度平行度Type M−L
XYSLCL6040×60±21493426.54.237.430300.37SCB4−843,780
9040×90±35634940.536.70.5348,180
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじハンドルを延長することができます。>>こちら
[ ! ]XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。
[ ! ]表示数量超えはお見積り

追加工

型式(R)
XYSCL60R
Alterationハンドル位置変更(左右勝手違い)
Spec.
[ ! ]強化クランプとクランプねじを締める
      向きが同じになります。
CodeR
¥/1Code無料
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。

型番リスト

型番
X軸移動量(範囲)(mm)
Y軸移動量(範囲)(mm)
テーブル長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
耐荷重(N)
移動量(X距離)(mm)
移動量(Y距離)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
±10.1~30.0
±10.1~30.0
41~60
60
37.4
±21
±21
10

1個

46,840( 51,524円 )

5日目

±30.1~
±30.1~
61~90
90
36.7
±35
±35
10

1個

51,550( 56,705円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リード4.2mmでスムースに送れる送りねじ軸を直接固定し、保持力をUPさせたXY軸です。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
(L)EFハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度平行度Type M−L
XYSLCL6040×60±21493426.54.237.430300.37SCB4−843,780
9040×90±35634940.536.70.5348,180

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1011~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ

    【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 強化クランプ

    【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 強化クランプ

      【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

      【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

        【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

        【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

          【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 強化クランプ

          【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 強化クランプ

            【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

            【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

              【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長

              【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長

                【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形

                【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形

                  【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 

                  【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 

                    【高精度】X/XY/Z軸 仕様選択タイプ

                    【高精度】X/XY/Z軸 仕様選択タイプ

                      【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付きクロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ

                      【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付きクロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ

                        【高精度】XY軸 リニアボール ノブ付対向クランプ

                        【高精度】XY軸 リニアボール ノブ付対向クランプ

                          【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)

                          【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 46,840円 33,410円 36,830円 36,230円 39,650円 38,250円 27,670円 22,280円 41,150円 - 34,920円 45,540円 22,280円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~   5日目   3日目  
                            送り方式 送りねじ 送りねじ 送りねじ 送りねじ ラック&ピニオン 送りねじ 送りねじ 送りねじ 送りねじ - - マイクロメータヘッド 送りねじ
                            移動ガイド アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 - クロスローラ リニアボール アリ溝
                            耐荷重(範囲)(N) 30.1~50.0 - 30.1~50.0 5.1~30.0 - 5.1~30.0 - - 5.1~30.0 - - - -
                            テーブル幅 (範囲)(mm) 26~40 - 26~40 - - 26~40 - - - - - - -
                            高さ(範囲)(mm) 50.1~60.0 - 50.1~60.0 35.1~40.0 60.1~70.0 40.1~50.0 - - 35.1~40.0 - - - -

                            【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました