(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格変更
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
9,050円 ~ 12,060円
税込価格
9,955円 ~ 13,266円

通常の光電センサよりスポット径が小さいので、小さいワークの検出に適します。

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド材質:
    ABS(ガラス繊維入り)
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W20×H11×L31
  • 検出光の種類:
    レーザー
  • 検出光の色:
    赤色
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲温度(℃):
    -10~+50
  • 使用周囲湿度(%):
    35~85
  • ヘッド形状:

(i)ご注意

  • 取扱説明書はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



外形図

 

※1.締付トルク0.5N・m以下

MZL-T(透過型)
投光器

 

受光器

 



※1.締付トルク0.5N・m以下

MZL-R(回帰(ミラー)反射型)
MZL-D(拡散反射型)

 


反射ミラー(MZL-Rのみ付属)

型番付属品取付金具
単品型番
(別売)
取付金具×1個 (材質:SUS304)
座金組込ナベ小ねじ(M3×10)2個
反射ミラー
追加工(NB)なし追加工(NB)あり
MZL-T(透過型)付属しません2組付属付属しませんBFSR
MZL-R(回帰(ミラー)反射型)1組付属1個付属
MZL-D1組付属付属しません
[ ! ]反射ミラーの単品販売は標準部品としてのお取り扱いがありません。
「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。


規格表

型式
MZLT
型式検出方式形状検出距離出力形態投光光源投光素子接続方式¥基準単価¥スライド単価
1~5コ6~30コ
MZLT透過型30mNPN出力クラス1
レーザ
レーザダイオード
(赤色)
コード 2m10,5009,980
MZLR回帰(ミラー)反射型200mm~10mクラス2
レーザ
8,0807,680
MZLD拡散反射型30mm~400mmクラス2
レーザ
8,0807,680
[ ! ]各検出方式の特長はこちら [ ! ]透過型の場合、投光器には「MZL-T-L」、受光器には「MZL-T-D」と表記しております。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■センサ調整方法(拡散反射型でワークの背景を検出する恐れのある場合)
 順序ボリウム出力表示灯調整方法
反射型点灯

(橙)
検出物体を検出位置に設置し、感度ボリウムをMINから徐々に上げていき、出力表示灯が点灯する位置をAとします。
消灯
検出物体を取り除き、感度ボリウムをMAXから徐々に下げていき、出力表示灯が消灯する位置をBとします。
点灯

(橙)
AとBの中間位置Cが最適感度位置です。位置A,Bは機種や検出状況により逆の関係になることもあります。ワークを所定の位置において、動作確認を行います。
■仕様
種類透過型回帰(ミラー)反射型拡散反射型
型式MZLTMZLRMZLD
検出距離30m0.2~10m *130mm~400mm *2
光源赤色半導体レーザ クラス1*3
波長:650nm 最大出力:390μW
赤色半導体レーザ クラス2*3
波長:650nm 最大出力:3mW
スポット径(焦点距離にて)*4約φ2mm
距離2m(常温にて)
約φ2.5mm
距離2m(常温にて)
約φ2mm
距離400mm(常温にて)
応答時間250μs以下
応差距離20%
感度調整1回転ボリウム
表示灯出力表示:橙色LED、レーザ放射表示(緑色LED:透過型受光器は安定表示)
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
出力モードライトオン/ダークオン スイッチ切替
接続形態コード式:ケーブル長2m φ3.8mm
定格電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流投光器:15mA以下20mA以下
受光器:15mA以下
耐ノイズIEC規格CE適合
耐環境性使用周囲温度/湿度−10~+50℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度太陽光:10,000ℓx 白熱ランプ:3,000ℓx
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回
保護構造IP67
材質ケース:ABS(ガラス繊維入り)、フロントカバー:PMMA
質量(コード含む)投光器:45g 受光器:55g約55g
*1付属の反射ミラー  *2100×100白紙にて  *3米国FDA規格では、クラスⅡに分類  *4距離によるスポット径の変化は右ページ「スポット径-距離特性」参照
■検出方法の分類と特長
種類特長
検出方法形状
透過型投光器と受光器をセットで使用し、投/受光間を遮ることで、ON/OFFします。
・検出距離が長い
・光量が強いため粉塵の影響を受けにくい
・検出位置の精度が高い
・不透明体であれば、形状・色・材質によらず検出できる
回帰(ミラー)反射型センサ本体と反射ミラーをセットで使用、センサ・ミラー間を遮ることでON/OFFします。
・透過型に比べ配線工数が半分
・片側が反射ミラーであるため、狭いスペースへの取付が可能
・光軸合わせが容易
・不透明体であれば、形状・色・材質によらず検出できる
拡散反射型投光部の光が検出物体にあたり、受光部に戻ってくることでON/OFFします。
投受光一体のため、省スペースで設置できます。
・センサ本体のみの取付であるため、スペースを取らない
・光軸合わせが不要
■出力回路
NPN出力タイプ
透過型投光器
■特性データ(代表値)
  各種特性データは>>こちらをご参照ください。


追加工

型式
(NB)
MZL-R
NB
Alteration
Code
Spec.
¥/1Code
センサ用
金具付属
NB
センサを取り付ける金具を付属します。
[ ! ]MZL-T のみ 2 個付属します。

[ M ]材 質:SUS304
[ A ]付属品:座金組込ナベ小ねじ(M3×10)2個
300

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出対象
スポット径
追加工
検出距離詳細(mm)
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
拡散反射
~400
不透明体 / 透明体
2
なし
400
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
10

1個

9,050( 9,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~400
不透明体 / 透明体
2
NB(センサ用金具付属)
400
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
10

1個

9,350( 10,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回帰反射(ミラー)
10,000超
不透明体
2.5
なし
10000
回帰(ミラー)反射型
投光・受光一体反射板使用
10

1個

9,050( 9,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回帰反射(ミラー)
10,000超
不透明体
2.5
NB(センサ用金具付属)
10000
回帰(ミラー)反射型
投光・受光一体反射板使用
10

1個

9,350( 10,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
10,000超
不透明体
2
なし
30000
-
投光・受光部別体
10

1個

11,760( 12,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
10,000超
不透明体
2
NB(センサ用金具付属)
30000
-
投光・受光部別体
10

1個

12,060( 13,266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

通常の光電センサよりスポット径が小さいので、小さいワークの検出に適します。

(i)ご注意

  • 取扱説明書はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様


■安全柵、アルミフレームへの取付例

仕様・概要

■特性データ(代表値)
MZL-T(透過型)

受光出力余裕度ー距離特性

平行移動特性

干渉領域

角度特性

スポット径ー距離特性

MZL-R(回帰(ミラー)反射型)

受光出力余裕度ー距離特性

平行移動特性

干渉領域

角度特性

スポット径ー距離特性

MZL-D(拡散反射型)

受光出力余裕度ー距離特性

動作領域-距離特性

干渉領域

角度特性

スポット径ー距離特性

■使用上の注意
●相互干渉について

センサを並べて設置したとき、他方のセンサから光の影響を受け、動作が不安定になることがあります。そのときは下記の方法で防止してください。
・干渉領域特性図を参考に干渉しないよう距離を離す。
・透過型・回帰(ミラー)反射型の場合、交互に取り付ける。

●周囲照度と外乱の影響

高周波蛍光灯や太陽光が直接受光器の正面から入ってくると、誤作動する可能性があります。
この場合、取り付け角度変更、遮光板の設置などで外乱光の影響を防止してください。

●その他注意事項

・電源にスイッチングレギュレータをご使用の場合は必ずフレームグランド端子を接地してください。

・電源投入時(約100ms)の過渡状態でのご使用は避けてください。

・高圧線や動力線との平行配線や同一配線のご使用は避けてください。誘導による誤作動の原因となります。

警告

レーザを直接のぞき込んだり、人の目に当てないでください。
目に障害を与えたり、健康を害するおそれがあります。

MZL-R
MZL-D

MZL-T

■レ ーザラベルについて
この製品は可視光レーザビームを放射しており、JIS/IECレーザ安全視格のCLASS 1/CLASS 2に相当します。センサ側面にはCLASS 1/CLASS 2を示す警告、説明ラベルをそれぞれ貼付済みです。
[ NG ]この製品は米国FDAに未申請です。米国への輸出はできません。


■取扱説明書
●取扱説明書はこちらをご確認ください。

■レーザセンサの特長
●小スポット
微小物体検出や高い繰返し精度が要求されるアプリケーションに最適です。
●高速ライン対応
レーザセンサではトップクラスの応答時間250μsを実現。
●取付ピッチは25.4mm
アンプ内蔵光電センサ業界標準であるピッチ25.4mmを採用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

      アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

      アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

        中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

        中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

          ファイバセンサ

          ファイバセンサ

            アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

            アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                  ファイバユニット 限定反射タイプ

                  ファイバユニット 限定反射タイプ

                    透明体検知用光電センサ【E3S-R】

                    透明体検知用光電センサ【E3S-R】

                      薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                      薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                        小型光電センサ BYDシリーズ

                        小型光電センサ BYDシリーズ

                          光電センサ BA2Mシリーズ

                          光電センサ BA2Mシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オムロン RiKO(リコ) オムロン オムロン オムロン オプテックス・エフエー オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 9,050円 4,450円 4,470円 8,476円 4,797円 21,302円 6,215円 5,449円 8,026円 19,198円 6,708円 3,292円 5,737円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - -
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ 関連部品 関連部品 ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 - - 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            保護構造 IP67 IP67 IP67 - - - - - - - - - -
                            ヘッド材質 ABS(ガラス繊維入り) PC ABS(ガラス繊維入り) - - - - - - - - - -

                            アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            SUS製ボックスの有無検出
                            評価 2.0満足度:2.02019/07/06
                            確実に位置決めされた対象物であれば検出しますが
                            位置決めが不安定なものは検出しない場合があります。
                            例 : 検出距離300mmで約3度角度がつくと検出しない場合がある。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベアー上の商品検出
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/21
                            某一流メーカーのレーザータイプのモノと遜色なくなかなかの性能です

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長距離からのワーク検出
                            評価 5.0満足度:5.02016/11/02
                            安価でスポットの小さいレーザータイプ
                            細かい設定は有りませんが有り無しの判定で使うには問題有りません

                            1m程離して透明なアクリルも検知できたのでいろいろ使えそうです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク高さ識別用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/07
                            ワークの高さを20mm毎で大まかに識別する為に使用。
                            高価な変位センサを使用するよりこのセンサを複数使用した方がコストが抑えられた。誤作動等不具合も全く無いので酷い環境下でもない限り大手メーカーのセンサを使うメリットが感じられないくらいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました