(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,450円 ~ 4,540円
税込価格
4,895円 ~ 4,994円

厚みが通常の光電センサの半分以下です。スペースがない場所でもご使用いただけます...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド材質:
    PC
  • 検出光の種類:
    小スポット
  • 検出光の色:
    赤色
  • 使用周囲温度(℃):
    -25~+55
  • 使用周囲湿度(%):
    35~85
  • ヘッド形状:

(i)ご注意

  • MT-Sシリーズの取扱説明書はこちらをご確認ください。
  • MT-Fシリーズの取扱説明書はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



外形図

仕様・概要

MT-S□□(サイドビュータイプ)
● 透過型
    投光器
受光器 ● 拡散・限定反射型
MT-F□□(フラットビュータイプ)
● 透過型
    投光器
受光器 ● 拡散・限定反射型受光器 [ A ]付属品 M2ボルト2個  ナット2個
寸法拡散反射限定反射
A2.753.45
B5.74.6


規格表

型式
MTSTD
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式検出方式形状検出距離動作出力形態投光素子接続方式¥基準単価¥スライド単価
1~5コ6~30コ
MTSTD透過型サイドビュー500mmダークオンNPN出力赤色LEDコード 2m4,0503,850
MTSTLライトオン
MTFTDフラットビューダークオン
MTFTLライトオン
MTSDD拡散反射型サイドビュー30mmダークオン3,9703,770
MTSDLライトオン
MTFDDフラットビュー100mmダークオン
MTFDLライトオン
MTSLD限定反射型サイドビュー2~15mmダークオン4,0103,810
MTSLLライトオン
MTFLDフラットビューダークオン
MTFLLライトオン
[ ! ]各検出方式の特長はこちら [ ! ]透過型の場合、投光器には「MT-ST-L/MT-FT-L」、受光器には「MT-STL(D)-D/MT-FTL(D)-D」と表記しております。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■仕様
種類透過型拡散反射型限定反射型
サイドビューフラットビューサイドビューフラットビューサイドビューフラットビュー
型式ダークONMTSTDMTFTDMTSDDMTFDDMTSLDMTFLD
ライトONMTSTLMTFTLMTSDLMTFDLMTSLLMTFLL
検出距離500mm30mm*1100mm*12~15mm*1
光源赤色LED
スポット径*2約φ60mm(距離500mmにて)約φ140mm(距離500mmにて)約φ3mm(距離30mmにて)約φ60mm(距離100mmにて)約φ2mm(距離15mmにて)約φ10mm(距離15mmにて)
最小検出物体φ0.8mmφ1.2mm
応答時間0.25ms以下0.5ms以下0.5ms以下0.5ms以下
応差距離10%15%10%
表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED、電源表示:赤色LED(透過型投光器のみ)
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.50mA/DC24V
接続形態コード式:ケーブル長2m φ2.5mm
定格電源電圧DC12~24V リップル(p-p)10%含む
消費電流投光器:14mA以下20mA以下20mA以下
受光器:16mA以下
耐ノイズIEC規格CE適合
耐環境性使用周囲温度/湿度−25~+55℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度太陽光:10,000ℓx 白熱ランプ:3,000ℓx
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回
保護構造IP67
材質PC(ポリカーボネート)
質量(コード含む)投光器・受光器:約25g約25g
*1100×100白色紙にて  *2距離によるスポット径の変化は右ページ「スポット径-距離特性」参照
[ ! ]各種特性データは>>こちらをご参照ください。

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
最小検出物体(ファイバーセンサ選択時)(mm)
検出対象
スポット径
出力モード
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
使用環境
検出光放射方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
拡散反射
~100
-
不透明体 / 透明体
60
ダークON
100
W14×H3.5×L20.5
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
標準
フラットビュー
10

1個

4,450( 4,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~100
-
不透明体 / 透明体
60
ライトON
100
W14×H3.5×L20.5
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
標準
フラットビュー
10

1個

4,450( 4,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~20
-
不透明体 / 微小面積
10
ダークON
15
W14×H3.5×L20.5
限定反射型
投光・受光一体単体使用
低応差$背景影響
フラットビュー
10

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~20
-
不透明体 / 微小面積
10
ライトON
15
W14×H3.5×L20.5
限定反射型
投光・受光一体単体使用
低応差$背景影響
フラットビュー
10

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~500
1.2
不透明体
140
ダークON
500
W12×H4.2×L20.8
-
投光・受光部別体
標準
フラットビュー
10

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~500
1.2
不透明体
140
ライトON
500
W12×H4.2×L20.8
-
投光・受光部別体
標準
フラットビュー
10

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~30
-
不透明体 / 透明体
3
ダークON
30
W15.5×H5×L20.7
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
標準
サイドビュー
10

1個

4,450( 4,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~30
-
不透明体 / 透明体
3
ライトON
30
W15.5×H5×L20.7
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
標準
サイドビュー
10

1個

4,450( 4,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~20
-
不透明体 / 微小面積
2
ダークON
15
W15.5×H5×L20.7
限定反射型
投光・受光一体単体使用
低応差$背景影響
サイドビュー
10

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~20
-
不透明体 / 微小面積
2
ライトON
15
W15.5×H5×L20.7
限定反射型
投光・受光一体単体使用
低応差$背景影響
サイドビュー
10

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~500
0.8
不透明体
60
ダークON
500
W12×H5×L20.8
-
投光・受光部別体
標準
サイドビュー
10

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~500
0.8
不透明体
60
ライトON
500
W12×H5×L20.8
-
投光・受光部別体
標準
サイドビュー
10

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

厚みが通常の光電センサの半分以下です。スペースがない場所でもご使用いただけます。

(i)ご注意

  • MT-Sシリーズの取扱説明書はこちらをご確認ください。
  • MT-Fシリーズの取扱説明書はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特性データ(代表値)
MT-STD・MT-STL(透過/サイドビュー)

受光出力余裕度ー距離特性

平行移動特性

干渉領域

角度特性

MT-FTD・MT-FTL(透過/フラットビュー)

受光出力余裕度ー距離特性

平行移動特性

干渉領域

角度特性

MT-SDD・MT-SDL(拡散反射/サイドビュー)

受光出力余裕度ー距離特性

動作領域-距離特性

干渉領域

スポット径ー距離特性

MT-FDD・MT-FDL(拡散反射/フラットビュー)

受光出力余裕度ー距離特性

動作領域-距離特性

干渉領域

スポット径ー距離特性

MT-SLD・MT-SLL(限定反射/サイドビュー)

受光出力余裕度ー距離特性

動作領域-距離特性

干渉領域

スポット径ー距離特性

MT-FLD・MT-FLL(限定反射/フラットビュー)

受光出力余裕度ー距離特性

動作領域-距離特性

干渉領域

スポット径ー距離特性

■出力回路

NPN出力タイプ

透過型投光器

■使用上の注意
●相互干渉について

センサを並べて設置したとき、他方のセンサから光の影響を受け、動作が不安定になることがあり
ます。そのときは下記の方法で防止してください。
・干渉領域特性図を参考に干渉しないよう距離を離す。
・透過型の場合、交互に取り付ける。

●周囲照度と外乱の影響

高周波蛍光灯や太陽光が直接受光器の正面から入ってくると、誤作動する可能性があります。
この場合、取り付け角度変更、遮光板の設置などで外乱光の影響を防止してください。

●その他注意事項

・電源にスイッチングレギュレータをご使用の場合は必ずフレームグランド端子を接地してください。
・電源投入時(約100ms)の過渡状態でのご使用は避けてください。
・高圧線や動力線との平行配線や同一配線のご使用は避けてください。誘導による誤作動の原因となります。

■ミニチュアタイプの特長
●超薄型
フラットビュータイプは厚み3.5mm、サイドビュータイプは厚み5mmと薄型です。
幅に余裕がない場所にはサイドビュー、厚みに余裕がない場所にはフラットビュータイプ
と用途に応じてお選びいただけます。
●フレキシブル取付
取付穴の片方が長穴のため、取付ピッチ8~11mmとフレキシブル取付が可能です。
■取扱説明書
●MT-Sシリーズの取扱説明書はこちらをご確認ください。
●MT-Fシリーズの取扱説明書はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

      アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

      アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

        中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

        中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

          ファイバセンサ

          ファイバセンサ

            アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

            アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                  溝型タイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-G

                  溝型タイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-G

                    薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                    薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                      ファイバユニット 限定反射タイプ

                      ファイバユニット 限定反射タイプ

                        ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                        ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                          光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                          光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オムロン RiKO(リコ) オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 4,450円 4,470円 9,050円 8,476円 4,797円 21,302円 6,215円 5,449円 11,833円 6,708円 8,026円 3,067円 6,384円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   6日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - -
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ 関連部品 関連部品 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 - - 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型
                            保護構造 IP67 IP67 IP67 - - - - - - - - - -
                            ヘッド材質 PC ABS(ガラス繊維入り) ABS(ガラス繊維入り) - - - - - - - - - -

                            アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 13件のレビュー
                            自動機のワーク有無検出用
                            評価 1.0満足度:1.02020/01/07
                            アンプ内蔵光電センサとしては小型かつ安価で良いが、いつも決まって投光側の赤外線発光ダイオードが壊れる(弱い?)。センサ取付場所の制限から、同じものを何回か購入しており、受光側のみ数個新品で持っている状態。投光器側だけでの販売は無いものか。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭いスペースの形状検知に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/23
                            薄型なので狭いスペースに設置しやすいです。取付穴が小さいので別途ドリルとタップの購入が必要でした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の稼働部分の安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/06
                            治具の自動ステージによる稼働部分に、設置し、局所ライトカーテン
                            として使用しています。
                            小型で、タイプも選べたので、各種治具の形状にあわせて取り付けています。
                            6年ほど使用していますが、劣化も見られず、問題なく動作しています。
                            24V電源で、設備電源をそのまま使用出来て便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク検知
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/27
                            製品の有無の検知に使用した。
                            小型のためスペースがなくても使用できた。
                            信頼性ではオムロンなどのほうが上だと思うが、実用上問題がないので特に指定がなければミスミ製を使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク検出
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/27
                            安価なのでワーク検出のためによく使用しています。小型で使いやすいのです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました